e-Series UR Series
3PE TP
Interruptores 3PE duplos, conforme a norma ISO 10218-1:2025
Projetado para apoiar a conformidade com os requisitos de segurança em evolução da norma ISO 10218-1:2025, o pingente de ensino 3PE combina uma tela sensível ao toque responsiva com dispositivos duplos de habilitação de três posições integrados e um controle Freedrive dedicado, para um ensino de robô seguro e intuitivo. Compatível com robôs e-Series e UR Series para uma solução comprovada e focada em segurança.
Pingente de ensino com ativação de 3 posições (3PE) O pingente de ensino 3PE integra dois interruptores 3PE para operação manual segura, com suporte nativo no PolyScope. Em conformidade com os requisitos da norma ISO 10218-1:2025 para operação manual. O pingente mantém a mesma resolução e desempenho de tela sensível ao toque do pingente de ensino padrão.
Projetado para operação manual em ambientes industriais onde é necessário um dispositivo de habilitação de três posições integrado.
- Dois interruptores 3PE integrados ao pingente de ensino
- Em conformidade com os requisitos da norma ISO 10218-1:2025 para operação manual
- Suporte nativo ao PolyScope
- Tela sensível ao toque capacitiva de 1280 x 800, igual à do pingente de ensino padrão
- Botão Freedrive dedicado para orientação manual
- Resistência a poeira e água com classificação IP54
- 300 x 231 x 50 mm, 1,8 kg
- Monta-se no controlador padrão
- Compatível com robôs UR Series e e-Series
Peso | 1.8 kg (3.9 lbs) |
|---|---|
Dimensões | 300 mm x 231 mm x 50 mm (11.8 in x 9.1 in x 2.0 in) |
Opções de comprimento de cabo | 4.5 m |
Resolução da tela | 1280 x 800 pixels |
Classificação IP | IP54 |
Certificações | ISO 10218-1:2025 |