<link rel="stylesheet" href="styles-3S7W63VL.css"> Pular para o conteúdo principal

Construa com mais inteligência. Implante com mais rapidez.

O PolyScope é a plataforma de software para criar, implantar e escalar a automação industrial, de células simples a sistemas avançados e prontos para IA.
https://a.storyblok.com/f/169662/1080x1080/7950dece7e/hero_image_polyscope_x.png

Software de robótica, feito para pessoas

O PolyScope foi projetado com base em como as pessoas realmente trabalham no chão de fábrica. Sua interface intuitiva e sensível ao toque combina fluxos de programação guiados e lógica gráfica baseada em nós com recursos avançados de script, tornando-o acessível para operadores e, ao mesmo tempo, poderoso para engenheiros e desenvolvedores.

Interface do PolyScope

Projetado para implantação no mundo real

Descrição da imagem

Implantação

O PolyScope é incluído em todos os sistemas da Universal Robots e funciona de forma consistente em todo o portfólio. Fluxos de trabalho familiares, orientação integrada e a estabilidade comprovada do software ajudam os clientes a avançar com confiança da primeira implantação até implantações em maior escala.

Descrição da imagem

Experiência do usuário

O PolyScope equilibra facilidade de uso e profundidade técnica. Os operadores contam com fluxos de trabalho guiados e feedback claro, enquanto integradores e desenvolvedores têm acesso a programação flexível, APIs e personalização por meio de URCaps.

Descrição da imagem

Segurança

A segurança é inerente ao PolyScope, com funções certificadas que não podem ser substituídas por software. Isso garante uma operação previsível em ambientes reais de produção, independentemente da lógica da aplicação ou do comportamento da IA.

Recursos de segurança configuráveis permitem definir como o sistema se comporta na sua célula específica, incluindo:

  • limitação de potência e força
  • zonas de velocidade em modo reduzido
  • limites seguros de posicionamento e orientação

Recursos essenciais da plataforma

Os recursos essenciais do PolyScope formam a base da plataforma de software, definindo como os robôs são programados, o movimento é controlado e os sistemas se comunicam.

Programação

Programação

O PolyScope oferece suporte a múltiplos métodos de programação para diferentes níveis de habilidade, da programação gráfica baseada em nós e scripts a extensões criadas por parceiros (URCaps), com interfaces para comunicação com sistemas externos.

Controle de movimento

Controle de movimento

Construído sobre controle determinístico em tempo real, o PolyScope oferece um comportamento de movimento preciso e previsível. O acesso a dados de dinâmica e estado do robô permite aplicações avançadas sem comprometer a confiabilidade.

Integração

Integração

O PolyScope é aberto por natureza. APIs padronizadas permitem a integração com PLCs, sistemas de visão, infraestrutura de TI/OT e dispositivos e softwares de terceiros, viabilizando desde a automação tradicional até soluções baseadas em IA.

Opções adicionais de software

Os recursos essenciais do PolyScope formam a base da plataforma de software, definindo como os robôs são programados, como o movimento é controlado e como os sistemas se comunicam.

Acelerador IA

Acelerador IA

O Acelerador IA da UR facilita a incorporação da IA em aplicações robóticas reais, combinando computação industrial, software e acesso ao robô em uma única plataforma.

Motion Plus

Motion Plus

Amplie as capacidades de movimento além do próprio braço do robô. O Motion Plus sincroniza o movimento do robô com eixos externos e equipamentos, permitindo células de automação mais complexas e coordenadas.

PROFIsafe

PROFIsafe

Permita uma comunicação segura e certificada entre o robô e PLCs com classificação de segurança. A integração PROFIsafe oferece suporte a arquiteturas de segurança avançadas, mantendo um comportamento previsível do robô.

Explore os recursos do PolyScope

Explore recursos para apoiar sua jornada com cobots.

Baixar o PolyScope

Baixar o PolyScope

Obtenha a versão mais recente do software PolyScope para seu robô.

Treinamento

Treinamento

A UR Academy oferece treinamentos para desenvolver e aplicar habilidades com cobots.

Simulador e SDK

Simulador e SDK

Teste recursos e comece a desenvolver com o simulador PolyScope e as ferramentas para desenvolvedores.

Tem dúvidas sobre o PolyScope?

Seja para começar agora ou escalar uma solução já existente, nossos especialistas estão aqui para ajudar.