A BTC Mold introduziu quatro cobots UR5 em suas linhas de produção de moldes de injeção de plástico para movimentação, paletização, coleta e colocação de produtos para a inspeção. Com braços cobot flexíveis e fácil programação, os cobots UR são adequados para processos de fabricação onde a ergonomia complexa está envolvida. Esses cobots economizaram mais de 35% do custo de mão de obra para a BTC Mold e resolveram uma grave escassez de mão de obra causada por questões ambientais de trabalho, como ruído. Eles também reduziram significativamente o risco de risco ocupacional na fábrica.
A transformação do negócio
Agora, 11% do processo de fabricação da BTC Mold é suportado por cobots da UR: uma maior agilidade melhorou a eficiência da utilização do espaço e ajudou a empresa a permanecer flexível tanto na operação quanto na estratégia. Portanto, a BTC Mold agora pode adaptar imediatamente suas linhas de produção à demanda dos clientes por produção de alto mix e baixo volume, fornecendo produtos personalizados de alta qualidade e otimizando a competitividade geral da empresa.
Fabricante de moldes de injeção de plástico de "processo completo", a BTC Mold está comprometida em desenvolver e otimizar tecnologias de moldagem de plástico há mais de uma década, oferecendo produtos de alta qualidade a clientes em Taiwan e no exterior, como FEC, SENOR e varejistas de móveis de renome na Europa. Ao automatizar o processo de produção, a empresa espera atingir suas metas de qualidade de produto mais estável e maior produção em massa em um serviço de fabricação mais abrangente para pedidos de alto mix e baixo volume dos clientes.
A BTC introduziu equipamentos de produção automatizados de grande porte em suas linhas de produção. Mas essas máquinas gigantescas eram barulhentas, volumosas e arriscadas, exigindo grande espaço para instalação e distância de segurança. Outros problemas, como recrutamento e escassez de mão de obra, também tornaram difícil para a empresa alcançar a flexibilidade de operação e estratégia que se tornaria necessária quando a produção aumentasse. Portanto, a BTC Mold esperava preencher sua lacuna de mão de obra introduzindo cobots flexíveis e de baixo risco. Com a capacidade dos cobots de trabalhar em estreita proximidade com os seres humanos, a empresa também queria realocar recursos humanos nas linhas de produção, otimizar a eficiência da produção e reduzir os riscos de risco de ocupação em um local de trabalho mais amigável e seguro para os funcionários.