As linhas de montagem modernas atendem a uma ampla gama de necessidades de produção em diferentes escalas. Em todos os setores, os braços robóticos colaborativos da Universal Robots podem reduzir os tempos de montagem, aumentar a velocidade de produção e melhorar a qualidade do produto.

No centro de muitas operações de fabricação está a linha de montagem, onde componentes individuais são reunidos para desenvolver sistemas unificados. No entanto, a automação tradicional com robôs convencionais maiores geralmente traz riscos de segurança e dores de cabeça de manutenção que podem levar a paradas custosas. A falta de flexibilidade dos equipamentos de automação tradicionais torna particularmente desafiador para as empresas alinharem suas instalações com a tendência crescente de fabricação de High-Mix Low-Volume (HMLV).
Os robôs colaborativos estão revolucionando a automação. Perfeitos para tarefas de linha de montagem, como parafusamento e inserção de peças, eles são fáceis de usar e podem ser facilmente reprogramadas para atender às necessidades de produção em constante mudança. Ao integrar cobots, os fabricantes podem melhorar a segurança no local de trabalho e adaptar-se rapidamente, garantindo uma linha de montagem mais suave e eficiente para todos os envolvidos.
See how cobots have been deployed to perform assembly tasks across industries to enhance productivity and improve worker safety.

A Universal Robots fornece uma plataforma preparada para o futuro para pequenas empresas que buscam otimizar a produção. Se o seu fluxo de trabalho mudar, o braço robótico de montagem pode ser implantado de forma rápida e fácil em novas linhas de produtos devido ao seu tamanho pequeno e design leve. O software intuitivo permite que até mesmo o usuário mais inexperiente compreenda rapidamente os conceitos básicos de programação e defina pontos de rota simplesmente movendo o robô para a posição.

Para aplicações de acionamento de parafuso, a junta de extremidade no UR3e oferece rotação infinita. A detecção de força/torque embutida nos robôs e-Series permite que ela seja colocada diretamente em uma aplicação de acionamento de parafuso sem a necessidade de uma ferramenta de acionamento de parafuso de torque controlado dispendiosa. E a repetibilidade dos braços robóticos da UR de até +/- 0,03 mm (30 mícrons) é perfeita para automatizar o manuseio de precisão rápida.
Fale com um especialista em cobot hoje para ver como integrar cobots na sua linha de montagem.
Nossos robôs colaborativos industriais alcançam seu máximo potencial quando combinados com os complementos certos. Esses produtos adicionais fazem parte de um ecossistema completo e especializado: o UR+. Na Universal Robots, temos muito orgulho de oferecer essa rede robusta de soluções certificadas, desenvolvidas para ampliar as capacidades dos nossos cobots.
A Universal Robots implantou mais de 100.000 cobots em todas as indústrias de fabricação. Empresas de todos os tamanhos, de gigantes da Fortune 500 a oficinas mecânicas locais, estão aproveitando nossos cobots de 6ª geração para aumentar a produtividade e a qualidade e melhorar a satisfação no trabalho de suas equipes de fabricação.

Os cobots da UR atendem às demandas de flexibilidade de frente com a facilidade de uso líder do setor, programação intuitiva e um poderoso back-end para OEMs e desenvolvedores para agregar valor e atender a necessidades específicas. Os sistemas baseados em cobot da UR geram ROI que geralmente é medido em meses, não em anos.

A Universal Robots desenvolveu o conjunto mais completo de ferramentas e funções de segurança do setor. Nossos protocolos de segurança podem ser configurados para atender aos variados requisitos de segurança de sua fábrica ou instalações e sua avaliação de risco de aplicação, permitindo que sua equipe de fabricação trabalhe com segurança lado a lado com os cobots da UR.
Milhares de empresas dependem de robôs colaborativos para...