As linhas de montagem modernas atendem a uma ampla gama de necessidades de produção em diferentes escalas. Em todos os setores, os braços robóticos colaborativos da Universal Robots podem reduzir os tempos de montagem, aumentar a velocidade de produção e melhorar a qualidade do produto.

No centro de muitas operações de fabricação está a linha de montagem, onde componentes individuais são reunidos para desenvolver sistemas unificados. No entanto, a automação tradicional com robôs convencionais e maiores geralmente traz riscos de segurança e dores de cabeça de manutenção que podem levar a paradas dispendiosas. A falta de flexibilidade dos equipamentos de automação tradicionais torna particularmente desafiador para as empresas alinharem suas instalações com a tendência crescente de fabricação de High-Mix Low-Volume (HMLV).
Os robôs colaborativos estão revolucionando a automação. Perfeitas para tarefas de linha de montagem, como parafusamento e inserção de peças, essas máquinas fáceis de usar podem ser facilmente reprogramadas para atender às necessidades de produção em constante mudança. Ao integrar cobots, os fabricantes podem melhorar a segurança no local de trabalho e adaptar-se rapidamente, garantindo uma linha de montagem mais suave e eficiente para todos os envolvidos.

A Universal Robots fornece uma plataforma preparada para o futuro para pequenas empresas que buscam otimizar a produção. Se o seu fluxo de trabalho mudar, o braço robótico de montagem pode ser implantado de forma rápida e fácil em novas linhas de produtos devido ao seu tamanho pequeno e design leve. O software intuitivo permite que até mesmo o usuário mais inexperiente compreenda rapidamente os conceitos básicos de programação e defina pontos de rota simplesmente movendo o robô para a posição.

Para aplicações de acionamento de parafuso, a junta de extremidade no UR3e oferece rotação infinita. A detecção de força/torque embutida nos robôs e-Series permite que ela seja colocada diretamente em uma aplicação de acionamento de parafuso sem a necessidade de uma ferramenta de acionamento de parafuso de torque controlado dispendiosa. E a repetibilidade dos braços robóticos da UR de até +/- 0,03 mm (30 mícrons) é perfeita para automatizar o manuseio de precisão rápida.
Fale com um especialista em cobot hoje para ver como integrar cobots na sua linha de montagem.
Nossos robôs industriais colaborativos exigem complementos para atingir todo o seu potencial. Este mundo de produtos adicionais em um ecossistema inteiro por conta própria. Nós, da Universal Robots, temos muito orgulho do nosso ecossistema, que se chama UR+.
A Universal Robots implantou mais de 100.000 cobots em todas as indústrias de fabricação. Empresas de todos os tamanhos, de gigantes da Fortune 500 a oficinas mecânicas locais, estão aproveitando nossos cobots de 6ª geração para aumentar a produtividade e a qualidade e melhorar a satisfação no trabalho de suas equipes de fabricação.

Os cobots da UR atendem às demandas de flexibilidade de frente com a facilidade de uso líder do setor, programação intuitiva e um poderoso back-end para OEMs e desenvolvedores para agregar valor e atender a necessidades específicas. Os sistemas baseados em cobot da UR geram ROI que geralmente é medido em meses, não em anos.

A Universal Robots desenvolveu o conjunto mais completo de ferramentas e funções de segurança do setor. Nossos protocolos de segurança podem ser configurados para atender aos variados requisitos de segurança de sua fábrica ou instalações e sua avaliação de risco de aplicação, permitindo que sua equipe de fabricação trabalhe com segurança lado a lado com os cobots da UR.
Milhares de empresas dependem de robôs colaborativos para...