--

Explorați potențialul liniei dumneavoastră de producție

Solicitați o evaluare la fața locului efectuată de inginerii noștri specialiști în aplicații ✓ Evaluare detaliată la fața locului ✓ Raport semafor detaliat ✓ Gratuit și fără obligații

Obțineți o evaluare completă a liniei dumneavoastră de producție efectuată de inginerii noștri de aplicații.

Care sunt procesele care necesită o atenție sporită? Cum putem crește eficiența liniei de producție, reduce deșeurile și optimiza resursele și forța de muncă? Vă vom dezvălui potențialul neexploatat din cadrul operațiunilor dumneavoastră.

Avem o abordare holistică. Nu considerăm că automatizarea industrială și roboții colaborativi sunt două lucruri care se exclud reciproc; în schimb, vă oferim o evaluare obiectivă a tehnologiilor care pot avea cel mai mare impact asupra cerințelor dumneavoastră specifice.

Specialiștii noștri în aplicații vor aloca timpul necesar pentru a se concentra exclusiv pe linia dumneavoastră de producție. Aceștia vă vor ghida pe tot parcursul procesului, adresând întrebările potrivite, observând și evaluând fiecare pas, pentru a identifica oportunitățile de optimizare.

Nu există o linie de producție prea mică sau prea mare—specialiștii noștri se angajează să optimizeze orice linie de producție din orice industrie.

3 motive pentru a programa o evaluare la fața locului

Stabiliți baza necesară pentru o optimizare strategică a afacerii.
Obțineți un raport detaliat care evidențiază cele mai relevante oportunități de automatizare.
Abordați preocupările legate de siguranță pentru a asigura un proces de automatizare fără dificultăți
Procesul: Simplu ca 1-2-3

Procesul: Simplu ca 1-2-3

01 Evaluare la fața locului

Unul dintre inginerii noștri de aplicații va efectua o vizită la unitatea dumneavoastră de producție pentru a identifica oportunitățile de automatizare. Împreună, veți stabili cerințele inițiale pentru sistemele potențiale și veți putea adresa întrebări, inclusiv în ceea ce privește siguranța.

02 Raport detaliat

Vă vom furniza un raport detaliat de tip semafor. Acest raport va clasifica oportunitățile în funcție de gradul acestora de dificultate evidențiind procesele care sunt ușor și rapid de optimizat (verde), cele care necesită un efort moderat și ajustări (galben) și cele care necesită soluții mai complexe (roșu).

03 Planificare Strategică

În cadrul unei discuții telefonice, vom analiza împreună concluziile raportului de tip semafor și vom stabili care sunt cei mai eficienți pași de acțiune pe care trebuie să îi urmăm. Dacă va fi necesar, vom aduce un integrator din echipa noastră în această etapă pentru a oferi suport constant pe tot parcursul proiectului dumneavoastră.

Programați o evaluare la fața locului

Valorificați potențialul neexploatat din cadrul liniei dumneavoastră de producție cu ajutorul consultanței noastre de specialitate. Împreună, vom stabili baza pentru operațiuni mai inteligente și mai eficiente, asigurându-ne că obțineți cele mai bune rezultate din investițiile dumneavoastră în automatizare.

Karol Habryka, Responsabil de Managementul Aplicațiilor, Europa de Vest, CEE și Țările Nordice, Universal Robots

Programați o evaluare la fața locului

Luați legătura cu unul dintre inginerii noștri de aplicații pentru a programa o evaluare la sediu chiar astăzi.

Discutați cu un expert local Universal Robots și obțineți o evaluare completă a liniei dumneavoastră de producție.