<link rel="stylesheet" href="styles-3S7W63VL.css"> 跳至主要內容
  • g-Series

SP7 Smart Panel

可拆卸式工具端操作面板,整合 2PE Freedrive 功能

SP7 將程式設計帶到實際作業位置,讓操作人員可直接在工具端啟用 PolyScope X Smart Skills 並進行示教。可拆卸式設計可在焊接、機械加工或其他高暴露風險的作業環境中,將面板拆下妥善保護。

3 個可設定按鈕

透過 Smart Panel 與 PolyScope X Teach Mode,可直接在機器人端進行程式設計,減少在示教器與工件之間來回操作。整合 PolyScope X Smart Skills,可加快程式建立與調整速度。

整合式 2PE Freedrive 按鈕

透過整合式 2PE Freedrive 按鈕,可使用符合規範的雙手操作方式進行手動引導。安全設計符合 ISO 10218-1:2025 標準,無須額外硬體即可在工具端安全操作。

可拆卸式多機器人共用面板設計

完成示教後,可將面板拆下,避免受到髒污、潮濕或高暴露作業環境的影響,例如焊接與機械加工。一個面板可供多台機器人共用,提高設備使用效率。

體驗 Gen 7 的實際應用

探索 Gen 7 如何透過專為高性能、可擴充性與無縫整合而打造的平台,協助製造商更快速地部署智慧型自動化。立即預約產品展示或索取報價。