UR Connect

Övervaka och stöd din cobot i realtid, var som helst.

Lås upp den fulla potentialen i din cobot flotta

Lås upp den fulla potentialen i din cobot flotta

Genom att integrera dina robotar med vår omfattande anslutningsplattform kan du dra nytta av förbättrad produktivitet, minimerad stilleståndstid och effektiv vagnparkshantering – allt från bekvämligheten på ditt kontor, var det än är.

Lär dig mer
Uppnå mer genomströmning

Uppnå mer genomströmning

Med UR Connect kan du enkelt ställa in, hantera och nå nyckeltal (KPI). Håll koll på dina mål genom att övervaka aktuell status för alla dina maskiner med ett ögonkast. Se till att varje cobot i din flotta presterar som bäst.

Optimera din produktion
Få insikter i realtid om din cobot verksamhet. Spåra och jämför dina resultat med tidigare data, förstå cykeltider och stopp och finjustera processer för att öka din genomströmning.

Minimera stilleståndstid

Minimera stilleståndstid

Håll din produktion igång smidigt med snabb återhämtning från eventuella avbrott. Med UR Connect kan du reagera omedelbart på problem genom att tillhandahålla säker fjärråtkomst till dina cobots var som helst – oavsett om du är i en annan stad eller till och med ett annat land. Du kan felsöka nödsituationer eller distribuera uppdateringar utan att behöva vara fysiskt närvarande.

Effektiv vagnparkshantering
Hantera hela din vagnpark av cobots utan ansträngning från en central kontrollpanel. Spåra och rulla tillbaka ändringar med automatisk säkerhetskopiering och revisionshantering. Utför fjärruppdateringar och justeringar från din webbläsare för att minimera maskinavbrott och maximera drifttiden

Skräddarsydd efter dina behov

Skaffa UR Connect som en fristående produkt eller som en del av ditt UR Care-paket.

Ingår i UR Connect

  • Säker, krypterad anslutning till UR Cloud​ - via fabriks-LAN eller valfri 4G säker router.​
  • Automatisk säkerhetskopiering av program och robotdata​ - med snabbare felutredning genom supportagentåtkomst på begäran.​
  • Revisionshantering och återställning av ändringar - för att enkelt hantera programändringar och återställa tidigare versioner.​
  • Centraliserad programuppdateringshanterare - för att hålla dig uppdaterad och säker med mindre driftstopp och ansträngning.​
  • Omedelbara händelseaviseringar på din föredragna enhet​ - för att reagera snabbt på avbrott och avvikelser.​
  • Bevilja säker fjärråtkomst för din supportagent​ - för att möjliggöra omedelbar felsökning och fjärralösning av problem.​
  • Utökbar moln-API-åtkomst - så att du kan integrera sömlöst med dina BI- eller MES-system.​
  • Övervaka och spåra produktivitet och effektivitet - så att du kan fatta välgrundade beslut om när och hur du kan förbättra din arbetscell.
  • Anslut utan friktion - med valfri internetanslutning eller vårt valfria anslutningskit för ytterligare cybersäkerhetsåtgärder.
Anslutningskit

Anslutningskit

Anslutningssatsen möjliggör sömlös anslutning från roboten till ditt lokala nätverk, eller UR Cloud med förbättrad cybersäkerhet och enkel installation. Anslutningskit krävs INTE för att köra UR Connect.

Satsen innehåller:

Industriell 4-portars 4G/WiFi/WAN-router med inbyggda cybersäkerhetsfunktioner

Globalt IoT 4G SIM-kort (inkl. abonnemang med aktiv UR Connect Pan)

Kabelförskruvning

Skaffa UR Connect

Krav

  • För att aktivera UR Connect, se till att du har en aktiv UR Care Service Plan, eftersom UR Connect endast är tillgänglig via dessa planer.
  • En aktiv myUR-användare krävs.
  • PolyScope 5.17 eller högre måste installeras.
  • Om du använder Polyscope 5.17.x måste du ha UR Connect URCap installerad (PS 5.18 har den inbyggd).
  • En aktiv "utgående internetanslutning" med port 443 öppen krävs på cobot.
Börja idag

Börja idag

Har du fortfarande frågor? Vill du veta mer?

Om du vill ha mer information om UR Connect, skicka oss ett meddelande på [connected@universal-robots.com](mailto: connected@universal-robots.com) eller fyll i kontaktformuläret.

Vårt team är redo att hjälpa dig med allt du behöver för att komma igång!