UR-serien är konstruerad för tillförlitlig automatisering i ett brett spektrum av applikationer, vilket ger robust och effektiv automatisering i olika branscher.


UR-serien är konstruerad för tillförlitlig automatisering i ett brett spektrum av applikationer, vilket ger robust och effektiv automatisering i olika branscher.
UR-serien levererar den hastighet och precision du behöver för att klara av de mest krävande uppgifterna. Den hanterar tyngre nyttolaster, den når längre, samtidigt som samarbetsförmågan bibehålls.

UR-seriens geometri i kombination med den uppdaterade leddesignen gör det möjligt för dessa cobots att lyfta tunga nyttolaster vid hastigheter som en gång var reserverade för traditionella industrirobotar.
Förbättra din verksamhet i slutet av linjen, öka produktiviteten och frigör din kvalificerade arbetskraft från repetitiva och tunga lyft - så att de kan fokusera på mer värdefulla uppgifter.

Med IP65- och renrumscertifieringar är UR-serien byggd för att arbeta i fler miljöer - inklusive de med tuffa förhållanden eller strikta renlighetsstandarder.
Oavsett om det är en krävande industriell miljö eller en hårt kontrollerad arbetsyta, kan du ta med kraften i automatisering var som helst.

UR-seriens nya leddesign innehåller färre komponenter, alla av högsta kvalitet. Detta minskar komplexiteten, förbättrar hållbarheten och ger en mer robust, effektiv led med minimal risk för fel.
Lederna är byggda för att tåla krävande, repetitiva uppgifter i åratal och är gjorda för att helt enkelt fungera tillförlitligt, enkelt och konsekvent.

PolyScope, den intuitiva programvaran som driver UR-serien, har förbättrats med avancerade algoritmer för att hantera tyngre nyttolaster samtidigt som de kollaborativa säkerhetsstandarderna UR är kända för upprätthålls.
Med enkel tillgång till viktiga verktyg och funktioner förblir UR-robotar enkla att programmera, implementera och hantera, vilket möjliggör automatisering av även komplexa uppgifter.