Stärka morgondagens arbetskraft

Världen förändras snabbare än någonsin, och dagens studenter behöver lära sig helt nya färdigheter jämfört med tidigare generationer. Automatisering omdefinierar etablerade arbetssätt i alla branscher och genererar miljontals nya jobbmöjligheter längs vägen. Men utan yrkesverksamma specialiserade inom olika områden av automatisering kommer denna nya marknad att förbli fast.

Robotikutbildningsprogram för skolor, högskolor och universitet

Universal Robots utbildningsprogram ger kollaborativ robotteknik liv i ditt klassrum och hjälper eleverna att bygga de färdigheter och erfarenheter som behövs för att trivas på morgondagens arbetsplatser. Våra utbildningspaket ger studenterna direkta, praktiska erfarenheter av att arbeta med robothårdvara och -programvara, och instruktörer med ett omfattande läroplanpaket för enkel introduktion.

Programmet är lämpligt för en rad utbildningsbehov, från yrkesutbildning på gymnasienivå och eftergymnasial nivå till avancerad utbildning och forskning vid universitet, och erbjuder allt din institution behöver för att tillhandahålla innovativa och uppslukande robotkurser.

Skaffa ditt utbildningskit

Fallstudier

Teknisk utbildning

Teknisk utbildning

Universal Robots utbildningsprogram ger instruktörer utbildningsutrustning, innehåll och material för att utbilda, bedöma och certifiera sina elevers färdigheter i tekniska och yrkesinriktade utbildningsprogram globalt.

  • Förbereda studenter för karriärer inom robotik och automation
  • Omfattande plug and play-lösning för utbildning för snabbt införande i tillverkningsprogram
  • Fyra dagars lärarutbildning för att bli certifierad Universal Robots instruktör
  • Tillgång till branschledande robotikläroplan inklusive instruktörsledda föreläsningsmaterial, digitala moduler, LAC-aktiviteter och kompetenstestning som nås via ett intuitivt lättanvänt LMS
  • Studentförtjänt branschgodkänd certifiering
Arbetskraftsutveckling

Arbetskraftsutveckling

Universal Robots stöder personalutvecklingsorganisationer med branschrelevant utrustning, programvara, tillbehör och applikationsspecifikt utbildningsinnehåll för att träna nya färdigheter som behövs i dagens tillverkningsmiljöer.

  • Omskola dagens arbetskraft med branschledande lösningar
  • Skalbara robotlösningar för att passa lokala branschkrav
  • Utnyttja UR: s certifierade läroplan och lärarutbildning för att bli en certifierad Universal Robots Instructor
  • Studentförtjänt branschgodkänd certifiering
Universitet och forskning

Universitet och forskning

Universal Robots erbjuder program för högre utbildning med flexibla och modulära lösningar från standardkurser till avancerad robotforskning

  • Utnyttja UR: s certifierade läroplan och flexibla hårdvara för att introducera robotteknik i grund- och forskarutbildningsarbete
  • Flexibla robotlösningar med öppen källkod för att möta unika forskningsapplikationer
  • UR ros och ROS2 drivrutin för robotapplikationsutveckling
  • URCap plug-in utveckling för anpassad mjukvarufunktionalitet
  • Bli en UR Developer Expert i UR: s Developer Network för att dela avancerade applikationer, ställa frågor och få kontakt med andra avancerade användare
Fullständigt utbildningsprogram och branschgodkänd certifiering

Fullständigt utbildningsprogram och branschgodkänd certifiering

Med UR Education Program drar din institution nytta av branschkänd certifiering för lärare och studenter.

Genom att slutföra lärarutbildningsprogrammet kommer lärarna att certifieras för att ta studenter genom UR Academy Education-programmet och certifiera sina studenter som har slutfört hela UR-utbildningsplanen och godkänt tentamen. Utbildningsplanen fokuserar på att utveckla de grundläggande kompetenserna för att påbörja en karriärväg till robotteknik och automatisering. Dessutom är UR-läroplanen anpassad till tredje parts ackrediteringsföreningar med partners inom mekatronik och säkerhet.

Välj rätt samverkande robot för dina tillämpningar

En rad Universal Robots modeller finns tillgängliga för att tillgodose automatiseringsbehov från precisionsuppgifter till lång räckvidd och höga nyttolastkrav.

Varför Universal Robots?

Försökte. Testade. Betrodda.

Försökte. Testade. Betrodda.

Universal Robots har distribuerat över 100 000 cobots i varje tillverkningsindustri. Företag av alla storlekar, från Fortune 500-jättar till lokala maskinverkstäder, utnyttjar våra 6: e generationens cobots för att öka produktiviteten och kvaliteten och förbättra arbetstillfredsställelsen för sina tillverkningsteam.

Flexibel

Flexibel

UR cobots uppfyller kraven på flexibilitet med branschledande användarvänlighet, intuitiv programmering och en kraftfull back-end för OEM-tillverkare och utvecklare för att tillföra värde och möta specifika behov. UR-cobotbaserade system genererar ROI som vanligtvis mäts i månader, inte år.

Arbetarskyddad, arbetarvänlig

Arbetarskyddad, arbetarvänlig

Universal Robots har utvecklat den mest kompletta uppsättningen säkerhetsverktyg och funktioner i branschen. Våra säkerhetsprotokoll kan konfigureras för att uppfylla de olika säkerhetskraven för din anläggning eller dina anläggningar och din riskbedömning, så att ditt tillverkningsteam kan arbeta säkert sida vid sida med UR cobots.