<link rel="stylesheet" href="styles-ENMP3CLZ.css"> Hoppa till huvudinnehållet

Hur man lyckas när hjulen i elektroniktillverkningen snurrar allt snabbare

I takt med att elektroniksektorn anpassar sig till ändrade omständigheter kommer flexibel automatisering väl till pass. Samarbetande robotar är flexibla och enkla att både driftsätta och omplacera i tillverkningsprocesser med allt från kvalitetskontroll och materialhantering till testning, skruvdragning, dispensering och paketering.

Elektroniktillverkning med cobots | Universal Robots-bloggen
Elektroniktillverkning med cobots | Universal Robots-bloggen

Andrew Grove, pionjär inom elektronik- och halvledarindustrin, myntade en gång uttrycket ”bara de paranoida klarar sig”. Inom branscher som präglas av ständig förändring är det bara tillverkarna som snabbt kan anpassa sig till nya ekonomiska och tekniska förutsättningar som lyckas undvika stagnation och överlever tuffa tider. Nuförtiden gör de det oftast med hjälp av automatisering och samarbetande robotar.

En kraftigt stigande efterfrågan på elektronikprodukter sammanfaller med sjunkande priser på både elektronik och komponenter. Det råder även brist på arbetskraft med rätt kompetens, och detta mitt i en pandemi som tvingat på oss social distansering och reserestriktioner. Och där står tillverkarna med uppgiften att anpassa sig till föränderliga omständigheter så smärtfritt som möjligt, utan att drabbas av vare sig produktionsbortfall eller kvalitetsförluster.

Med detta i bakhuvudet är det inte så svårt att förstå att man inom elektronikindustrin har tagit samarbetande robotar till sina hjärtan. I en rapport publicerad 2021 av analysföretaget Interact Analysis förutspås en rent otrolig försäljningstillväxt inom affärsområdet cobotar på 15–20 % om året fram till 2028. Man identifierade även de största användarna av cobotteknik: fordons- och elektronikindustrin.

Universal Robots cobotar möjliggör ett intuitivt samarbete mellan människa och robot.
Universal Robots cobotar möjliggör ett intuitivt samarbete mellan människa och robot.

Flexibel automatisering

Våra samarbetande robotar ger tillverkarna en flexibel automatiseringsplattform och kan programmeras till att ta på sig ett nästan obegränsat antal arbetsuppgifter – allt från skär- och lödprocesser till mönsterkorthantering, pekskärmstestning, montering av delar, dispensering och inspektion. Genom UR+ – branschens mest omfattande ekosystem av certifierade application kits och kringutrustning som är utformad för att integreras sömlöst med UR-robotar – kan vi tillhandahålla cobotdrivna system som är utformade för att klara specifika arbetsuppgifter som är kritiska för elektroniktillverkare.

I takt med att elektroniksektorn anpassar sig till ändrade omständigheter (med allt finare lager av anpassning och övergång till körningar med större variation och mindre produktionsvolymer) kommer flexibel automatisering väl till pass. Samarbetande robotar är flexibla och enkla att både driftsätta och omplacera i tillverkningsprocesser med allt från kvalitetskontroll och materialhantering till testning, skruvdragning, dispensering och paketering.

Detta gör Universal Robots cobotar perfekta för elektroniktillverkare.

UR+ förser tillverkare med Application Kits som är skräddarsydda för specifika uppgifter, som till exempel Q-Span Workstation (på bild), ett system som är särskilt utvecklat för inspektion av små delar.
UR+ förser tillverkare med Application Kits som är skräddarsydda för specifika uppgifter, som till exempel Q-Span Workstation (på bild), ett system som är särskilt utvecklat för inspektion av små delar.

Våra cobotar är små, lätta och tar liten plats, vilket gör det enkelt att introducera cobotar på din anläggning med så korta driftstopp som möjligt, och utan att bygga om dina tillverkningslinjer. Våra användarvänliga cobotar kan monteras på väggar, innertak eller mobila robotplattformar, något som gör dem lätta att driftsätta.

Pekskärmstest med en cobot från Universal Robots.
Pekskärmstest med en cobot från Universal Robots.

Den pålitliga coboten

Våra cobotar har visat sin tillförlitlighet i hundratals olika användningsområden inom elektroniktillverkning, från lödning, borrning, silikonfördelning och lätt montering till skruvdragning och att lägga sista handen på ljudutrustning med sprayfärg.

Vi strävar efter att erbjuda samma precision och fokus på detaljer som en schweizisk klocktillverkare i hela vår produktion, och utför konstanta kontroller för att säkerställa att våra cobotar ger den repeterbarhet som våra kunder efterfrågar. Våra ur3e- och ur5e-cobotar tillhandahåller till exempel en repeterbarhet på ± 0,03 mm (30 mikron), vilket gör att de kan användas till en mängd olika precisionskrävande uppgifter inom elektroniktillverkning. Och vår ur16e-cobot som kan hantera nyttolaster på upp till 16 kg ger en repeterbarhet på ± 0,05 mm (50 mikron), vilket gör att den är perfekt lämpad för paketering och palletering i slutet av produktionslinjen.

PCB-skärning med en cobot från Universal Robots.
PCB-skärning med en cobot från Universal Robots.

Räntabel med mindre risktagande

Förutom att förbättra arbetstagarnas hälsa och säkerhet genom att befria dem från tråkiga, smutsiga och farliga uppgifter bidrar cobotarna till att öka elektroniktillverkarnas vinster. Genom att öka produktiviteten och genomströmningen, samt förbättra kvaliteten och inspektionsresultaten, kan cobotarna hjälpa elektroniktillverkare av olika storlek att utnyttja sina mänskliga resurser och robotresurser på bästa sätt.

Vi integrerar vår kunskap om globala och lokala utmaningar inom elektronikbranschen samt vardagliga smärtpunkter i FoU samt produktutveckling, vilket gör att Universal Robots kan fortsätta förse elektronik- och tekniksektorn med de robotverktyg som den behöver.