OCTOPUZ オフラインロボットプログラミング(OLRP)ソフトウェア
OCTOPUZは、お持ちのURロボットを稼働させたまま、複雑なロボットプログラムを簡単に作成することができる優れたオフラインロボットプログラミング(OLRP)ソフトウェアです。 複雑な経路が必要となるロボット アプリケーションを、工程を止めることなくプログラムでき、プログラム作成の熟練者を現場に配置する必要もありません。OCTOPUZでは様々なアプリケーションに対してURロボットをオフライン環境でプログラムすることができ、実機で使用できるコードをURPとSCRIPTの両方のファイル形式で出力することができます。
Overview
OCTOPUZは、お持ちのURロボットを稼働させたまま、複雑なロボットプログラムを簡単に作成することができる優れたオフラインロボットプログラミング(OLRP)ソフトウェアです。 複雑な経路が必要となるロボット アプリケーションを、工程を止めることなくプログラムでき、プログラム作成の熟練者を現場に配置する必要もありません。OCTOPUZでは様々なアプリケーションに対してURロボットをオフライン環境でプログラムすることができ、実機で使用できるコードをURPとSCRIPTの両方のファイル形式で出力することができます。
OCTOPUZには機械や製造のコンポーネントが完備しており、実際のロボットセルを詳細に再現したものを数分で作成できます。その仮想的なセルの中で、様々なタスクをこなすように産業用ロボットをプログラムでき、エラーを自動的に認識および解決することができます。ロボットのコードは実機で使用される言語で自動的に生成されます。
また、OCTOPUZはお持ちのロボットを最大限にご活用いただける以下のサービスを提供しています。
• OCTOPUZの中で作成される仮想世界が実際のロボットシステムと一致するようにセットアップします。
• トレーニング教材を用意していますので、OCTOPUZを使った複雑なロボット アプリケーションのプログラム作成の自習をしていただけます。
• 技術サポート チームがご質問やお困りごとに対応します。
Specifications
URCapプラグイン付属:
含まれていません。OCTOPUZはURPおよびSCRIPTファイルを自動生成します。
必要なソフトウェアバージョン:
OCTOPUZは定期的に更新されます。ベストな状態でお使いいただけるように、常に最新の状態にすることを推奨しています。
梱包内容:
メディアでの納品になります。
ライセンスの種類:
永久ライセンスと年次のサブスクリプションをご用意しています。永久ライセンスについては、2年目以降もアップデートをご利用いただけるメンテナンス プランもご用意しています。
Features
• ツールパスのプログラム作成を簡素化: 直感的で使いやすいインタフェースにより、熟練者でなくても複雑なロボット アプリケーションをプログラムできます。プログラムはOCTOPUZのみで作成でき、CADやCAMソフトからインポートすることも可能です。
• エラーを自動的に検知/回避: 特異点、ジョイントリミット、リーチリミットや干渉といったツールパスのエラーを簡単に解決します。
• シミュレーションでロボットのプロセスを確認: プログラム全体のシミュレーションにより、ロボットが想定通りにタスクを実行することを確認できます。
• 複数のロボットをプログラムおよびポスト処理: セル内の複数のロボットに対してプログラム作成、シミュレーションおよびポスト処理が行えます。
• ロボットによる様々な製造工程をサポート: 溶接、機械加工、切断加工、マテリアル ハンドリング、アディティブなどに広く対応しています。
• 生産のダウンタイムを削減: ロボットを稼働した状態で次の工程のプログラムを作成でき、ロボットを止める必要がなくなります。
• プログラムの作成/修正が容易: 数日かかっていた複雑なアプリケーションの作成や修正が数時間、数分で行えます。
• ロボットの投資対効果を最大化: 短納期の仕事から長期のプロジェクトまで広く対応でき、ロボットを最大限に活かせます。
Compatibility
- UR3
- UR3e
- UR5
- UR5e
- UR10
- UR10e
- UR12e
- UR16e
Availability
- Japan