Ogranicz odpady i zwiększ dokładność, wykorzystując robota UR w aplikacjach związanych z obróbką powierzchni. Niezależnie od tego, czy szlifujesz, wiercisz czy obrabiasz powierzchnie, roboty współpracujące wykonują niezwykle precyzyjne ruchy z zachowaniem stałego nacisku, co gwarantuje wysoką jakość i skuteczność usuwania materiału nawet w przypadku skomplikowanych kształtów.
Usuwanie materiału to kluczowy etap procesu produkcyjnego – przekształca surowe komponenty w precyzyjne, wysokiej jakości elementy, które bezproblemowo integrują się ze złożonymi systemami. Niezależnie od tego, czy chodzi o dopracowanie nowego produktu, aby spełniał rygorystyczne normy wydajności i bezpieczeństwa, czy o przywrócenie sprawności zużytym lub uszkodzonym częściom, proces usuwania materiału wymaga wyjątkowej dokładności – starannej obróbki zgodnej z dokładnymi specyfikacjami przy jednoczesnej optymalizacji zużycia materiału.
Nie jest to jednak zadanie proste. Wymaga wykwalifikowanych operatorów i wiąże się z dużym ryzykiem – szczególnie przy pracy z twardymi materiałami, długich cyklach obróbczych oraz zagrożeniach, takich jak narzędzia tnące czy wysokie temperatury. Coboty wyposażone w czujniki siły i momentu obrotowego stanowią idealne rozwiązanie – zapewniają precyzję, minimalizują straty i usprawniają cały proces – od szlifowania po wiercenie – gwarantując jednocześnie bezpieczeństwo i opłacalność operacji.
Operatorzy zajmujący się usuwaniem materiału napotykają wiele trudności – od pracy z twardymi materiałami, przez długie czasy cykli przy dużych i precyzyjnych zleceniach, po problemy takie jak wibracje czy niestabilność obrabianych elementów. Dzięki wbudowanym czujnikom siły i momentu obrotowego roboty współpracujące zapewniają najwyższą precyzję, gwarantując stałe prowadzenie narzędzia i ograniczając ilość odpadów oraz braków. Niezależnie od tego, czy chodzi o szlifowanie, gratowanie, frezowanie, trasowanie czy wiercenie – coboty usprawniają procesy i zwiększają ich opłacalność.

Tradycyjne szlifowanie wymaga pracy manualnej i często jest męczące, czasochłonne oraz powtarzalne. Ramiona robotów można zaprogramować tak, aby wygładzały i polerowały powierzchnie materiałów przed malowaniem lub wykończeniem, zapewniając spójne i precyzyjne rezultaty przez długi czas. Pracownicy mogą dzięki temu skupić się na bardziej wymagających i specjalistycznych zadaniach.
Wiercenie to wymagające i powtarzalne zadanie, które może prowadzić do zmęczenia i obciążenia pracowników. Coboty UR zapewniają niezmienną precyzję przez długi czas, pozwalając ludziom skupić się na bardziej specjalistycznych i mniej obciążających fizycznie zadaniach. Takie podejście zwiększa produktywność i poprawia dobrostan pracowników poprzez redukcję pracy manualnej.
Coboty mogą szlifować z niezwykle wysoką precyzją i stałym naciskiem, co gwarantuje równomiernie obrobione powierzchnie za każdym razem. Roboty UR z łatwością wykonują złożone, wielokierunkowe wzory szlifowania, a kluczowe parametry – takie jak prędkość, schemat czy nacisk – można skalibrować. Dodatkowe rozwiązania sprzętowe i programowe, takie jak zintegrowane czujniki siły, umożliwiają cobotom samoregulację nacisku podczas szlifowania, zapobiegając uszkodzeniom.
Porozmawiaj z naszymi ekspertami ds. cobotów już dziś i odkryj rozwiązanie idealnie dopasowane do potrzeb Twojej produkcji.
Nasze współpracujące roboty przemysłowe potrzebują akcesoriów, aby w pełni wykorzystać swój potencjał. Ten świat dodatkowych produktów tworzy własny, kompletny ekosystem. W Universal Robots jesteśmy szczególnie dumni z tego ekosystemu – nosi on nazwę UR+.
Universal Robots wdrożyło już ponad 100 000 cobotów we wszystkich gałęziach przemysłu. Firmy każdej wielkości – od globalnych gigantów z listy Fortune 500 po lokalne zakłady usługowe – wykorzystują nasze coboty szóstej generacji, aby zwiększać produktywność i jakość oraz podnosić satysfakcję pracy zespołów produkcyjnych.

Coboty UR odpowiadają na rosnące potrzeby elastyczności dzięki wiodącej w branży łatwości obsługi, intuicyjnemu programowaniu oraz zaawansowanemu zapleczu, które pozwala producentom OEM i deweloperom dodawać własną wartość i spełniać konkretne wymagania. Systemy oparte na cobotach UR generują zwrot z inwestycji liczony zazwyczaj w miesiącach, a nie w latach.

Universal Robots opracowało najbardziej kompletny zestaw narzędzi i funkcji bezpieczeństwa w branży. Nasze protokoły bezpieczeństwa można skonfigurować tak, aby spełniały zróżnicowane wymagania Twojego zakładu i wyniki oceny ryzyka aplikacji, umożliwiając zespołom produkcyjnym bezpieczną pracę ramię w ramię z cobotami UR.
Tysiące firm korzysta z robotów współpracujących, aby:
- Zwiększać produktywność
- Dostosowywać się do zmiennego popytu
- Poprawiać komfort pracy i utrzymanie pracowników
- Radzić sobie z niedoborem kadr