Polerowanie, bufowanie czy nawet szlifowanie wymagają precyzyjnego, często delikatnego podejścia. Ramiona współpracujących robotów UR z kontrolą siły oferują elastyczne rozwiązanie, które automatycznie dostosowuje pozycję, aby uzyskać wymagany nacisk.

Gładkie powierzchnie uzyskane dzięki procesom wykończeniowym, takim jak polerowanie, szlifowanie, bufowanie czy obróbka ścierna, to znacznie więcej niż tylko estetyka i przyjemne w dotyku produkty. Poprawiają one bezpieczeństwo poprzez łatwiejsze czyszczenie powierzchni, zmniejszenie podatności na korozję, zwiększenie odporności na zużycie, ograniczenie tarcia w elementach ruchomych oraz poprawę przyczepności powłok.
Jednak pracownicy często zmagają się ze zmęczeniem i obciążeniem fizycznym podczas procesów wykończeniowych, co utrudnia utrzymanie spójności w tych precyzyjnych zadaniach. To z kolei obniża jakość produktów i prowadzi do powstawania wad.
Tradycyjne systemy automatyzacji procesów wykończeniowych bywają kosztowne i mało elastyczne. Roboty współpracujące (coboty) oferują natomiast rozwiązanie elastyczne i łatwe do przeprogramowania, dostosowujące się do zmieniających się potrzeb produkcji. Dzięki nim producenci mogą nie tylko zwiększyć bezpieczeństwo pracy, ale także szybciej reagować na wymagania rynku, zapewniając wysoką jakość wykończenia i wyższą efektywność.

Ostatnie etapy wykończenia produktu są kluczowe dla uzyskania jego optymalnego kształtu, wyglądu, funkcjonalności i ogólnej jakości. Spójność w tym procesie ma ogromne znaczenie – różnice w nacisku, prędkości czy kącie podczas szlifowania, polerowania czy szkliwienia mogą wpłynąć na wygląd, użyteczność, trwałość i wydajność produktu. Coboty mogą utrzymywać wysoką jakość pracy przez długi czas, bez ryzyka problemów zdrowotnych związanych z ekspozycją na toksyczne substancje chemiczne, spełniając standardy jakości i umożliwiając efektywne skalowanie produkcji.

Spełnianie standardów jakości nigdy nie było prostsze – dzięki wszechstronnym, kompaktowym i intuicyjnym w obsłudze robotom współpracującym, które zapewniają spójne rezultaty z najwyższą precyzją. Od delikatnych procesów wykończeniowych po wymagające aplikacje w obróbce metalu – Universal Robots wspiera firmy w zwiększaniu możliwości produkcyjnych, przy jednoczesnym zachowaniu rzemieślniczego charakteru, który wyróżnia je na tle konkurencji.
Porozmawiaj dziś z ekspertem ds. cobotów i dowiedz się, jak znaleźć rozwiązanie idealnie dopasowane do potrzeb Twojej firmy.
Nasze współpracujące roboty przemysłowe potrzebują akcesoriów, aby w pełni wykorzystać swój potencjał. Ten obszar dodatkowych produktów tworzy odrębny ekosystem sam w sobie. W Universal Robots jesteśmy szczególnie dumni z tego ekosystemu – nosi on nazwę UR+.
UR+ to certyfikowane narzędzia, oprogramowanie, akcesoria i kompletne aplikacje, które bezproblemowo integrują się z cobotami Universal Robots, umożliwiając szybkie wdrożenie, wysoką elastyczność i skalowalną automatyzację.
Universal Robots wdrożyło już ponad 100 000 cobotów we wszystkich gałęziach przemysłu. Firmy każdej wielkości – od globalnych gigantów z listy Fortune 500 po lokalne zakłady usługowe – wykorzystują nasze coboty szóstej generacji, aby zwiększać produktywność i jakość oraz podnosić satysfakcję pracy zespołów produkcyjnych.

Coboty UR odpowiadają na rosnące potrzeby elastyczności dzięki wiodącej w branży łatwości obsługi, intuicyjnemu programowaniu oraz zaawansowanemu zapleczu, które pozwala producentom OEM i deweloperom dodawać własną wartość i spełniać konkretne wymagania. Systemy oparte na cobotach UR generują zwrot z inwestycji liczony zazwyczaj w miesiącach, a nie w latach.

Universal Robots opracowało najbardziej kompletny zestaw narzędzi i funkcji bezpieczeństwa w branży. Nasze protokoły bezpieczeństwa można skonfigurować tak, aby spełniały zróżnicowane wymagania Twojego zakładu i wyniki oceny ryzyka aplikacji, umożliwiając zespołom produkcyjnym bezpieczną pracę ramię w ramię z cobotami UR.
Tysiące firm korzysta z robotów współpracujących, aby:
- Zwiększać produktywność
- Dostosowywać się do zmiennego popytu
- Poprawiać komfort pracy i utrzymanie pracowników
- Radzić sobie z niedoborem kadr