Spawanie łukowe wysokiej jakości wymaga wyjątkowej precyzji oraz głębokiej wiedzy o materiałach i zastosowaniu ciepła. Uzyskaj spójne rezultaty i zwiększ produktywność dzięki zautomatyzowanemu, współpracującemu rozwiązaniu spawalniczemu.
Spawanie łukowe wysokiej jakości wymaga wyjątkowej precyzji oraz głębokiej wiedzy o materiałach i zastosowaniu ciepła. Uzyskaj spójne rezultaty i zwiększ produktywność dzięki zautomatyzowanemu, współpracującemu rozwiązaniu spawalniczemu.
Spawanie łukowe to fascynujące połączenie sztuki i nauki, wymagające od spawaczy wyjątkowej precyzji oraz głębokiej wiedzy o materiałach, zastosowaniu ciepła i różnych technikach spawalniczych. Niestety, staje się ono coraz bardziej zanikającą sztuką. W obliczu malejącej liczby wykwalifikowanych spawaczy zdolnych sprostać rosnącym wymaganiom, zautomatyzowane narzędzia spawalnicze stają się kluczowe dla utrzymania płynności działania firm.
Stworzone do obsługi powtarzalnych i fizycznie wymagających zadań, roboty współpracujące (coboty) są zaprogramowane do precyzji. Utrzymują delikatną równowagę pomiędzy ciepłem a materiałem, niezbędną do wykonywania spoin najwyższej jakości – godzina po godzinie, gwarantując powtarzalne rezultaty za każdym razem.
Wszechstronne i łatwe do przeprogramowania, coboty mogą także dostosowywać się do stale zmieniających się potrzeb produkcyjnych, poprawiając jakość spoin, a jednocześnie zapewniając bezpieczniejsze i bardziej efektywne środowisko pracy.
Zobacz, jak coboty Universal Robots wspierają procesy spawalnicze w różnych branżach – zwiększając produktywność, poprawiając jakość i podnosząc poziom bezpieczeństwa pracowników.
Spawanie łukowe wymaga wyjątkowej jakości – wysokich umiejętności, precyzji i ergonomicznych ruchów. Nawet drobne błędy mogą prowadzić do odkształcenia materiałów, niepełnych spoin lub wad połączeń w postaci podtopień czy wtrąceń żużla. Coboty stosują płynnie regulowaną siłę kontaktu, aby utrzymać stabilny łuk i równomierny ścieg spawalniczy, a zintegrowane narzędzia, takie jak monitory i kontrola siły, zapobiegają defektom wynikającym z nadmiernego prądu czy wahań nacisku.
Posiadanie narzędzia spawalniczego w formie robota współpracującego w swoim parku maszynowym pozwala zwiększyć produkcję części, a jednocześnie uwolnić doświadczonych spawaczy do realizacji bardziej wymagających i ciekawych zadań. Robot spawalniczy zapewnia większą precyzję, szybkość i powtarzalność każdej spoiny – zarówno w spawaniu MIG, TIG, jak i elektrodą otuloną. Systemy spawalnicze z cobotami UR są elastyczne, szybkie we wdrożeniu, proste w programowaniu dla zespołu oraz możliwe do dostosowania do indywidualnych potrzeb biznesowych.
Wnieś swojego robota spawalniczego na wyższy poziom dzięki funkcji ruchu skoordynowanego – zestawowi możliwości programowych, które umożliwiają synchronizację ruchu TCP cobota z jedną lub kilkoma osiami napędzanymi silnikami. Ruch skoordynowany sprawia, że praca cobota spawalniczego z wieloma osiami zewnętrznymi przebiega znacznie płynniej. Użytkownicy mogą dzięki temu zoptymalizować czasy cyklu automatyzacji i precyzyjnie podążać wyznaczoną ścieżką narzędzia, co przekłada się na większą efektywność.
Dobierz zrobotyzowane rozwiązanie do spawania, które idealnie uzupełni dostępne zasoby Twojej firmy oraz kompetencje techniczne Twojego zespołu. Elastycznie. Efektywnie. Bez kompromisów.
Nasze współpracujące roboty przemysłowe potrzebują akcesoriów, aby w pełni wykorzystać swój potencjał. Ten obszar dodatkowych produktów tworzy odrębny ekosystem sam w sobie. W Universal Robots jesteśmy szczególnie dumni z tego ekosystemu – nosi on nazwę UR+.
UR+ to certyfikowane narzędzia, oprogramowanie, akcesoria i kompletne aplikacje, które bezproblemowo integrują się z cobotami Universal Robots, umożliwiając szybkie wdrożenie, wysoką elastyczność i skalowalną automatyzację.
Universal Robots wdrożyło już ponad 100 000 cobotów we wszystkich gałęziach przemysłu. Firmy każdej wielkości – od globalnych gigantów z listy Fortune 500 po lokalne zakłady usługowe – wykorzystują nasze coboty szóstej generacji, aby zwiększać produktywność i jakość oraz podnosić satysfakcję pracy zespołów produkcyjnych.
Coboty UR odpowiadają na rosnące potrzeby elastyczności dzięki wiodącej w branży łatwości obsługi, intuicyjnemu programowaniu oraz zaawansowanemu zapleczu, które pozwala producentom OEM i deweloperom dodawać własną wartość i spełniać konkretne wymagania. Systemy oparte na cobotach UR generują zwrot z inwestycji liczony zazwyczaj w miesiącach, a nie w latach.
Universal Robots opracowało najbardziej kompletny zestaw narzędzi i funkcji bezpieczeństwa w branży. Nasze protokoły bezpieczeństwa można skonfigurować tak, aby spełniały zróżnicowane wymagania Twojego zakładu i wyniki oceny ryzyka aplikacji, umożliwiając zespołom produkcyjnym bezpieczną pracę ramię w ramię z cobotami UR.
Poznaj zalety zautomatyzowanego spawania łukowego i dowiedz się, w jaki sposób firmy z różnych branż wykorzystywały roboty współpracujące do wykonywania swoich zadań spawalniczych.