Spawanie łukowe

Spawanie łukowe wysokiej jakości wymaga wyjątkowej precyzji oraz głębokiej wiedzy o materiałach i zastosowaniu ciepła. Uzyskaj spójne rezultaty i zwiększ produktywność dzięki zautomatyzowanemu, współpracującemu rozwiązaniu spawalniczemu.

Ocalenie zanikającej sztuki

Spawanie łukowe to fascynujące połączenie sztuki i nauki, wymagające od spawaczy wyjątkowej precyzji oraz głębokiej wiedzy o materiałach, zastosowaniu ciepła i różnych technikach spawalniczych. Niestety, staje się ono coraz bardziej zanikającą sztuką. W obliczu malejącej liczby wykwalifikowanych spawaczy zdolnych sprostać rosnącym wymaganiom, zautomatyzowane narzędzia spawalnicze stają się kluczowe dla utrzymania płynności działania firm.

Stworzone do obsługi powtarzalnych i fizycznie wymagających zadań, roboty współpracujące (coboty) są zaprogramowane do precyzji. Utrzymują delikatną równowagę pomiędzy ciepłem a materiałem, niezbędną do wykonywania spoin najwyższej jakości – godzina po godzinie, gwarantując powtarzalne rezultaty za każdym razem.

Wszechstronne i łatwe do przeprogramowania, coboty mogą także dostosowywać się do stale zmieniających się potrzeb produkcyjnych, poprawiając jakość spoin, a jednocześnie zapewniając bezpieczniejsze i bardziej efektywne środowisko pracy.

Coboty do spawania łukowego w akcji

Zobacz, jak coboty Universal Robots wspierają procesy spawalnicze w różnych branżach – zwiększając produktywność, poprawiając jakość i podnosząc poziom bezpieczeństwa pracowników.

 Kontrolowana i precyzyjna praca

Kontrolowana i precyzyjna praca

Spawanie łukowe wymaga wyjątkowej jakości – wysokich umiejętności, precyzji i ergonomicznych ruchów. Nawet drobne błędy mogą prowadzić do odkształcenia materiałów, niepełnych spoin lub wad połączeń w postaci podtopień czy wtrąceń żużla. Coboty stosują płynnie regulowaną siłę kontaktu, aby utrzymać stabilny łuk i równomierny ścieg spawalniczy, a zintegrowane narzędzia, takie jak monitory i kontrola siły, zapobiegają defektom wynikającym z nadmiernego prądu czy wahań nacisku.

Doskonałe narzędzie na wyciągnięcie ręki

Doskonałe narzędzie na wyciągnięcie ręki

Posiadanie narzędzia spawalniczego w formie robota współpracującego w swoim parku maszynowym pozwala zwiększyć produkcję części, a jednocześnie uwolnić doświadczonych spawaczy do realizacji bardziej wymagających i ciekawych zadań. Robot spawalniczy zapewnia większą precyzję, szybkość i powtarzalność każdej spoiny – zarówno w spawaniu MIG, TIG, jak i elektrodą otuloną. Systemy spawalnicze z cobotami UR są elastyczne, szybkie we wdrożeniu, proste w programowaniu dla zespołu oraz możliwe do dostosowania do indywidualnych potrzeb biznesowych.

Skoordynuj swoje rozwiązanie

Skoordynuj swoje rozwiązanie

Wnieś swojego robota spawalniczego na wyższy poziom dzięki funkcji ruchu skoordynowanego – zestawowi możliwości programowych, które umożliwiają synchronizację ruchu TCP cobota z jedną lub kilkoma osiami napędzanymi silnikami. Ruch skoordynowany sprawia, że praca cobota spawalniczego z wieloma osiami zewnętrznymi przebiega znacznie płynniej. Użytkownicy mogą dzięki temu zoptymalizować czasy cyklu automatyzacji i precyzyjnie podążać wyznaczoną ścieżką narzędzia, co przekłada się na większą efektywność.

Uzupełnij swojego cobota

Nasze współpracujące roboty przemysłowe potrzebują akcesoriów, aby w pełni wykorzystać swój potencjał. Ten obszar dodatkowych produktów tworzy odrębny ekosystem sam w sobie. W Universal Robots jesteśmy szczególnie dumni z tego ekosystemu – nosi on nazwę UR+.

UR+ to certyfikowane narzędzia, oprogramowanie, akcesoria i kompletne aplikacje, które bezproblemowo integrują się z cobotami Universal Robots, umożliwiając szybkie wdrożenie, wysoką elastyczność i skalowalną automatyzację.

Dlaczego Universal Robots?

Wypróbowane. Przetestowane. Zaufane.

Wypróbowane. Przetestowane. Zaufane.

Universal Robots wdrożyło już ponad 100 000 cobotów we wszystkich gałęziach przemysłu. Firmy każdej wielkości – od globalnych gigantów z listy Fortune 500 po lokalne zakłady usługowe – wykorzystują nasze coboty szóstej generacji, aby zwiększać produktywność i jakość oraz podnosić satysfakcję pracy zespołów produkcyjnych.

Elastyczne

Elastyczne

Coboty UR odpowiadają na rosnące potrzeby elastyczności dzięki wiodącej w branży łatwości obsługi, intuicyjnemu programowaniu oraz zaawansowanemu zapleczu, które pozwala producentom OEM i deweloperom dodawać własną wartość i spełniać konkretne wymagania. Systemy oparte na cobotach UR generują zwrot z inwestycji liczony zazwyczaj w miesiącach, a nie w latach.

Bezpieczne dla pracowników, przyjazne w obsłudze

Bezpieczne dla pracowników, przyjazne w obsłudze

Universal Robots opracowało najbardziej kompletny zestaw narzędzi i funkcji bezpieczeństwa w branży. Nasze protokoły bezpieczeństwa można skonfigurować tak, aby spełniały zróżnicowane wymagania Twojego zakładu i wyniki oceny ryzyka aplikacji, umożliwiając zespołom produkcyjnym bezpieczną pracę ramię w ramię z cobotami UR.

Pobierz broszurę dotyczącą spawania łukowego

Poznaj zalety zautomatyzowanego spawania łukowego i dowiedz się, w jaki sposób firmy z różnych branż wykorzystywały roboty współpracujące do wykonywania swoich zadań spawalniczych.