Wnieś efektywność, szybkość i precyzję na zupełnie nowy poziom dzięki zautomatyzowanej obsłudze maszyn. Wykorzystaj elastyczność robotów współpracujących do płynnego załadunku i rozładunku materiałów oraz spójnego monitorowania procesów produkcyjnych, aby dynamicznie rozwijać swój biznes.
Obsługa maszyn stanowi kluczowy element wielu procesów produkcyjnych, zapewniając płynny przepływ materiałów do różnego typu urządzeń przemysłowych, w tym maszyn CNC i wtryskarek. Jednak nieprawidłowy załadunek materiałów może prowadzić do zacięć i nieprawidłowego ustawienia, a w konsekwencji do wadliwych produktów, zwiększonej ilości odpadów, uszkodzeń sprzętu i przestojów, a także do nieprzewidzianych kosztów czy zagrożeń dla bezpieczeństwa.
Wykonywanie zadań związanych z obsługą maszyn godzinami prowadzi do zmęczenia, a w efekcie do błędów zakłócających produkcję. Choć tradycyjna robotyzacja obsługi maszyn może wydawać się rozwiązaniem, często wiąże się z ryzykiem dla pracowników i brakiem elastyczności w różnorodnych zadaniach. Coboty przeciwnie – można je łatwo zintegrować z istniejącymi stanowiskami, pracują ramię w ramię z operatorami i można je dostosować do szerokiego zakresu aplikacji. Dzięki temu pracownicy mogą z czasem skupić się na zadaniach o wyższej wartości, co zmniejsza monotonię i ryzyko urazów, ogranicza rotację kadry oraz zwiększa satysfakcję z pracy.
Od oszczędności czasu i zasobów po wzrost wydajności – firmy z różnych branż czerpią korzyści z integracji ramion robotycznych w swoich procesach. Sprawdź, jak coboty Universal Robots wspierają automatyzację obsługi maszyn.

Coboty UR mogą precyzyjnie i bezpiecznie chwytać części, pudełka, palety oraz inne materiały dzięki specjalnym narzędziom końcowym. Z uwzględnieniem udźwigu, punktu centralnego narzędzia oraz środka ciężkości, narzędzia te mogą być dodatkowo dostosowywane – poprzez dodanie palców chwytaka, indywidualne mocowanie czy zewnętrzne okablowanie dla dodatkowego osprzętu. Precyzja i elastyczność, jakie oferują coboty, zapewniają wyższy poziom kontroli w zautomatyzowanej obsłudze maszyn.

Coboty można zaprogramować tak, aby bezpiecznie transportowały przedmioty na krótkich i długich dystansach w obiektach takich jak magazyny, laboratoria czy centra badawcze. Mogą również podnosić ciężkie ładunki lub wykonywać ergonomicznie uciążliwe ruchy, odciążając w ten sposób operatorów. Dodatkowe rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa, takie jak systemy wizyjne i czujniki przestrzenne, można zintegrować z ramionami robotów, co pozwala im pracować w tych samych przestrzeniach co pracownicy – bez ryzyka dla ich bezpieczeństwa.

Zautomatyzowana obsługa maszyn pozwala osiągać większą wydajność w krótszym czasie. Coboty można zaprogramować tak, aby realizowały efektywne trasy i schematy transportu, pracując w stałym tempie bez przerw, w przeciwieństwie do operatorów. Spójna obsługa eliminuje także ryzyko uszkodzenia części. W efekcie firmy zyskują wysoką jakość produkcji 24/7, przy zminimalizowanych przestojach i wskaźniku wadliwości, co bezpośrednio przekłada się na wzrost produktywności.
Porozmawiaj z nami o potrzebach Twojej firmy i znajdź rozwiązanie do obsługi maszyn, które będzie dopasowane do dostępnych zasobów i kompetencji technicznych Twojego zespołu.
Nasze współpracujące roboty przemysłowe potrzebują akcesoriów, aby w pełni wykorzystać swój potencjał. Ten obszar dodatkowych produktów tworzy odrębny ekosystem sam w sobie. W Universal Robots jesteśmy szczególnie dumni z tego ekosystemu – nosi on nazwę UR+.
UR+ to certyfikowane narzędzia, oprogramowanie, akcesoria i kompletne aplikacje, które bezproblemowo integrują się z cobotami Universal Robots, umożliwiając szybkie wdrożenie, wysoką elastyczność i skalowalną automatyzację.
Universal Robots wdrożyło już ponad 100 000 cobotów we wszystkich gałęziach przemysłu. Firmy każdej wielkości – od globalnych gigantów z listy Fortune 500 po lokalne zakłady usługowe – wykorzystują nasze coboty szóstej generacji, aby zwiększać produktywność i jakość oraz podnosić satysfakcję pracy zespołów produkcyjnych.

Coboty UR odpowiadają na rosnące potrzeby elastyczności dzięki wiodącej w branży łatwości obsługi, intuicyjnemu programowaniu oraz zaawansowanemu zapleczu, które pozwala producentom OEM i deweloperom dodawać własną wartość i spełniać konkretne wymagania. Systemy oparte na cobotach UR generują zwrot z inwestycji liczony zazwyczaj w miesiącach, a nie w latach.

Universal Robots opracowało najbardziej kompletny zestaw narzędzi i funkcji bezpieczeństwa w branży. Nasze protokoły bezpieczeństwa można skonfigurować tak, aby spełniały zróżnicowane wymagania Twojego zakładu i wyniki oceny ryzyka aplikacji, umożliwiając zespołom produkcyjnym bezpieczną pracę ramię w ramię z cobotami UR.
Odkrywaj dalej korzyści płynące z automatyzacji i sprawdź, jak firmy z różnych branż wykorzystują roboty współpracujące do realizacji zadań związanych z obsługą maszyn.