Obsługa maszyn stanowi kluczowy element wielu procesów produkcyjnych, zapewniając płynny przepływ materiałów do różnego typu urządzeń przemysłowych, w tym maszyn CNC i wtryskarek. Jednak nieprawidłowy załadunek materiałów może prowadzić do zacięć i nieprawidłowego ustawienia, a w konsekwencji do wadliwych produktów, zwiększonej ilości odpadów, uszkodzeń sprzętu i przestojów, a także do nieprzewidzianych kosztów czy zagrożeń dla bezpieczeństwa.
Wykonywanie zadań związanych z obsługą maszyn godzinami prowadzi do zmęczenia, a w efekcie do błędów zakłócających produkcję. Choć tradycyjna robotyzacja obsługi maszyn może wydawać się rozwiązaniem, często wiąże się z ryzykiem dla pracowników i brakiem elastyczności w różnorodnych zadaniach. Coboty przeciwnie – można je łatwo zintegrować z istniejącymi stanowiskami, pracują ramię w ramię z operatorami i można je dostosować do szerokiego zakresu aplikacji. Dzięki temu pracownicy mogą z czasem skupić się na zadaniach o wyższej wartości, co zmniejsza monotonię i ryzyko urazów, ogranicza rotację kadry oraz zwiększa satysfakcję z pracy.