Coboty zostały zaprojektowane z myślą o bezpiecznej współpracy z ludźmi, umożliwiając dzielenie tej samej przestrzeni roboczej bez potrzeby kosztownych wygrodzeń. Dzięki temu automatyzacja staje się dostępna jak nigdy dotąd – dla firm każdej wielkości. To właśnie ta elastyczność, bezpieczeństwo i łatwość wdrożenia sprawiają, że nasze coboty rewolucjonizują szerokie spektrum zastosowań – od prostych zadań po najbardziej wymagające procesy produkcyjne.
Roboty współpracujące to rozwiązania, które są opłacalne, bezpieczne i elastyczne we wdrażaniu. Tak zwane coboty sprawiają, że automatyzacja staje się łatwiejsza niż kiedykolwiek wcześniej – nawet dla małych i średnich firm na całym świecie.
Coboty firmy Universal Robots oferują producentom wszystkie korzyści zaawansowanej automatyzacji, eliminując typowe bariery tradycyjnych robotów: trudne programowanie, długotrwałą konfigurację czy konieczność stosowania wygrodzonych stref pracy. Dzięki temu automatyzacja staje się dostępna także w produkcji małoseryjnej i montażu produktów o dużej różnorodności.
Na co dzień skupiamy się na konkretnych aspektach automatyzacji współpracy – zwrocie z inwestycji, niezawodności produkcji, optymalizacji procesów. Ale warto na chwilę się zatrzymać i dostrzec szerszy obraz: ta technologia realnie zmienia świat na lepsze.
Chcesz dowiedzieć się więcej?
Pobierz nasze cztery obowiązkowe e-booki lub odkryj świat branż w interaktywnym, wirtualnym krajobrazie.
Universal Robots sprzedało ponad 100 000 cobotów, które każdego dnia pracują w tysiącach zakładów produkcyjnych na całym świecie. Dzięki zaawansowanym narzędziom i intuicyjnym ramionom robotów, nasze rozwiązania wspierają firmy i organizacje każdej wielkości w radzeniu sobie z wyzwaniami zmiennego rynku. Coboty UR oferują elastyczność i zwrot z inwestycji, jakich potrzebują producenci, by skutecznie konkurować i osiągać sukces w każdej sytuacji rynkowej. Wszędzie tam, gdzie ludzie dążą do wzrostu i rozwoju, jest miejsce dla Universal Robots.

Zastosowanie: Praca z materiałami

Zastosowanie: Praca z materiałami, obsługa maszyn, kontrola jakości, paletyzacja

Zastosowanie: Pielęgnacja maszyny, usuwanie materiału, kontrola jakości, przenoszenie materiału
Wdrożenie cobotów UR w produkcji oferuje wiele korzyści w zakresie różnych parametrów. Jest łatwe, szybkie, elastyczne i oparte na współpracy.

Firma Universal Robots zrewolucjonizowała konfigurację cobota, znacznie skracając czas wdrażania. Wiele typowych procesów można zaprogramować i obsługiwać po bezpłatnym szkoleniu online. Moduły prowadzone przez instruktora online lub na żywo są dostępne dla bardziej zaawansowanych zadań. Chcesz szybciej poznać pełne korzyści płynące z automatyzacji? Eksperckie konsultacje dostępne są u dystrybutorów, certyfikowanych partnerów szkoleniowych i integratorów systemów.

Nie ograniczaj się do tradycyjnych robotów, które mogą zrobić tylko jedną rzecz. Nasze roboty są lekkie, zajmują niewiele miejsca i można je łatwo ponownie wdrożyć do wielu aplikacji bez zmiany układu produkcyjnego. Przeniesienie cobota do nowego procesu jest szybkie i łatwe, dając Ci jednocześnie możliwość automatyzacji nawet małych partii i częstych zmian linii.

Zleć brudne, niebezpieczne i nudne prace cobotom, aby zmniejszyć powtarzające się obciążenie i przypadkowe obrażenia u ludzi. System bezpieczeństwa w naszych robotach jest zatwierdzony i certyfikowany przez TÜV (Niemieckie Stowarzyszenie Dozoru Technicznego).
Roboty współpracujące (coboty) rewolucjonizują produkcję, zwiększając produktywność, poprawiając jakość i tworząc bezpieczniejsze, bardziej wydajne miejsca pracy. Niezależnie od tego, czy dopiero zaczynasz automatyzację, czy chcesz rozszerzyć działalność, nasze e-booki Ci pomogą.
Zapoznaj się z tymi 4 przewodnikami, aby dowiedzieć się, w jaki sposób automatyzacja może wspierać Twój biznes:

Coboty mogą pomóc w rozwiązaniu wielu problemów operacyjnych związanych z wysokimi stawkami.

Zadawaj właściwe pytania.

Realistyczny plan wdrożenia jest kluczem do sukcesu.

Myślisz o automatyzacji produkcji?
Rozmowa telefoniczna z jednym z naszych ekspertów pomoże Ci na nowo zdefiniować wydajność operacyjną dzięki automatyzacji z wykorzystaniem robotów współpracujących — i natychmiast przyspieszyć produkcję w kierunku przyszłości. Zacznij swoją przygodę z automatyzacją już dziś.