Monitoruj i wspieraj swojego cobota w czasie rzeczywistym z dowolnego miejsca.
Monitoruj i wspieraj swojego cobota w czasie rzeczywistym z dowolnego miejsca.


Dzięki UR Connect możesz w łatwy sposób definiować, monitorować i realizować kluczowe wskaźniki efektywności (KPI). Miej swoje cele pod kontrolą, śledząc aktualny status wszystkich maszyn jednym spojrzeniem. Upewnij się, że każdy cobot w Twojej flocie działa na najwyższym poziomie.
Optymalizuj produkcję
Zyskaj dostęp do danych w czasie rzeczywistym dotyczących pracy cobotów. Monitoruj i porównuj wyniki z wcześniejszymi danymi, analizuj czasy cykli i przestoje, a także doskonal procesy, aby zwiększyć wydajność produkcji.

Utrzymuj produkcję na właściwym poziomie dzięki szybkiemu reagowaniu na wszelkie przestoje. UR Connect umożliwia natychmiastową reakcję na problemy poprzez bezpieczny, zdalny dostęp do cobotów z dowolnego miejsca – niezależnie od tego, czy jesteś w innym mieście, czy nawet w innym kraju. Możesz diagnozować awarie lub wdrażać aktualizacje bez konieczności fizycznej obecności.
Efektywne zarządzanie flotą
Zarządzaj całą flotą cobotów w prosty sposób z poziomu centralnego panelu. Śledź i cofaj zmiany dzięki automatycznym kopiom zapasowym i systemowi zarządzania wersjami. Wykonuj zdalne aktualizacje i modyfikacje bezpośrednio z przeglądarki, aby ograniczyć przerwy w pracy maszyn i maksymalizować ich dostępność.
Wybierz UR Connect jako samodzielny produkt lub w ramach pakietu UR Care.

Zestaw Connectivity Kit umożliwia bezproblemowe połączenie robota z Twoją siecią lokalną lub z UR Cloud, zapewniając zwiększone bezpieczeństwo cybernetyczne i prostą konfigurację. Do działania UR Connect zestaw nie jest wymagany.
Zestaw zawiera:

Funkcje UR Connect są dostępne poprzez nasz portal myUR.
Zaloguj się do myUR lub utwórz konto, aby rozpocząć.
Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji o UR Connect, napisz do nas na adres connected@universal-robots.com lub wypełnij formularz kontaktowy.
Nasz zespół jest gotowy, aby pomóc Ci we wszystkim, czego potrzebujesz, aby rozpocząć!