Konserwacja zapobiegawcza

Proaktywna opieka, która utrzymuje coboty w najwyższej sprawności i minimalizuje ryzyko nieoczekiwanych przestojów

Dla optymalnej wydajności cobota

Dla optymalnej wydajności cobota

W Universal Robots doskonale rozumiemy, jak ważne jest utrzymanie płynnej i wydajnej pracy cobotów. Konserwacja zapobiegawcza odgrywa kluczową rolę w minimalizowaniu przestojów, optymalizacji wydajności sprzętu oraz wydłużaniu żywotności robotów. Naszym celem jest zapewnienie, aby Twoje coboty działały z maksymalną efektywnością przy minimalnych zakłóceniach w procesie produkcyjnym.

Oferujemy dwie główne formy konserwacji zapobiegawczej, dopasowane do Twoich potrzeb: konserwację na miejscu oraz zdalne sprawdzanie wydajności.

Konserwacja zapobiegawcza na miejscu

Konserwacja zapobiegawcza na miejscu

Nasza usługa On-site Preventive Maintenance gwarantuje, że wykwalifikowany technik odwiedzi Twój zakład, aby przeprowadzić szczegółową inspekcję i przegląd cobotów. Obejmuje to kontrolę i optymalizację kluczowych komponentów, co pozwala zapobiegać niespodziewanym awariom i zwiększać wydajność pracy. Każda wizyta serwisowa zawiera również kompleksowy Performance Check, który ocenia efektywność działania cobota i diagnozuje potencjalne problemy, zanim staną się krytyczne.

Szczegółowy zakres działań realizowanych podczas wizyty znajdziesz w tym artykule.

Zaplanuj wizytę
Zdalny przegląd wydajności

Zdalny przegląd wydajności

Dla klientów poszukujących wygody oferujemy również usługę Remote Performance Check. Umożliwia ona naszym specjalistom zdalną analizę wydajności cobota, dostarczając szczegółowych insightów oraz praktycznych rekomendacji optymalizacyjnych. To szybki i efektywny sposób na utrzymanie cobotów w doskonałej kondycji – bez konieczności wizyty na miejscu.

Zarezerwuj Performance Check
Konserwacja zapobiegawcza w planach usług UR Care

Konserwacja zapobiegawcza w planach usług UR Care

Nasze plany serwisowe UR Care obejmują dwie wizyty On-Site Preventive Maintenance rocznie w ramach pakietu. Regularne przeglądy i kontrole wydajności gwarantują, że Twoje coboty pozostaną w optymalnej kondycji, dając Ci pewność, że produkcja będzie przebiegać bez zakłóceń.

Dowiedz się więcej

Porozmawiajmy

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej konserwacji zapobiegawczej lub ogólnie o naszych usługach.

Jeśli potrzebujesz pomocy technicznej lub wsparcia, skontaktuj się z nami pod adresem myUR lub zadzwoń do naszej całodobowej pomocy technicznej.

Biuro lokalne
  • Universal Robots A/S
  • Kateřinská 466/40
  • 12000 Praha
Skontaktuj się z nami: +420 222 286 200