UR8 Long

UR8 Long

Długi zasięg. Kompaktowa konstrukcja. Zero kompromisów.

UR8 Long oferuje zasięg 1750 mm w kompaktowej i lekkiej konstrukcji. Idealnie sprawdza się w spawaniu, zadaniach pick & place oraz kontroli jakości, wyróżniając się w aplikacjach wymagających precyzyjnego ruchu liniowego i wysokich przyspieszeń. Dzięki zaawansowanej architekturze przegubów i precyzyjnej kontroli momentu obrotowego jest perfekcyjnym cobotem do zadań wymagających jednocześnie dużego zasięgu i najwyższej dokładności.

Zasięg 1750 mm / 68.9 in
Udźwig Do 10 kg / 22 lbs
Footprint Ø 204 mm
Waga 44.7 kg / 98.5 lbs
Zasięg 1750 mm / 68.9 in
Udźwig Do 10 kg / 22 lbs
Footprint Ø 204 mm
Waga 44.7 kg / 98.5 lbs

Precyzja zwiększająca zasięg i optymalizująca każdy cykl

Techniczne atuty UR8 Long bezpośrednio przekładają się na codzienną produktywność. Robot ten umożliwia płynne prowadzenie palnika, co zapewnia czystsze spawy, mniej szlifowania i ograniczoną potrzebę poprawek — oszczędzając czas oraz materiały eksploatacyjne w zakładach produkcyjnych. Przejmuje powtarzalne i nieergonomiczne zadania spawalnicze, pozwalając wykwalifikowanym spawaczom skupić się na zadaniach o wyższej wartości i łagodząc skutki braków kadrowych.

Ta sama kombinacja długiego zasięgu, kompaktowej konstrukcji i elastyczności współpracy znajduje zastosowanie w wielu branżach. Od zadań pick & place w ciasnych strukturach nadwozi po obsługę podzespołów z niezrównaną szybkością i precyzją — UR8 Long udowadnia swoją wartość w sektorze motoryzacyjnym i nie tylko, dostarczając automatyzację dokładnie tam, gdzie jest najbardziej potrzebna.

Transformacja branż dzięki UR8 Long

Niektóre zadania wymagają czegoś więcej niż umiejętności. Wymagają narzędzia, które nie zawaha się w trudnych warunkach. Techniczne atuty UR8 Long bezpośrednio przekładają się na codzienną produktywność.

UR8 Long w produkcji motoryzacyjnej

UR8 Long w produkcji motoryzacyjnej

Zobacz, jak UR8 Long napędza wyniki w motoryzacji

UR8 Long w przetwarzaniu metalu

UR8 Long w przetwarzaniu metalu

Dowiedz się, dlaczego UR8 Long to najlepszy robot spawalniczy

Zastosowania UR8 Long

UR8 Long może być używany w różnych zastosowaniach. Kliknij najpopularniejsze aplikacje poniżej, aby dowiedzieć się więcej.

Rzeczywisty udźwig

Rzeczywisty udźwig

Zabezpiecz przyszłość swojego zakładu dzięki cobotowi, który rozwija się wraz z Twoimi zadaniami. Gdy konieczne jest podnoszenie ciężkich obiektów na maksymalnym dystansie, nie ograniczaj się sposobem mocowania efektora końcowego. Jeśli obiekty wymagają zmiany sposobu podnoszenia, co powoduje przesunięcie środka ciężkości, UR8 Long wesprze Cię w tej adaptacji.

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Przy zwiększonym udźwigu, ulepszonych możliwościach prędkości i zasięgu, bezpieczeństwo operatora zawsze pozostaje naszym najwyższym priorytetem. Z myślą o stworzeniu robota współpracującego, nasi inżynierowie poświęcili niezliczone godziny na rozwój funkcji bezpieczeństwa. Efektem ich pracy było ustanowienie nowych standardów bezpieczeństwa w pracy z robotami współpracującymi i przemysłowymi.

Uwolnij pełny potencjał swojej floty cobotów

Integrując swoje roboty z naszą kompleksową platformą łączności, zyskasz wyższą produktywność, zminimalizujesz przestoje i usprawnisz zarządzanie flotą – a wszystko to z wygody swojego biura, niezależnie od jego lokalizacji.

Zaprojektowany, aby usprawnić Twoją pracę

Naszym celem jest udostępnienie automatyzacji każdemu i wszędzie, a jednocześnie wspieranie Cię w rewolucjonizowaniu Twojego biznesu poprzez umożliwienie bezpiecznej i współpracującej interakcji człowieka z robotem.

Szybkie wdrożenie

Szybkie wdrożenie

Proces uruchomienia cobota przez niewykwalifikowanego operatora — od rozpakowania, przez montaż, aż po zaprogramowanie pierwszego prostego zadania — zajmuje zazwyczaj mniej niż godzinę.

Oszczędność miejsca

Oszczędność miejsca

Niewielka przestrzeń wymagana przez naszego cobota otwiera możliwość automatyzacji zadań w istniejących zakładach produkcyjnych, gdzie miejsce na hali jest często ograniczone i niezwykle cenne.

Zużycie energii

Zużycie energii

Automatyzacja zadań daje możliwość ich realizacji w trybie autonomicznym, bez potrzeby ciągłego nadzoru ze strony pracowników. Dodatkowo coboty UR zużywają mniej energii elektrycznej niż tradycyjne roboty przemysłowe.

Współpracujący i bezpieczny

Współpracujący i bezpieczny

Wszystkie coboty UR są wyposażone w wbudowane funkcje bezpieczeństwa, w tym technologię wykrywania siły i kolizji. Dzięki nim roboty mogą pracować ramię w ramię z człowiekiem bez konieczności stosowania barier czy ogrodzeń, zwiększając produktywność i wspierając bezpieczne środowisko pracy.

Wykorzystaj w pełni możliwości swojego cobota

UR Academy oferuje serię krok po kroku przykładów programowania oraz samouczków dotyczących rozwiązywania problemów i zadań serwisowych.

Konfiguracja narzędzia

Konfiguracja narzędzia

Dowiedz się, jak ustawić punkt środkowy narzędzia (TCP) i jak prawidłowo wyregulować obciążenie i środek ciężkości.

Płaszczyzny bezpieczeństwa

Płaszczyzny bezpieczeństwa

Dowiedz się, jak tworzyć i konfigurować płaszczyzny bezpieczeństwa. Płaszczyzna bezpieczeństwa może uniemożliwić robotowi poruszanie się poza nią w trybie normalnym, w trybie zredukowanym lub w obu trybach; lub może wyzwolić tryb zredukowany.

Dowiedz się więcej

Dowiedz się więcej

Odwiedź UR Academy i przejrzyj cały nasz katalog popularnych tematów i dostępnych zasobów, aby poznać podstawy programowania cobotów UR.

Zapewnij maksymalny czas pracy bez przestojów

Zapewnij maksymalny czas pracy bez przestojów

Dzięki UR Care Services możesz mieć pewność, że czas pracy Twoich cobotów jest naszym priorytetem. Nasze dążenie do doskonałości gwarantuje maksymalną dostępność systemów dzięki wsparciu 24/7, zdalnej łączności oraz serwisowi terenowemu zapewniającemu szybkie naprawy awaryjne.

Poproś o wycenę

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą.

Proces jest prosty:

Wypełnij formularz.

Członek zespołu UR w Twoim regionie skontaktuje się z Tobą, aby bardziej szczegółowo omówić Twoje potrzeby. Można również zorganizować osobiste, bezpłatne demo.

Dostarczymy rozwiązanie i wycenę, która najlepiej odpowiada Twoim potrzebom biznesowym.

Biuro lokalne
  • Universal Robots A/S
  • Kateřinská 466/40
  • 12000 Praha
Skontaktuj się z nami: +420 222 286 200