UR7e to większy z naszych dwóch lekkich robotów współpracujących przeznaczonych do zastosowań przemysłowych. Idealny tam, gdzie potrzebna jest kompaktowa konstrukcja przy zachowaniu odpowiedniego zasięgu i udźwigu, UR7e umożliwia realizację precyzyjnych, wymagających dokładności zadań.
Cobot e-Series o udźwigu 7 kg (11 funtów) został znacząco udoskonalony technologicznie i nadal oferuje bezproblemową integrację z szerokim zakresem zastosowań.
UR7e to idealne rozwiązanie dla tych, którzy potrzebują lekkiego cobota, możliwego do zamontowania bezpośrednio na istniejącej linii produkcyjnej – na przykład na stole roboczym lub w maszynie. Dzięki udźwigowi odpowiedniemu dla lekkich i średnich elementów oraz zasięgowi o 850 mm większemu niż przeciętne ramię człowieka, UR7e sprawdza się szczególnie tam, gdzie komponenty muszą być precyzyjnie umieszczane w maszynach lub gdy operacje wymagają pracy poza naturalnym zasięgiem operatora.
Wydłuż czas sprawności i produktywność, a jednocześnie wyeliminuj błędy, wprowadzając zautomatyzowane, ustandaryzowane procedury.
Twórz nowe rozwiązania, ponownie używaj programów do powtarzających się zadań i w razie potrzeby przenieś cobota do nowych procesów.
Daj swoim pracownikom swobodę skupienia się na tym, w czym są najlepsi, a resztę zostaw cobotom.
UR7e może być używany w różnych zastosowaniach. Sprawdź najpopularniejsze aplikacje poniżej, aby dowiedzieć się więcej.

Przygotuj swój zakład na przyszłość dzięki robotowi współpracującemu, który rozwija się wraz z potrzebami Twojej produkcji. Jeśli konieczne jest podnoszenie ciężkich przedmiotów na maksymalny zasięg, nie musisz ograniczać się sposobem montażu robota. Gdy zmienia się sposób chwytania elementów, a tym samym ich środek ciężkości, UR3e dostosowuje się do nowych warunków, wspierając Cię w każdej zmianie.

Automatyzacja zadań z wykorzystaniem cobotów UR pozwala na ich autonomiczne działanie bez konieczności stałego nadzoru ze strony operatora. Co więcej, roboty współpracujące UR zużywają znacznie mniej energii niż tradycyjne roboty przemysłowe. Przykładowo, UR5e – przy ładowności ponad 7 kg – pobiera średnio jedynie 200 W, czyli tyle, co standardowa konsola do gier. To sprawia, że możesz zwiększać efektywność operacyjną swojej produkcji, jednocześnie utrzymując niski poziom zużycia energii.
Integrując swoje roboty z naszą kompleksową platformą łączności, zyskasz większą produktywność, zminimalizowane przestoje i efektywne zarządzanie flotą – wszystko z wygody biura, bez względu na jego lokalizację.
Chociaż naszym celem jest udostępnienie automatyzacji każdemu i wszędzie, równie ważne jest dla nas wspieranie Twojej drogi do transformacji firmy poprzez umożliwienie bezpiecznej i opartej na współpracy interakcji człowieka z robotem.

Zadanie, w którym niewykwalifikowany operator rozpakowuje cobota, montuje go i programuje pierwsze proste zadanie, zazwyczaj zajmuje mniej niż godzinę.

Niewielkie rozmiary naszego cobota otwierają możliwości automatyzacji zadań w istniejących instalacjach produkcyjnych, gdzie przestrzeń na podłodze jest często wykorzystana do maksimum.

Automatyzacja zadań umożliwia ich autonomiczne wykonywanie bez potrzeby stałego nadzoru ze strony pracowników. Co więcej, coboty UR zużywają mniej energii elektrycznej niż tradycyjne roboty przemysłowe.

Wszystkie coboty UR są wyposażone we wbudowane funkcje bezpieczeństwa, w tym technologię wykrywania siły i kolizji. Dzięki nim coboty mogą pracować ramię w ramię z człowiekiem, bez konieczności stosowania fizycznych osłon czy klatek, co przekłada się na większą produktywność i bezpieczniejsze środowisko pracy.
Płynne ruchy są kluczowe w zastosowaniach procesowych, takich jak dozowanie, spawanie czy obsługa maszyn. Dzięki naciskowi na wydłużenie żywotności i niezawodności, nasze zaawansowane algorytmy sterowania ruchem ograniczają zużycie przegubów, co przekłada się na dłuższy czas sprawności i mniejsze potrzeby konserwacyjne – przy zachowaniu wysokiej prędkości pracy cobota.
UR Academy oferuje szereg instrukcji krok po kroku dotyczących programowania oraz samouczków pomocnych w rozwiązywaniu problemów i wykonywaniu zadań serwisowych.

Dowiedz się, jak ustawić punkt środkowy narzędzia (TCP) i jak prawidłowo wyregulować obciążenie i środek ciężkości.

Dowiedz się, jak tworzyć i konfigurować płaszczyzny bezpieczeństwa. Płaszczyzna bezpieczeństwa może ograniczyć ruch robota poza zdefiniowany obszar w trybie normalnym, trybie zredukowanym lub w obu trybach. Może również służyć do automatycznego przełączania robota w tryb zredukowany po jej przekroczeniu.

Odwiedź UR Academy i przejrzyj cały nasz katalog popularnych tematów i dostępnych zasobów, aby poznać podstawy programowania cobotów UR.

Dzięki UR Care Services możesz mieć pewność, że maksymalizacja czasu pracy Twojego cobota jest naszym priorytetem. Nasze zaangażowanie w najwyższy standard obsługi oznacza dostęp do całodobowego wsparcia technicznego, zdalnej diagnostyki oraz serwisu u klienta, który umożliwia szybkie usuwanie usterek i minimalizację przestojów.
Przygotowaliśmy listę najczęściej zadawanych pytań dotyczących UR7e, którą można znaleźć na naszej stronie FAQ.
Wypełnij formularz po prawej stronie, a my skontaktujemy się z Tobą.
Proces jest prosty:
Wypełnij formularz.
Członek zespołu UR w Twoim regionie skontaktuje się z Tobą, aby bardziej szczegółowo omówić Twoje potrzeby. Można również zorganizować osobiste, bezpłatne demo.
Dostarczymy rozwiązanie i wycenę, która najlepiej odpowiada Twoim potrzebom biznesowym.