UR20

UR20

Stworzony, by dźwigać więcej. Zaprojektowany, by działać szybciej.

UR20 spełnia wszystkie te wymagania, oferując jednocześnie najdłuższy zasięg spośród naszych cobotów do zadań ciężkich. Dzięki wyjątkowo kompaktowej konstrukcji umożliwia automatyzację większej liczby aplikacji — wszędzie tam, gdzie trzeba przenosić ciężkie ładunki na większe odległości.

Zasięg 1750 mm / 68.9 in
Ładowność 25 kg / 55.12 lbs
Footprint Ø 245 mm
Waga 64 kg / 141.1 lbs
Zasięg 1750 mm / 68.9 in
Ładowność 25 kg / 55.12 lbs
Footprint Ø 245 mm
Waga 64 kg / 141.1 lbs
Zwiększone obciążenie użytkowe dla UR20

Więcej siły, więcej możliwości.

Wprowadzamy zwiększoną ładowność UR20 — teraz do 25 kg. Dzięki zoptymalizowanej trajektorii ruchu i precyzyjniejszej kontroli przy dużych prędkościach, zyskujesz więcej możliwości w tej samej kompaktowej przestrzeni.

Potrzebujesz większej wydajności bez inwestycji w nowy system?
Zwiększone obciążenie użytkowe w górnej pozycji roboczej pozwala uzyskać więcej z obecnej instalacji — bez potrzeby stosowania większego cobota.

Nowa funkcjonalność dostępna z PolyScope 5.19.

Pobierz teraz

Skalowalny do Twoich potrzeb

Ładowność i zasięg to ważne kryteria. Ale nowoczesny cobot to coś więcej: kompaktowy montaż, szybkie wdrożenie, inteligentne oprogramowanie i gotowość na przyszłość. UR20 łączy wszystkie te cechy – oferując jednocześnie największy zasięg i udźwig wśród wszystkich cobotów UR.

Zaprojektowany do pracy tam, gdzie liczy się podnoszenie ciężkich ładunków na dużą odległość, UR20 gwarantuje płynne i precyzyjne ruchy nawet przy wysokich prędkościach. Jego lekka konstrukcja i kompaktowa podstawa umożliwiają montaż niemal w każdym środowisku – bez kompromisów.

Od paletyzacji po spawanie – UR20 to wszechstronny partner, który rozwija się razem z Twoją produkcją.

Możliwości

Zwiększony zasięg umożliwia dalsze skalowanie automatyzacji cobota i zwiększenie przepustowości do bardziej wymagających, bardziej wymagających zastosowań.

Wydajność

UR20 to nasz najszybszy cobot, który pozwoli Ci zwiększyć przepustowość i przyspieszyć procesy.

Kontrola ruchu

Skorzystaj z pełnego zakresu prędkości i przyspieszeń, podnosząc maksymalne obciążenie przy maksymalnym zasięgu.

Zastosowania UR20

UR20 może być używany w różnych zastosowaniach. Sprawdź najpopularniejsze aplikacje poniżej, aby dowiedzieć się więcej.

Rzeczywisty udźwig

Rzeczywisty udźwig

UR20 to cobot, który rozwija się razem z Twoją produkcją. Niezależnie od tego, czy podnosisz ciężkie ładunki na maksymalny zasięg, czy potrzebujesz elastycznego montażu – ten robot sprosta wymaganiom.

Zmienny środek ciężkości? Przemieszczające się obiekty? UR20 zapewnia stabilność, precyzję i bezpieczeństwo – nawet wtedy, gdy Twoje potrzeby się zmieniają.

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Dzięki zwiększonej ładowności, większej prędkości i rozszerzonym możliwościom zasięgowym, bezpieczeństwo operatora pozostaje naszym najwyższym priorytetem. Aby stworzyć prawdziwie współpracującego robota, nasi inżynierowie poświęcili setki godzin na rozwój zaawansowanych funkcji bezpieczeństwa. Efektem ich pracy jest ustanowienie nowych standardów bezpieczeństwa w codziennej pracy z przemysłowymi robotami współpracującymi.

Uwolnij pełny potencjał swojej floty cobotów

Integrując swoje roboty z naszą kompleksową platformą łączności, zyskasz większą produktywność, zminimalizowane przestoje i efektywne zarządzanie flotą – wszystko z wygody biura, bez względu na jego lokalizację.

Zaprojektowany, aby usprawnić Twoją pracę

Chociaż naszym celem jest udostępnienie automatyzacji każdemu i wszędzie, równie ważne jest dla nas wspieranie Twojej drogi do transformacji firmy poprzez umożliwienie bezpiecznej i opartej na współpracy interakcji człowieka z robotem.

Szybkie wdrożenie

Szybkie wdrożenie

Zadanie, w którym nieprzeszkolony operator rozpakowuje cobota, montuje go i programuje pierwsze proste zadanie, trwa zwykle mniej niż godzinę.

Oszczędność miejsca

Oszczędność miejsca

Niewielkie rozmiary naszego cobota otwierają możliwości automatyzacji zadań w istniejących instalacjach produkcyjnych, gdzie przestrzeń na podłodze jest często wykorzystana do maksimum.

Zużycie energii

Zużycie energii

Automatyzacja zadań daje możliwość autonomicznego uruchamiania zadań bez stałego monitorowania pracowników. Ponadto coboty UR zużywają mniej energii elektrycznej niż tradycyjne roboty przemysłowe.

Współpracujący i bezpieczny

Współpracujący i bezpieczny

Wszystkie cobots UR są wyposażone we wbudowane funkcje bezpieczeństwa, w tym technologię wykrywania siły i wykrywania kolizji. Funkcje te pozwalają naszym cobotom pracować razem z Tobą bez konieczności stosowania barier ochronnych lub klatek, zwiększając produktywność i promując bezpieczne środowisko pracy.

Kontrola ruchu

UR20 otrzymał ulepszenia oprogramowania, które minimalizują obciążenie mechaniczne ramienia, oraz nową architekturę przegubu. Dzięki temu możesz korzystać z pełnego zakresu prędkości i przyspieszeń cobota – nawet przy maksymalnej ładowności i maksymalnym zasięgu.

Wykorzystaj w pełni możliwości swojego cobota

UR Academy oferuje szereg przykładów programowania krok po kroku i samouczków do rozwiązywania problemów i zadań serwisowych.

Konfiguracja narzędzia

Konfiguracja narzędzia

Dowiedz się, jak ustawić punkt środkowy narzędzia (TCP) i jak prawidłowo wyregulować obciążenie i środek ciężkości.

Płaszczyzny bezpieczeństwa

Płaszczyzny bezpieczeństwa

Dowiedz się, jak tworzyć i konfigurować płaszczyzny bezpieczeństwa. Taka płaszczyzna może ograniczyć ruch robota poza wyznaczony obszar — zarówno w trybie normalnym, jak i zredukowanym — lub automatycznie przełączyć robota w tryb zredukowany po jej przekroczeniu.

Dowiedz się więcej

Dowiedz się więcej

Odwiedź UR Academy i przejrzyj cały nasz katalog popularnych tematów i dostępnych zasobów, aby poznać podstawy programowania cobotów UR.

Zapewnij maksymalny czas pracy bez przestojów

Zapewnij maksymalny czas pracy bez przestojów

Dzięki UR Care Services możesz mieć pewność, że maksymalizacja czasu pracy Twojego cobota jest naszym priorytetem. Nasze zaangażowanie w najwyższy standard obsługi oznacza dostęp do całodobowego wsparcia technicznego, zdalnej diagnostyki oraz serwisu u klienta, który umożliwia szybkie usuwanie usterek i minimalizację przestojów.

Poproś o wycenę

Wypełnij formularz po prawej stronie, a my skontaktujemy się z Tobą.

Proces jest prosty:

Wypełnij formularz.

Członek zespołu UR w Twoim regionie skontaktuje się z Tobą, aby bardziej szczegółowo omówić Twoje potrzeby. Można również zorganizować osobiste, bezpłatne demo.

Dostarczymy rozwiązanie i wycenę, która najlepiej odpowiada Twoim potrzebom biznesowym.