UR15 osiąga imponującą prędkość do 5 m/s, co pozwala znacząco skrócić czas cyklu i zwiększyć wydajność. Dzięki lekkiej konstrukcji i kompaktowym rozmiarom oferuje wyjątkową elastyczność wdrożeniową. UR15 eliminuje potrzebę wykonywania ciężkich, powtarzalnych ruchów, pracując ramię w ramię z ludźmi w sposób całkowicie współpracujący. Zasilany przez PolyScope X – nasze najnowocześniejsze oprogramowanie – UR15 jest gotowy na rozszerzenie możliwości dzięki sztucznej inteligencji, umożliwiając intuicyjną integrację i bezkonkurencyjną użyteczność.
Choć udźwig i zasięg to kluczowe parametry przy wyborze cobota, nowoczesne rozwiązanie definiują również inne cechy – dostępność, optymalne wykorzystanie przestrzeni, elastyczność wdrożenia, zaawansowane funkcje oprogramowania i zrównoważony rozwój. UR15 spełnia wszystkie te kryteria, oferując jednocześnie najdłuższy zasięg i najwyższy udźwig spośród wszystkich cobotów UR.
UR15 został zaprojektowany z myślą o zadaniach, w których niezbędne jest przenoszenie ciężkich ładunków na dużą odległość. Dzięki większym prędkościom i precyzyjnemu sterowaniu ruchem, zapewnia płynność i dokładność nawet w najbardziej wymagających aplikacjach.
Aby wspierać automatyzację w istniejących przestrzeniach produkcyjnych, UR15 charakteryzuje się lekką konstrukcją i kompaktową podstawą, co umożliwia instalację niemal w dowolnym miejscu. Wszechstronność tego cobota pozwala na automatyzację szerokiego zakresu zadań – od przenoszenia materiałów po zaawansowane procesy spawalnicze.
Zwiększony zasięg otwiera nowe możliwości skalowania automatyzacji i zwiększania przepustowości w bardziej wymagających aplikacjach.
UR15 to nasz najszybszy cobot, który pozwoli Ci zwiększyć przepustowość i przyspieszyć procesy.
Skorzystaj z pełnego zakresu prędkości i przyspieszeń, podnosząc maksymalne obciążenie przy maksymalnym zasięgu.
UR15 może być używany w różnych zastosowaniach. Sprawdź najpopularniejsze aplikacje poniżej, aby dowiedzieć się więcej.

Przygotuj swój zakład na przyszłość dzięki cobotowi, który rośnie razem z Twoimi potrzebami. UR15 został zaprojektowany z myślą o elastyczności – bez względu na to, czy wymaga się maksymalnego zasięgu przy dużym udźwigu, czy zmienia się sposób chwytania i środek ciężkości detalu. Bez względu na konfigurację montażu – UR15 zapewni stabilność, precyzję i ciągłość pracy.

Większy udźwig, wyższa prędkość i zwiększony zasięg — wszystko to przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo operatora zawsze było naszym priorytetem. Nasi inżynierowie poświęcili setki godzin na dopracowanie funkcji bezpieczeństwa, które dziś wyznaczają rynkowe standardy w pracy z robotami współpracującymi.
Integrując swoje roboty z naszą kompleksową platformą łączności, zyskasz większą produktywność, zminimalizowane przestoje i efektywne zarządzanie flotą – wszystko z wygody biura, bez względu na jego lokalizację.
Chociaż naszym celem jest udostępnienie automatyzacji każdemu i wszędzie, równie ważne jest dla nas wspieranie Twojej drogi do transformacji firmy poprzez umożliwienie bezpiecznej i opartej na współpracy interakcji człowieka z robotem.

Zadanie, w którym niewykwalifikowany operator rozpakowuje cobota, montuje go i programuje pierwsze proste zadanie, zazwyczaj zajmuje mniej niż godzinę.

Niewielkie rozmiary naszego cobota otwierają możliwości automatyzacji zadań w istniejących instalacjach produkcyjnych, gdzie przestrzeń na podłodze jest często wykorzystana do maksimum.

Automatyzacja zadań umożliwia ich autonomiczne wykonywanie bez potrzeby stałego nadzoru ze strony pracowników. Co więcej, coboty UR zużywają mniej energii elektrycznej niż tradycyjne roboty przemysłowe.

Wszystkie coboty UR są wyposażone we wbudowane funkcje bezpieczeństwa, w tym technologię wykrywania siły i kolizji. Dzięki nim coboty mogą pracować ramię w ramię z człowiekiem, bez konieczności stosowania fizycznych osłon czy klatek, co przekłada się na większą produktywność i bezpieczniejsze środowisko pracy.
UR Academy oferuje szereg instrukcji krok po kroku dotyczących programowania oraz samouczków pomocnych w rozwiązywaniu problemów i wykonywaniu zadań serwisowych.

Dowiedz się, jak ustawić punkt środkowy narzędzia (TCP) i jak prawidłowo wyregulować obciążenie i środek ciężkości.

Dowiedz się, jak tworzyć i konfigurować płaszczyzny bezpieczeństwa. Płaszczyzna bezpieczeństwa może ograniczyć ruch robota poza zdefiniowany obszar w trybie normalnym, trybie zredukowanym lub w obu trybach. Może również służyć do automatycznego przełączania robota w tryb zredukowany po jej przekroczeniu.

Odwiedź UR Academy i przejrzyj cały nasz katalog popularnych tematów i dostępnych zasobów, aby poznać podstawy programowania cobotów UR.

Dzięki UR Care Services możesz mieć pewność, że Twój czas pracy jest dla nas priorytetem. Nasze zaangażowanie w doskonałość zapewnia maksymalny czas pracy bez przestojów dzięki wsparciu 24/7, zdalnej łączności i serwisowi u klienta w celu szybkiej naprawy awarii.
Przygotowaliśmy listę najczęściej zadawanych pytań dotyczących UR15, którą można znaleźć na naszej stronie FAQ.
Wypełnij formularz po prawej stronie, a my skontaktujemy się z Tobą.
Proces jest prosty:
Wypełnij formularz.
Członek zespołu UR w Twoim regionie skontaktuje się z Tobą, aby bardziej szczegółowo omówić Twoje potrzeby. Można również zorganizować osobiste, bezpłatne demo.
Dostarczymy rozwiązanie i wycenę, która najlepiej odpowiada Twoim potrzebom biznesowym.