<link rel="stylesheet" href="styles-R77XALWP.css"> Przejdź do treści głównej
  • e-Series

UR3e-540

Udźwig 3 kg z zasięgiem 540 mm, zasilany kontrolerami CB7.

UR3e-540 to ten sam najlżejszy i najbardziej precyzyjny robot w ofercie, teraz wyposażony w kontroler CB7 i panel operatorski TP7 Core, umożliwiające korzystanie z PolyScope X. Zakres obrotu nadgarstka ±360° nadal doskonale sprawdza się przy wkręcaniu, obróbce wykańczającej i precyzyjnych zadaniach montażowych wymagających niewielkich tolerancji.

Ładowność
3 kg (6,6 lbs)
Zasięg
540 mm (19,7 in)
Maksymalna prędkość TCP
3 m/s
Waga
11,2 kg (24,7 lbs)

Nieskończony obrót nadgarstka 3

Unikalna cecha UR3e — nieskończony obrót ostatniego przegubu nadgarstka umożliwia procesy ciągłe, prostsze programowanie i wyższy czas pracy bez przestojów w zastosowaniach o wysokiej częstotliwości cykli.

  • Obrót ±360 stopni na wszystkich przegubach, z nieskończonym obrotem na końcowym przegubie nadgarstka
  • Ruch ciągły: nieprzerwany obrót do dokręcania wkrętów, dozowania, polerowania i innych procesów opartych na wrzecionie, bez wymuszonych zatrzymań czy odwróceń
  • Wyższy czas pracy bez przestojów: eliminuje ruchy odwijania i resetowania, redukując przerwy w cyklu w powtarzalnej produkcji wielkoseryjnej
  • Prostsze programowanie: usuwa ograniczenia kąta przegubów i redukuje złożoność ruchu, dzięki czemu programy są bardziej intuicyjne i solidne
  • Lepsza trwałość: zapobiega skręcaniu i zmęczeniu kabli, wydłużając żywotność wiązek kablowych i zintegrowanego osprzętu na końcu ramienia

Zaprojektowany do zastosowań o wysokiej częstotliwości cykli, opartych na wrzecionie, gdzie ciągły obrót eliminuje potrzebę ruchów odwijania i resetowania.

Złącze narzędzia

Zintegrowane złącze narzędzia M8 8-pinowe dostarcza zasilanie, I/O i komunikację bezpośrednio na kołnierzu, redukując okablowanie, ułatwiając integrację i umożliwiając korzystanie z bardziej inteligentnych efektorów końcowych.

  • Złącze żeńskie M8, 8-pinowe
  • Kołnierz narzędzia zgodny z EN ISO 9409-1-50-4-M6
  • Zasilanie 12 V lub 24 V na narzędziu
  • 2x cyfrowe I/O, konfigurowalne jako sinking lub sourcing (NPN/PNP)
  • 2x wejścia analogowe dla czujników, lub 1x komunikacja RS-485
  • Architektura gotowa pod względem bezpieczeństwa

Zgodny z CB7 i TP7 Core

Współpracuje z kontrolerem CB7 i panelem uczenia TP7 Core, aby odblokować PolyScope X, szybsze wykonywanie programów i rozszerzoną łączność w porównaniu z podstawową konfiguracją e-Series.

Skontaktuj się z Universal Robots

Poproś o cenę i porozmawiaj z naszym zespołem o tym, jak ten cobot sprawdzi się w Twoim zastosowaniu.