Pakiet usług UR Care

W Universal Robots doskonale rozumiemy, jak ważne jest utrzymanie płynnej pracy produkcji. Plany serwisowe UR Care zostały stworzone, aby wspierać Cię na każdym etapie cyklu życia Twojego cobota, a jednocześnie oferują zaawansowane narzędzia do zarządzania flotą, zapewniając pełną kontrolę i wgląd w Twoją automatyzację.

Czym jest plan serwisowy?

Dopasowany pakiet usług, który gwarantuje wydajną pracę Twoich cobotów przy minimalnych zakłóceniach i tylko planowanych przestojach. Nasze podejście oparte na konserwacji zapobiegawczej pozwala unikać nieoczekiwanych zatrzymań, utrzymując linię produkcyjną w ciągłym ruchu. Dzięki stałemu, rocznemu kosztowi nasze plany serwisowe zapewniają pełną kontrolę nad całkowitym kosztem posiadania (TCO), eliminując niespodzianki i nieplanowane wydatki.

Plan usług UR Care

Support Techniczny

Korzystaj z całodobowego priorytetowego wsparcia dla zgłoszeń myUR, z szybszym czasem reakcji i płynnym procesem rozwiązywania problemów, który zapewnia ciągłość pracy Twoich cobotów.

Części zamienne

Uzyskaj naprawy i części zamienne potrzebne do Twojego cobota w ramach swojego planu serwisowego.

Wypożyczenie robota

Wypożycz cobota, aby utrzymać płynność produkcji w przypadku konieczności serwisowania lub wycofania Twojego cobota z eksploatacji.

UR Connect

Automatyczna kopia zapasowa danych i programów robota w chmurze z systemem zarządzania wersjami, który umożliwia łatwe śledzenie zmian i przywracanie poprzednich wersji. Szybko reaguj na przestoje i zarządzaj produktywnością dzięki funkcjom takim jak zdalne wsparcie, alerty zatrzymań, zdalne aktualizacje, programowanie w chmurze, integracja z systemem MES oraz monitorowanie wydajności.

Uwaga: UR Connect nie jest dostępny dla cobotów CB3.

Szkolenia i konsultacje

Skorzystaj z 20% rabatu na kursy szkoleniowe UR w ponad 130 centrach szkoleniowych, podczas sesji Live Virtual Simulator lub szkoleń prowadzonych bezpośrednio u Ciebie.

UR Care Customized

Wypełnij poniższy formularz kontaktowy, a my skontaktujemy się z Tobą.

Interesują Cię plany serwisowe?

Interesują Cię plany serwisowe?

Zalecamy objęcie każdego cobota planem serwisowym, aby zmaksymalizować jego wydajność, wydłużyć żywotność i zapewnić płynną pracę. Dzięki planowi UR Care Service możesz liczyć na proaktywną opiekę, szybkie reakcje i dostęp do zasobów, które pomogą utrzymać Twoje coboty w najlepszej formie.

Porozmawiajmy
Usługi na życzenie

Usługi na życzenie

Szukasz wsparcia technicznego, usług prewencyjnych zapewniających płynną pracę cobotów, ich modernizacji czy szkoleń?

Przeczytaj więcej
W zestawie z cobotem

W zestawie z cobotem

Oprócz standardowej gwarancji otrzymasz dostęp do portalu klienta myUR. Nasze całodobowe wsparcie techniczne 24/7 pomoże Ci w przypadku jakichkolwiek problemów technicznych. Zdecydowanie zalecamy zapisanie się na podstawowe kursy szkoleniowe w UR Academy, aby w pełni wykorzystać możliwości swojego cobota.

Odwiedź nasze strony z zasobami technicznymi, pełne podręczników, blogów i filmów. Możesz także dołączyć do naszych społeczności technicznych na forum i kanale Discord. I oczywiście nasi konsultanci ds. sukcesu klienta są gotowi wspierać Cię na każdym etapie.

Przeczytaj więcej

Jak uzyskać wsparcie?

Wsparcie dla Ciebie i Twojej firmy 24/7. Aby zapewnić sprawne wdrożenia, ciągłość produkcji i maksymalny zwrot z inwestycji, UR oferuje szkolenia i pomoc od ekspertów, którzy najlepiej znają te korzyści.

Porozmawiajmy

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszym serwisie prewencyjnym lub usługach w ogóle.

Jeśli potrzebujesz wsparcia technicznego lub pomocy, skorzystaj z myUR lub zadzwoń do naszego całodobowego działu pomocy technicznej.

Biuro lokalne
  • Universal Robots A/S
  • Kateřinská 466/40
  • 12000 Praha
Skontaktuj się z nami: +420 222 286 200