Wierzymy, że współpraca jest kluczem do sukcesu. Jako partner Universal Robot dołączysz do niesamowitego globalnego ekosystemu partnerów, którzy wyznaczają standardy dla robotów współpracujących. Jesteśmy jednym zespołem działającym na rzecz rozwoju i sukcesu klientów, pomagającym firmom każdej wielkości w ich drodze do automatyzacji.

W Universal Robots współpracujemy na całym świecie z ponad 1000 ekspertów w dziedzinie automatyzacji, aby zwiększać bezpieczeństwo, jakość i możliwości produkcyjne w różnych branżach.
Zawsze poszukujemy długoterminowych partnerstw, dlatego jeśli podzielasz nasze wartości oraz zaangażowanie w sukces klientów, uczciwość i rzetelność, dołącz do nas. Wspólnie możemy sprzedawać, wdrażać, tworzyć i rozwijać rozwiązania kompatybilne z naszą technologią, torując drogę dla przyszłości robotyki.
Dołącz do globalnego ekosystemu, który kształtuje przyszłość automatyzacji współpracującej. Współpracując z Universal Robots, zyskujesz dostęp do solidnego systemu wsparcia, innowacyjnej technologii i szerokiej bazy zasobów, które umożliwią Ci rozwój, wprowadzanie innowacji i dostarczanie wyjątkowych rozwiązań. Razem nie tylko rozwijamy automatyzację, ale także tworzymy bardziej efektywne i bezpieczne miejsca pracy na całym świecie.

Nasi partnerzy, którzy tworzą i rozwijają rozwiązania, nieustannie przesuwają granice dzięki nowoczesnym produktom i technologiom. Dzięki ciągłemu rozwojowi nowych aplikacji i przyjaznych użytkownikowi rozwiązań nasi partnerzy sprawiają, że roboty mogą robić więcej i obejmować coraz szerszy zakres zadań z roku na rok.
Współpracujemy z wieloma partnerami na całym świecie: z producentami OEM, którzy tworzą standaryzowane i łatwe w użyciu rozwiązania integrujące platformę UR z ich produktami, a także wnoszą dodatkową wartość, opracowując personalizacje, urządzenia i sprzęt oparty na cobotach. Więcej o programie dostawców rozwiązań Universal Robots znajdziesz tutaj.
Nasi partnerzy UR+ tworzą nowe produkty i aplikacje działające na platformie UR. Globalna strona UR+ prezentuje i promuje te rozwiązania, dając partnerom bezpośredni dostęp do użytkowników końcowych na całym świecie.

Wierzymy, że potencjał rynku dla rozwiązań automatyzacji jest ogromny – szacuje się, że na całym świecie istnieje 20 milionów zadań możliwych do zautomatyzowania, a penetracja rynku wynosi zaledwie 2%.
Jako członek naszej globalnej sieci dystrybucji będziesz mógł docierać na nowe rynki jako zaufane źródło wiedzy w obszarze robotyki współpracującej – pomagając firmom w stawianiu pierwszych kroków ku automatyzacji.
Dzięki dedykowanemu wsparciu sprzedaży technicznej oraz dostępowi do wysoko wykwalifikowanych inżynierów robotyki będziesz w stanie wspierać klientów od momentu zapytania aż po pełne wsparcie techniczne.

Jako integrator tworzysz podstawy sukcesu swoich klientów.
Nasi integratorzy systemów to specjaliści w zakresie oferowanych aplikacji.
Dzięki dogłębnej wiedzy o konkretnych procesach i branżach pełnią rolę doradców inżynieryjnych, realizują projekty „pod klucz” oraz dostarczają spersonalizowane systemy i aplikacje przemysłowe dla klientów, którzy chcą zintegrować roboty ze swoimi procesami.

Nasza rozbudowana, globalna sieć autoryzowanych partnerów szkoleniowych zapewnia klientom bezpośrednie, praktyczne doświadczenia w pracy ze sprzętem i oprogramowaniem robotycznym poprzez kursy stacjonarne, wirtualne oraz oparte na symulatorze.
Jako partner edukacyjny będziesz wspierać rozwój umiejętności i doświadczenia, których pracownicy potrzebują, aby odnosić sukcesy dziś i w przyszłości.
MIKE CROWLEY Director of Engineering, 3D InfotechUniversal Robots ma naprawdę świetny ekosystem, a możliwość szybkiego zaprogramowania i uruchomienia jednego z tych robotów jest absolutnie wyjątkowa. To właśnie łatwość obsługi była kluczowym czynnikiem decydującym. Co więcej, nie tylko prostota użytkowania, ale także wsparcie klienta, jakie otrzymaliśmy od UR, okazało się niezwykle pomocne.
Pomagamy rozwijać, budować, sprzedawać i wyznaczać standardy na rynku robotów współpracujących
Każdego dnia nasz ekosystem partnerów pomaga setkom klientów pokonywać wyzwania produkcyjne i wyprzedzać konkurencję. Poniżej znajdziesz kilka przykładów, jak nasi partnerzy wsparli firmy w transformacji operacji dzięki wdrożeniom robotów współpracujących, automatyzując różnorodne zadania produkcyjne i wytwórcze.

Założyciel dostrzegł globalny trend związany ze zmianami na rynku pracy – i od razu wiedział, że jego rozwiązanie będzie wymagało innowacyjnej wizji. Dziś Smooth Robotics należy do ścisłej światowej czołówki wśród dostawców narzędzi do spawania robotami.

Ponad 1200 dodatkowych godzin produkcyjnych rocznie dla każdej zautomatyzowanej maszyny – bez zwiększania zatrudnienia.

Zapewnia ogromne oszczędności czasu dla klienta z branży medycznej – nawet do sześciu godzin przy jednym eksperymencie w porównaniu z procesami manualnymi.

Pomógł klientowi poradzić sobie z niedoborem pracowników i odciążył obecny zespół od powtarzalnych zadań spawalniczych, jednocześnie skutecznie obsługując wzrost zapotrzebowania o 300%.
Tyler Bouchard CEO and Co-founder, FlexxboticsZespół UR+ okazał się niezwykle pomocny zarówno na etapie rozwoju, jak i komercyjnego wdrożenia naszych produktów. Od strony technicznej ich inżynierowie oraz specjaliści ds. aplikacji wspierali nas w opracowywaniu produktu, a także dostarczali cennych informacji zwrotnych z rynku i od klientów, co pozwoliło lepiej dopasować rozwój naszego rozwiązania do rzeczywistych potrzeb.

Opowiedz nam o swojej firmie i o tym, jak chciałbyś współpracować z Universal Robots.
Wskaż, czy głównym celem Twojej firmy jest tworzenie, sprzedaż, integracja lub edukacja w Twojej branży.