Minimalizując wpływ związany z naszą działalnością na środowisko i klimatu oraz poprzez zarządzanie działaniami, które mogą potencjalnie wpłynąć na środowiska czy klimatu w sposób odpowiedzialny i efektywny.

Zdajemy sobie sprawę, że nasze działania biznesowe wpływają na środowisko i klimat. Dlatego Universal Robots, jako część Grupy Teradyne, przestrzega wszystkich obowiązujących przepisów i norm środowiskowych, wspierając programy zapobiegania zanieczyszczeniom i ich minimalizacji, efektywnie wykorzystując materiały i energię do ochrony zasobów naturalnych oraz kontynuując przegląd naszych celów środowiskowych i monitorując wydajność w kluczowych obszarach środowiska.

Zastosowanie technologii robotyki wpływa na sposób planowania i wykonywania procesów produkcyjnych, w tym na decyzje dotyczące miejsca wytwarzania produktów. Ograniczając powtarzającą się pracę i związane z nią urazy, podnosząc umiejętności pracowników i pomagając lokalnym firmom w rozwoju, nasze cobots pomagają tworzyć kwitnące społeczności z znaczącymi miejscami pracy dla lokalnych pracowników. W niektórych sytuacjach cobots mogą obniżyć koszty transportu towarów, przyczyniając się do zmniejszenia śladu środowiskowego.

Universal Robots dąży do poprawy swojego wpływu na środowisko i zminimalizowania wpływu naszych działań na zmiany klimatyczne. Będziemy dążyć do regularnego wyznaczania udokumentowanych celów i zadań dla firmy i naszego łańcucha dostaw oraz monitorowania postępów w ich osiąganiu.
Koncentrujemy się na zmniejszeniu zużycia energii, emisji gazów cieplarnianych i odpadów, a także na zwiększeniu naszej frakcji ponownego wykorzystania i recyklingu odpadów.
Teradyne zobowiązuje się do odpowiedzialnego zarządzania działaniami wpływającymi na środowisko.