Dzięki łatwemu wdrożeniu konfiguracja robota do zastosowań medycznych i kosmetycznych zajmuje zazwyczaj godziny lub dni, a nie tygodnie. Lekkie ramiona robotów współpracujących można z łatwością przenosić pomiędzy procesami na mobilnych wózkach, a jeden cobot często może obsługiwać wiele maszyn jednocześnie.

Wraz ze skracaniem się cykli życia produktów medycznych i kosmetycznych, automatyzacja z wykorzystaniem cobotów zapewnia elastyczność produkcji. Ramiona robotów Universal Robots pozwalają maksymalizować wydajność i utrzymywać stałą jakość. Coboty znajdują zastosowanie w całej branży – od obsługi maszyn i przenośników, przez precyzyjny montaż urządzeń i produktów, aż po kompletację i pakowanie w blistry, kartony czy na palety.
Coboty pomagają także ograniczyć ryzyko zanieczyszczeń wrażliwych procesów i środowisk czystych. Mogą odciążyć pracowników od zadań związanych z transportem materiałów w zapylonych, głośnych czy wibrujących warunkach, umożliwiając im skupienie się na zadaniach o wyższej wartości. Dzięki zatwierdzonym przez UR+ systemom wizyjnym coboty mogą dodatkowo wykonywać szczegółowe inspekcje jakości.

Coboty rewolucjonizują branżę kosmetyczną i dóbr konsumenckich, automatyzując powtarzalne i pracochłonne zadania, takie jak kompletacja, odkładanie czy pakowanie. Niezależnie od tego, czy obsługują kosmetyki kolorowe, produkty do pielęgnacji skóry czy inne wyroby pakowane, coboty zapewniają precyzję, elastyczność i oszczędności kosztów. Mobilne wdrożenia cobotów umożliwiają szybkie zmiany między liniami produktowymi, zwiększając efektywność produkcji i kontrolę jakości przy jednoczesnym obniżeniu kosztów pracy manualnej.

W branży farmaceutycznej i kosmetycznej coboty automatyzują kluczowe procesy końcowe, takie jak paletyzacja czy pakowanie w blistry. Usprawniają pakowanie leków, kosmetyków i produktów do pielęgnacji, redukując pracę manualną i zwiększając efektywność produkcji. Niezależnie od tego, czy obsługują kartony, czy delikatne blistry, coboty oferują elastyczne wdrożenie na różnych liniach produktowych, minimalizując przestoje i zapewniając bezpieczne, ergonomiczne środowisko pracy dla pracowników.

W produkcji wyrobów medycznych niezwykle istotna jest precyzyjna obsługa najmniejszych komponentów. Coboty wykorzystywane są m.in. do zadań typu pick-and-place oraz wtrysku, zapewniając dokładność przy wytwarzaniu skomplikowanych elementów. Elastyczność sześciu osi robota pozwala mu z łatwością realizować złożone ruchy i manipulować drobnymi częściami, co poprawia spójność produkcji i ogranicza przestoje. Coboty są szczególnie cenne przy automatyzacji produkcji typu high-mix, low-volume, typowej dla branży wyrobów medycznych.

W branżach pracujących z materiałami wrażliwymi – takich jak farmacja czy produkcja sprzętu naukowego – coboty stanowią niezawodne rozwiązanie do realizacji powtarzalnych zadań. Wykorzystywane są w precyzyjnych procesach, takich jak obsługa maszyn czy formowanie, z najwyższą dbałością o delikatne materiały. Automatyzacja w tych obszarach stabilizuje produkcję, poprawia jakość i zwiększa efektywność zarówno w małych, jak i dużych seriach produkcyjnych.

W laboratoriach farmaceutycznych i diagnostycznych coboty zwiększają szybkość i dokładność analizy próbek. Automatyzują zadania takie jak sortowanie i przygotowywanie próbek do badań, obsługując rosnące wolumeny bez potrzeby zatrudniania dodatkowego personelu. Roboty te pracują bezpiecznie ramię w ramię z technikami laboratoryjnymi, ograniczając ryzyko zanieczyszczenia i zapewniając szybszy czas reakcji, co czyni je idealnym rozwiązaniem do obsługi próbek krwi, chemicznych czy biologicznych.
Universal Robots oferuje szeroką gamę modeli, które odpowiadają na różnorodne potrzeby automatyzacji – od zadań wymagających najwyższej precyzji po aplikacje wymagające dużego zasięgu i wysokiego udźwigu.
Universal Robots wdrożyło już ponad 100 000 cobotów we wszystkich gałęziach przemysłu. Firmy każdej wielkości – od globalnych gigantów z listy Fortune 500 po lokalne zakłady usługowe – wykorzystują nasze coboty szóstej generacji, aby zwiększać produktywność i jakość oraz podnosić satysfakcję pracy zespołów produkcyjnych.

Coboty UR odpowiadają na rosnące potrzeby elastyczności dzięki wiodącej w branży łatwości obsługi, intuicyjnemu programowaniu oraz zaawansowanemu zapleczu, które pozwala producentom OEM i deweloperom dodawać własną wartość i spełniać konkretne wymagania. Systemy oparte na cobotach UR generują zwrot z inwestycji liczony zazwyczaj w miesiącach, a nie w latach.

Universal Robots opracowało najbardziej kompletny zestaw narzędzi i funkcji bezpieczeństwa w branży. Nasze protokoły bezpieczeństwa można skonfigurować tak, aby spełniały zróżnicowane wymagania Twojego zakładu i wyniki oceny ryzyka aplikacji, umożliwiając zespołom produkcyjnym bezpieczną pracę ramię w ramię z cobotami UR.
Tysiące firm korzysta z robotów współpracujących UR, aby:
· Zwiększać produktywność
· Dostosowywać się do zmiennego popytu
· Poprawiać dobrostan i utrzymanie pracowników
· Radzić sobie z niedoborem kadr