Świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek, a dzisiejsi uczniowie muszą nauczyć się zupełnie nowego zestawu umiejętności w porównaniu z poprzednimi pokoleniami. Automatyzacja na nowo definiuje ustalone sposoby pracy w każdej branży i generuje miliony nowych miejsc pracy. Ale bez specjalistów specjalizujących się w różnych dziedzinach automatyzacji ten nowy rynek pozostanie zablokowany.
Program Edukacyjny Universal Robots ożywia robotykę opartą na współpracy w Twojej klasie, pomagając uczniom budować umiejętności i doświadczenie potrzebne do rozwoju w przyszłych miejscach pracy. Nasze zestawy edukacyjne zapewniają uczniom bezpośrednie, praktyczne doświadczenia w pracy ze sprzętem i oprogramowaniem do robotyki, a instruktorom kompleksowy pakiet programów nauczania ułatwiający wprowadzenie.
Odpowiedni dla różnych potrzeb edukacyjnych, od kształcenia zawodowego na poziomie średnim i policealnym po zaawansowane kształcenie i badania na uniwersytetach, program oferuje wszystko, czego potrzebuje Twoja instytucja, aby zapewnić innowacyjne i wciągające kursy robotyki.

Program Edukacyjny Universal Robots zapewnia instruktorom sprzęt edukacyjny, treści i materiały do szkolenia, oceny i certyfikacji umiejętności swoich uczniów w programach edukacji technicznej i zawodowej na całym świecie.

Universal Robots wspiera organizacje zajmujące się rozwojem siły roboczej za pomocą odpowiedniego sprzętu, oprogramowania, akcesoriów i treści szkoleniowych specyficznych dla aplikacji, aby szkolić nowe umiejętności potrzebne w dzisiejszych środowiskach produkcyjnych.

Universal Robots zapewnia wyższe programy edukacyjne z elastycznymi i modułowymi rozwiązaniami, od standardowych kursów po zaawansowane badania robotyki

Dzięki programowi edukacyjnemu UR Twoja instytucja korzysta z uznanych w branży certyfikatów dla nauczycieli i uczniów.
Po ukończeniu programu szkolenia nauczycieli nauczyciele otrzymają certyfikat uprawniający do przeprowadzenia uczniów przez program UR Academy Education i poświadczenia ich uczniów, którzy ukończyli pełny program nauczania UR i zdali egzaminy. Program nauczania koncentruje się na rozwijaniu podstawowych kompetencji, aby rozpocząć ścieżkę kariery w dziedzinie robotyki i automatyzacji. Ponadto program nauczania UR jest dostosowany do zewnętrznych stowarzyszeń akredytacyjnych z partnerami w zakresie mechatroniki i bezpieczeństwa.
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, możesz pobrać broszurę z programem edukacyjnym tutaj
Dostępny jest szereg modeli Universal Robots, które zaspokajają potrzeby automatyzacji, od precyzyjnych zadań po długi zasięg i wysokie wymagania dotyczące ładowności.
Universal Robots wdrożyło ponad 100 000 cobots w każdej branży produkcyjnej. Firmy każdej wielkości, od gigantów z listy Fortune 500 po lokalne sklepy z maszynami kontraktowymi, wykorzystują nasze cobots 6. generacji, aby zwiększyć produktywność i jakość oraz poprawić satysfakcję z pracy dla swoich zespołów produkcyjnych.

UR cobots spełniają wymagania elastyczności dzięki wiodącej w branży łatwości obsługi, intuicyjnemu programowaniu i potężnemu back-endowi dla producentów OEM i programistów w celu dodania wartości i zaspokojenia określonych potrzeb. Systemy oparte na kobocie UR generują ROI, który jest zwykle mierzony w miesiącach, a nie latach.

Firma Universal Robots opracowała najbardziej kompletny zestaw narzędzi i funkcji bezpieczeństwa w branży. Nasze protokoły bezpieczeństwa można skonfigurować tak, aby spełniały zróżnicowane wymagania bezpieczeństwa Twojego zakładu lub obiektów oraz ocenę ryzyka aplikacji, umożliwiając zespołowi produkcyjnemu bezpieczną pracę obok siebie z cobots UR.