--

Redukcja urazów stresowych przy pomocy UR cobots

YUEYIN Technology

W skrócie

Linia produkcyjna modułów pamięci YUEYIN Technology jest wyposażona w cztery roboty UR5. Elastyczne wdrażanie i szybka konfiguracja robotów umożliwiają YUEYIN Technology rozmieszczenie sprzętu na linii produkcyjnej i dostosowanie procesów, przyspieszając innowacyjność przepływu pracy w celu dostarczania wysokiej jakości niestandardowych produktów. Dla każdego zakupionego przez YUEYIN robota UR5 ich zwrot z inwestycji wynosi średnio 8-9 miesięcy.

Ponieważ zachowania zakupowe konsumentów stale się zmieniają, produkcja produktów dla użytkowników końcowych przesuwa się w kierunku małych ilości i zróżnicowanych modeli produkcji. YUEYIN Technology, firma z doświadczeniem w produkcji komponentów elektronicznych OEM, wkracza w Przemysł 4.0 z nadzieją na podniesienie swoich możliwości technologicznych i optymalizację istniejącego sprzętu.

W transformacji biznesowej

YUEYIN Technology wykorzystywano wykonane na zamówienie maszyny do automatycznej produkcji, jednak wraz ze zmianą zachowań zakupowych konsumentów skracał się również cykl życia maszyn. Chociaż dane wykazały wysokie zyski i zwrot z inwestycji w innych możliwych rozwiązaniach, ze względu na długi okres zwrotu, firma nie była w stanie znaleźć odpowiedniego rozwiązania, ale zwiększyć liczbę pracowników, aby zaspokoić potrzeby produkcyjne. Od tego czasu firma YUEYIN Technology zaczęła szukać lepszego sposobu na konserwację sprzętu i przedłużenie żywotności starszych narzędzi.

Praca na Linii produkcyjnej modułów pamięci YUEYIN Technology wymagała również powtarzających się ruchów rąk, które powodowały zmęczenie pracowników i ryzyko wyzwań zawodowych, które prowadziłyby do stosowania nierównomiernej siły na komponenty, wpływając na jakość produkcji.

YUEYIN Technology

Branża Electronics and Technology
Kraj Asia
Liczba pracowników 100-500
Użyte coboty UR5
Wideo — 4 x Robot UR5, YUEYIN Technology, Tajwan

Różnorodne funkcje zautomatyzowane

Linia produkcyjna modułów pamięci YUEYIN Technology jest teraz wyposażona w cztery roboty UR5 w trzech oddzielnych stacjach procesowych; wykonywanie znakowania laserowego, cięcie PCB i operacje automatycznego spalania SPD. Robot UR w procesie znakowania laserowego jest odpowiedzialny za umieszczenie płytki PCB w półautomatycznej maszynie do znakowania laserowego i sprawdzenie, czy płyta jest dobrze przygotowana do rozpoczęcia procesu. Po wykonaniu znakowania laserowego; UR5 sprawdza, czy numer seryjny, numer modelu i znak towarowy są prawidłowo oznaczone na płytce PCB za pomocą funkcji rozszerzonego rozpoznawania wizualnego.

Zautomatyzowana obsługa PCB

Zautomatyzowana obsługa PCB

Drugi robot UR w procesie cięcia PCB w pełni symuluje działanie człowieka i jest odpowiedzialny za umieszczenie płytki PCB w półautomatycznej maszynie tnącej PCB. Po zakończeniu cięcia PCB robot wyjmuje płytkę PCB z półautomatycznej maszyny do cięcia PCB. Gdy taca jest pełna, zastąpi ją nową tacą, aby kontynuować pracę.

Współpraca w celu zwiększenia wydajności

Współpraca w celu zwiększenia wydajności

Podczas procesu automatycznego wypalania SPD istnieje specjalna współpraca między dwoma robotami UR5. Jeden jest odpowiedzialny za podawanie materiału do płyty dopalającej, podczas gdy drugi jest odpowiedzialny za umieszczenie płytki PCB w tacy po zakończeniu wypalania. Najważniejszą cechą całego procesu jest kąt i oszczędność czasu, ponieważ dwa roboty UR5 współpracują ze sobą. Łatwa funkcja programowania robota UR sprawia, że programowanie jest proste. Wszystko, co musi zrobić inżynier, to przesunąć ramię robota lub dotknąć klawiszy strzałek na tablecie z ekranem dotykowym, aby zakończyć ustawianie ruchu robota UR5.

Zwiększenie wartości istniejącego sprzętu

Zwiększenie wartości istniejącego sprzętu

Po zainstalowaniu robotów UR5, YUEYIN Technology korzysta z funkcji szybkiej konfiguracji, elastycznego wdrażania i bezpieczeństwa, przyspieszając innowacje w przepływie pracy, jednocześnie zwiększając wartość istniejącego sprzętu. Po osiągnięciu końca cyklu życia produktu 90% sprzętu można zastosować do innej nowej produkcji, unikając problemu, że koszty mogą nie zostać pokryte.

Zmniejszone ryzyko zawodowe

Zmniejszone ryzyko zawodowe

Ponadto instalacja robotów UR5 znacznie zmniejsza ryzyko zawodowe personelu, takie jak laser w procesie znakowania laserowego, pył z włókna szklanego w procesie cięcia PCB i dyskomfort fizyczny spowodowany powtarzającymi się ruchami rąk w procesie automatycznego spalania SPD. Roboty UR5 zapewniają lepszą jakość i bezpieczeństwo pracy pracownikom YUEYIN Technology. Innym niezwykłym faktem jest to, że cobots UR zapewniają YUEYIN Technology bardziej elastyczny układ siły roboczej, mając więcej pracowników na stanowiskach kierowniczych, podnosząc wartość pracy personelu i poczucie osiągnięć.

Rozwiązano problemy z automatyzacją:

  • Wydajność i wydajność linii produkcyjnej
  • Obniżenie kosztów eksploatacji
  • Bezpiecznie łagodzić powtarzające się urazy stresowe u pracowników
  • Zmniejszenie obciążenia pracą personelu

Kluczowe czynniki wpływające na wartość:

  • Ograniczenie rutynowej pracy
  • Maksymalne tempo automatyzacji procesów produkcyjnych

Zadania rozwiązane przez roboty współpracujące:

  • Znakowanie laserowe i cięcie
  • Wytwarzanie modułów pamięci

Skontaktuj się z Universal Robots

Tysiące firm polega na robotach współpracujących, aby...

  • Zwiększ produktywność
  • Dostosuj się do zmieniającego się popytu na produkty
  • Poprawa samopoczucia i retencji pracowników
  • Pracownicy z powodu niedoborów siły roboczej
Biuro lokalne
  • Universal Robots A/S
  • Kateřinská 466/40
  • 12000 Praha
Skontaktuj się z nami: +420 222 286 200