--

UR cobots pomagają potroić tempo produkcji i zapewnić zwrot z inwestycji w mniej niż rok

SMEW Textile Machinery

W skrócie

Dążenie do przejścia z MMSP na MŚP i dalej, wraz ze zwiększoną produktywnością i precyzją, doprowadziło SMEW Textile Machinery Pvt. Ltd. do wyboru cobots Universal Robots do produkcji maszyn tekstylnych. Będąc jednym z najnowszych małych przedsiębiorstw wdrażających roboty współpracujące, SMEW poprawiło swoją wydajność o 300% w ciągu roku od wdrożenia.

SMEW Textile Machinery Pvt. Ltd. działa w branży produkcji maszyn włókienniczych od 1958 roku. Produkują maszyny do miękkiego nawijania opakowań, przewijania i niestandardowe maszyny do nawijania. Zaczęło się od małej firmy rodzinnej, która rozkwitła w Ahmedabadzie od ponad 50 lat.

SMEW

Branża Plastic and Polymers
Kraj Asia
Liczba pracowników 5-25
Użyte coboty UR10
Wideo — robot UR10, SMEW Textile Machinery, Indie

Prostota i brak ograniczeń spełniły nasze wymagania specjalnie dla tych maszyn. Nasi operatorzy uważają, że jest bardzo łatwy w użyciu. Funkcje bezpieczeństwa są niezwykle ważne, a ruch +/- 360° pomaga robotowi pracować w ograniczonej przestrzeni. Mamy nadzieję na długoterminową współpracę z Universal Robots.

Ashish Nagarsheth, MD
Szybsza i łatwiejsza produkcja

Szybsza i łatwiejsza produkcja

Nadążanie za konkurencją i przyjmowanie najnowszych osiągnięć technologicznych to potrzeby godziny. Tak więc SMEW Textile Machinery Pvt. Ltd. współpracowało z Universal Robots i wdrożyło swój pierwszy UR10 [ramię robota](/%7BlocalLink: 32062%7D) w styczniu 2017 r. Było to również zgodne z dźwignią Human – Robot Collaboration of Industry 4.0, która ma kluczowe znaczenie dla rozwoju MŚP w nowej erze inteligentnej produkcji.

UR cobots służą do aplikacji pick and place. Był to nowy dodatek do siły roboczej, ale prostota i przyjazne dla operatora funkcje cobots sprawiły, że wykonywanie zadań stało się łatwiejsze i szybsze.

300% wzrost produkcji

300% wzrost produkcji

Po dodaniu cobot do produkcji SMEW zdało sobie sprawę, że ich produkcja wzrosła z 30 sztuk tygodniowo do 80-90 sztuk tygodniowo; wzrost produkcji o 300% w krótkim okresie 8 miesięcy. Zwrot z inwestycji nastąpił w niecały rok.

Pracownicy są również bardzo zadowoleni ze swojego nowego współpracownika, ponieważ cobot można łatwo zaprogramować zgodnie z ich wymaganiami i cieszą się z pracy z robotami.

Wdrożenie zostało wykonane przez wiodącego dystrybutora Universal Robots India, panią Encon Systems z siedzibą w Gurgaon w Indiach Północnych. Ta historia sukcesu jest świadectwem ich znakomitej pracy inżynieryjnej, którą wykonują z MŚP w kraju.

Rozwiązano problemy z automatyzacją:

  • Niedobór siły roboczej
  • Bezpieczeństwo
  • Ograniczenie przestrzeni
  • ROI: za mniej niż rok

Kluczowe czynniki wpływające na wartość:

  • Szybka zemsta
  • Bezpieczna wśród ludzi
  • Oszczędność miejsca
  • Łatwe programowanie

Zadania rozwiązane przez roboty współpracujące:

  • Chwyć i umieść
  • Obsługa maszyny