--

UR5 poprawia produktywność i środowisko pracy

SHAD

W skrócie

SHAD, europejski lider akcesoriów do motocykli, włączył swój pierwszy UR5 do swojego zakładu Mollet de Valles, optymalizując linię produkcyjną i poprawiając środowisko pracy swoich pracowników. SHAD stale rośnie w ciągu ostatnich kilku lat i szuka rozwiązania dla robotów, aby sprostać zwiększonemu zapotrzebowaniu. Rozwiązania, które SHAD widziały, nie były ukierunkowane na mniejsze serie produkcyjne i nie były opłacalne ekonomicznie jako „jednofunkcyjny” robot, ponieważ asortyment produktów SHAD stale się zmieniał.

SHAD

Branża Automotive and Subcontractors
Kraj Europe
Liczba pracowników 100-500
Użyte coboty UR5
Wideo — robot UR5, SHAD, Hiszpania

Idealne dopasowanie

Universal Robots UR5 doskonale spełnia potrzeby SHAD. W razie potrzeby można było go nie tylko przemieszczać po zakładzie produkcyjnym, ale także przeprogramować, aby sprostał bieżącym wymaganiom firmy. Firma wybrała UR5 w celu optymalizacji procesu produkcji, ze względu na łatwość obsługi i możliwość pracy bez konieczności stosowania drogich ogrodzeń. Sześcioosiowy UR5 pracuje ramię w ramię z operatorami we wspólnej przestrzeni, uwalniając ich od powtarzalnych zadań, w tym montażu walizek. Poprawia to jakość i czas produkcji, jednocześnie poprawiając obszar roboczy.

Instalacja robota stanowi krok naprzód w technologii produkcji, który pomaga nam zapewnić lepsze środowisko pracy, wyższą jakość produktu, a jednocześnie pomaga nam zminimalizować koszty

Joan Planas, Engineer
Robot współpracujący UR5, SHAD, HiszpaniaRobot współpracujący UR5, SHAD, Hiszpania

Rozwiązano problemy z automatyzacją:

  • Poprawa jakości produktów.
  • Zwalnianie pracowników z powtarzalnych zadań.

Kluczowe czynniki wpływające na wartość:

  • Łatwe programowanie
  • Współpraca i bezpieczeństwo
  • Szybka konfiguracja
  • Elastyczne wdrożenie

Zadania rozwiązane przez roboty współpracujące:

  • Zespół wkręcania śrub