--

Cobots przenoszący operatorów z powtórzeń do nagrody

SANOFI

W skrócie

Sanofi, jedna z wiodących na świecie firm opieki zdrowotnej, zatrudniająca ponad 100 000 pracowników na całym świecie, z powodzeniem zainstalowała siedem cobots współpracujących z UR10 w swoim zakładzie Tours we Francji. Integracja z liniami pakującymi została wykonana w celu spełnienia nowych wymagań dotyczących produktywności, które zoptymalizowały organizację i zmniejszyły przenoszenie ładunku oraz ruchy operatora w skrzyniach paletyzujących z tabletkami i kapsułkami. Dzięki instalacji cobots UR, Sanofi była w stanie zwiększyć swoją produkcję i zmniejszyć MSD (zaburzenia mięśniowo-szkieletowe) swoich operatorów, którzy mogą teraz skupić się na zadaniach o wyższej wartości dodanej.

Wyzwanie

Strona Sanofi znajdująca się w Tours, która zatrudnia 300 osób, rozpoczęła projekt poprawy wydajności. Firma chciała zoptymalizować organizację swoich linii pakujących i przejść z zespołu dwóch operatorów na linię do organizacji trzech operatorów linii.

Sanofi chciała również zmniejszyć ładunek przenoszony przez operatorów pracujących na linii. Nawet jeśli kartony pojedynczo nie są zbyt ciężkie – od trzech do ośmiu kilogramów – całkowity ciężar podnoszony w ciągu dnia wynosi od 300 do 700 kilogramów na osobę. Dlatego postanowiono zautomatyzować i zautomatyzować koniec linii pakującej i zrobić to za pomocą robotyki współpracującej.

SANOFI

Branża Medical and Cosmetics
Kraj France
Liczba pracowników 1000+
Użyte coboty UR10

Rozwiązanie i korzyści

Sanofi zwróciła się do robotów paletyzujących Universal Robots, a dokładniej do modeli UR10, które mają ładowność 10 kilogramów i zasięg 1300 mm. „Kolejną zaletą cobots UR10 jest ich kompaktowość, bardzo ważna dla nas, ponieważ końce naszej linii produkcyjnej są bardzo ciasne. Możemy zamontować ramię między dwiema paletami” - wyjaśnia Gilles Marsal, nowy kierownik robót w Sanofi Tours.

Łatwość programowania cobots i ich elastyczność, umożliwiająca dodawanie w kilka sekund chwytaków o różnych rozmiarach w zależności od wielkości obsługiwanych pudełek, przekonały kierownictwo, które w związku z tym zatwierdziło projekt integracji cobots.

Bezpieczna obsługa

Bezpieczna obsługa

Roboty współpracujące zainstalowane na końcu linii działają doskonale i znacznie ułatwiają załadunek i rozładunek palet; jest to zadanie z pewnością konieczne, ale niezbyt satysfakcjonujące i wyczerpujące dla tych, którzy normalnie je wykonują. Aplikacja oferuje możliwość bezpiecznej zmiany palet obok robota paletyzującego.

Według Sébastiena Paina, kierownika warsztatu pakowania w Sanofi Tours, integracja tych robotów przyniosła „korzyści ergonomiczne w zakresie przenoszenia ładunku, podróży, ale także zmniejszenie czasu pracy na linii dla operatorów. „ Rzeczywiście, na tej linii Sanofi przeszła z organizacji dwóch operatorów na linię do trzech operatorów na dwie linie. Dzięki cobot skrócenie czasu pracy nad zadaniem szacuje się na 10% dziennie.

"Dni Odkrycia Cobota"

"Dni Odkrycia Cobota"

Co ważniejsze, roboty współpracujące przekonały pracowników, co jest niezbędnym warunkiem sukcesu projektu cobot. „Aby wdrożyć taki projekt we Francji, musisz zaangażować zarówno dział BHP, jak i użytkowników na bardzo wczesnym etapie projektu” - mówi Gilles Marsal. „Podczas pierwszych kroków zorganizowaliśmy Cobot Discovery Days, podczas których wszyscy operatorzy linii pakujących, przełożeni i członkowie komitetu zarządzającego mogli przyjść i przetestować cobots.„

Wszystkie te kroki (analiza ryzyka, Dzień Odkrycia…) sprawiły, że realizacja pierwszego projektu trwała pół roku. Kolejna instalacja trwała cztery-pięć miesięcy od zamówienia do wdrożenia. Jedną z mocnych stron kobotyki była krótsza instalacja niż w przypadku przemysłowych ramion robotycznych.

Uwolnij się, aby wykonywać bardziej satysfakcjonujące zadania

Uwolnij się, aby wykonywać bardziej satysfakcjonujące zadania

Z punktu widzenia pracowników roboty paletyzujące zostały bardzo dobrze przyjęte. „The Discovery Day pozwolił nam zobaczyć, że cobot był dobrym współpracownikiem” - wyjaśnia Julie Debrincat, operator automatycznej linii. Operatorzy mieli wiele pytań dotyczących bezpieczeństwa, zwłaszcza w przypadku kolizji cobot - człowiek. „Byliśmy więc w stanie wyrazić nasze uczucia. Zdaliśmy sobie sprawę, że robot był bardzo dobrym współpracownikiem, ponieważ rzeczywiście, gdy zbliżał się kontakt z ludźmi, robot zatrzymał się i wyłączył.„

Dzięki temu, że operatorzy nie muszą już ładować palet, które transportowały setki kilogramów dziennie, unikają problemów zdrowotnych związanych z tego rodzaju działalnością. Pozwala im to skupić się na bardziej satysfakcjonujących i produktywnych działaniach.

Ostatecznie Sanofi obliczyła zwrot z inwestycji na 24 miesiące, znacznie krótszy niż w przypadku konwencjonalnej instalacji robotów przemysłowych.

Sanofi już planuje pójść dalej. Kolejny krok: robot do załadunku kartonów na linie produkcyjne.

Zaletami Universal Robots są ich niezawodność i prostota programowania, a także łatwy dostęp do szerokiej gamy akcesoriów wokół cobot

Gilles Marsal, site new works manager
Każdy cobot UR10 podnosi 300 -700 kg dziennieUR10 cobot zainstalowany na bardzo ciasnych końcach linii dzięki swojej zwartościWbudowany system bezpieczeństwa cobot eliminuje potrzebę umieszczania w klatkach po dokonaniu oceny ryzyka

Rozwiązano problemy z automatyzacją:

  • Poprawa wyników zespołu
  • Zmniejszenie przenoszonego obciążenia
  • Paletyzacja opakowań o różnych masach i rozmiarach
  • Zmniejszenie dolegliwości mięśniowo-szkieletowych pracowników

Kluczowe czynniki wpływające na wartość:

  • Łatwe programowanie
  • Intuicyjny interfejs użytkownika skracający czas szkolenia
  • End-Of-Arm-Tooling łatwa do zmiany dla szybkiej
  • wymiany Mała powierzchnia

Zadania rozwiązane przez roboty współpracujące:

  • Paletyzacja