Kalifornijskie firmy RSS Manufacturing i Phylrich, które produkują armaturę hydrauliczną i armaturę do kranów, musiały sprostać nowemu miesięcznemu zamówieniu 700 zaworów. Ich maszyna CNC była w stanie wyprodukować 400 zaworów miesięcznie na dwóch zmianach – więc nawet jeśli wprowadzą trzecią zmianę, nadal nie wystarczyłoby to do osiągnięcia celu.
Dodając UR5 do konfiguracji produkcyjnej, RSS znacznie zwiększył prędkość produkcji, a także zwiększył wydajność istniejących maszyn o 30%. W rezultacie amerykański producent jest obecnie konkurencyjny w stosunku do konkurentów zagranicznych.
Zamiast kupować kolejną maszynę CNC, RSS postanowiło poszukać na rynku broni do robotyki. Rozwiązanie musiałoby jednak odpowiadać wysokospecjalistycznemu, krótkookresowemu zakładowi produkcyjnemu RSS z czasem realizacji w ciągu 24 godzin.
Geoff Escalette, CEOW takim elastycznym środowisku potrzebny jest elastyczny robot. Taki, który może działać bez klatek bezpieczeństwa, taki, który jest przenośny i taki, który można szybko przeprogramować.
Wiele wymagań RSS zostało spełnionych przez UR5. Ramię robota zostało uruchomione 24/7 i w ciągu 11 dni zamówienie 700 zaworów było gotowe do wysyłki. A to był dopiero pierwszy krok w kierunku optymalizacji produkcji. Kiedy UR5 został wdrożony do podawania rur do giętarki trzpieniowej, zespół RSS był zaskoczony.
„Nie spodziewaliśmy się, że robot będzie w stanie działać tak szybko. Przesunął granice giętarki trzpieniowej tak bardzo, że hydraulika w giętarce przegrzała się i zaczęła działać nieprawidłowo”, mówi Escalette. - Ale wyprodukował 1500 sztuk w cztery godziny. Wykonanie pracy fizycznej zajęłoby nam od dwóch do trzech dni. Teraz zoptymalizowaliśmy giętarkę, aby nadążyć za robotem ”.
Główny plan RSS miał być konkurencyjny w stosunku do zagranicznych producentów i przywrócić miejsca pracy w przemyśle wytwórczym w USA. A UR5 znacząco przyczynił się do tego planu. Ramię robotyczne nie tylko umożliwia zwiększenie prędkości produkcji bez konieczności zakupu dodatkowych maszyn CNC. UR5 zwiększył również wydajność istniejących maszyn o 30%.


Tysiące firm polega na robotach współpracujących, aby...