--

UR cobot: Praktyczna nauka w największym centrum edukacji robotycznej w USA

Ramtec

W skrócie

RAMTEC z siedzibą w centrum produkcyjnym Marion w stanie Ohio otrzymuje informacje od dużej grupy przedstawicieli przemysłu zaangażowanych w kształtowanie swojego programu nauczania. Kiedy lokalne firmy zaczęły instalować roboty współpracujące – RAMTEC zwrócił na to uwagę.
„Przeprowadziliśmy pewne badania i zdaliśmy sobie sprawę, że Universal Robots ma jednego z najlepszych robotów współpracujących na rynku. Zawsze chcemy wyprzedzać to, gdzie produkcja ma zapewnić, że kiedy nasi uczniowie opuszczą tę placówkę, będą mogli korzystać ze sprzętu dostosowanego do branży” - mówi Ritch Ramey, koordynator RAMTEC nadzorujący szkolenia w zakresie robotyki w dziewięciu ośrodkach kariery w Tri-Rivers w Ohio, których RAMTEC jest flagowym członkiem. Celem RAMTEC jest wypełnienie luki w umiejętnościach szacowanej na 2 miliony niewypełnionych miejsc pracy w przemyśle produkcyjnym w USA do 2020 roku.

Ramtec

Branża Education and Science
Kraj North America
Liczba pracowników 100-500
Użyte coboty UR3, UR5 and UR10
Wideo — roboty UR3, UR5, UR10, Ramtec, USA
Elastyczny nauczyciel

Elastyczny nauczyciel

Universal Robots w RAMTEC są teraz używane do nauczania wielu różnych umiejętności:
„To jak obieranie cebuli; możemy ją znieść i przedstawić piątoklasistom, którzy mogą rozpocząć programowanie w ciągu kilku minut. Lub przenieś je do szkoły średniej i poproś uczniów o bardziej zaawansowane sterowanie ruchem. - Możemy też uczyć go w klasie dla dorosłych z wieloma naszymi lokalnymi producentami zainteresowanymi tym, aby ich pracownicy byli na bieżąco z programowaniem własnych robotów UR” - mówi instruktor robotyki w RAMTEC, Clay Hammock. „Jest to naprawdę łatwe do zrobienia z Universal, w przeciwieństwie do niektórych innych robotów dostępnych obecnie na rynku. Zwłaszcza ze wszystkimi bezpłatnymi zasobami online, takimi jak bezpłatne moduły szkoleniowe w UR Academy i symulator, który uczniowie mogą pobrać i poćwiczyć w domu.

Bezpieczeństwo w klasie

Bezpieczeństwo w klasie

Wbudowany system bezpieczeństwa robotów UR umożliwia automatyczne zatrzymanie pracy ramienia robota w przypadku natrafienia na przedmioty lub osoby znajdujące się na jego trasie. To ważny aspekt w klasie według Clay Hammock: „Piękno UR polega na tym, że nie muszę się martwić, że którykolwiek z moich uczniów dozna obrażeń podczas programowania prawdziwego robota przemysłowego. Mogę dać szybkie demo i pozwolić im eksperymentować na własną rękę."

Brak konieczności budowania kosztownych klatek bezpieczeństwa wokół każdego robota oznacza również przystępność cenową, mówi Ritch Ramey, który postrzega cobots w klasie jako przyszłość edukacji w zakresie robotyki.

Dzięki temu, że nie musimy odgrodzić robota, możemy kupić kilka Universal Robots za cenę, którą możemy kupić robot przemysłowy z klatką bezpieczeństwa, możemy przenosić je po pokoju między zadaniami, ponieważ istnieje tak wiele rzeczy, które uczeń może zrobić za pomocą Uniwersalnego Robota, który nadal pasuje do modelu edukacji robotów przemysłowych, którego potrzebujemy.

Ritch Ramey, Robotics Coordinator
UR3, UR5, UR10 Robots, RAMTEC, USAUR3, UR5, UR10 Robots, RAMTEC, USA

Rozwiązano problemy z automatyzacją:

  • Zaspokajanie zapotrzebowania lokalnej branży na edukację pracowników w zakresie robotów współpracujących

Kluczowe czynniki wpływające na wartość:

  • Łatwe programowanie
  • Szybka konfiguracja
  • Współpraca i bezpieczeństwo
  • Krótki okres zwrotu kosztów
  • Elastyczne wdrożenie

Zadania rozwiązane przez roboty współpracujące:

  • Praktyczne umiejętności programowania robotów
  • W tym zadania na poziomie aplikacji, takie jak obsługa maszyny i sieć PLC przez Ethernet IP
  • Uczniowie uczą się również wykonywania niestandardowych, drukowanych w 3D chwytaków do robotów UR, korzystając ze schematów online płyt czołowych robotów.