Założona w 1951 roku PSG College of Technology w Coimbatore, jest jedną z wiodących uczelni inżynieryjnych w Indiach. Ich program BE Robotics and Automation rozpoczął się w 2011 roku i był pierwszym tego rodzaju programem w stanie Tamil Nadu.
Wizją i misją PSG College jest zapewnienie studentom dostępu do najnowszych technologii. Uczelnia, finansowana z inicjatywy rządu Indii, zdecydowała się zainwestować w UR5 firmy Universal Robots, aby stworzyć wzbogacające doświadczenie w klasie, włączając roboty współpracujące do swojego programu robotyki i zachęcając uczniów do przygotowania się do pracy w przemyśle dzięki technologii Przemysłu 4.0. Aby pobudzić również rozwój okolicznych producentów w Coimbatore, PSG College oferuje również kursy dla lokalnych specjalistów z branży, aby przeszkolić ich w zakresie technologii robotów współpracujących.
PSG College miał już w swoim laboratorium tradycyjne roboty przemysłowe. Ponieważ jednak są duże i niebezpieczne, są trzymane w klatkach, a uczniowie nie byli w stanie z nimi pracować. Ponadto programowanie tych tradycyjnych robotów było trudne do nauczenia się przez uczniów, a dostosowywanie było również uciążliwe. Zgodnie z misją posiadania najnowszej technologii i stworzenia renomowanego laboratorium robotyki dostępnego dla studentów, zespół PSG szukał czegoś, co stworzy stymulujące środowisko klasowe, w którym uczniowie mogliby naprawdę stać się gotowi do pracy w branży do czasu ukończenia studiów.

PSG College of Technology wdrożył cobot UR5 i włączył technologię robotów współpracujących do programu nauczania swojego programu BE Robotics and Automation Engineering. W przeciwieństwie do innych tradycyjnych robotów w laboratorium robotyki PSG, UR5 działa bez żadnych klatek bezpieczeństwa, umożliwiając uczniom wykonywanie praktycznej pracy i eksperymentowanie z zastosowaniami przemysłowymi. Elastyczny i przenośny cobot można łatwo transportować po kampusie na wózkach między salami lekcyjnymi a laboratoriami robotów. Gwarantuje to, że nauczyciele mogą zademonstrować uczniom funkcje robotów w czasie rzeczywistym, co zapewnia angażujące i interaktywne doświadczenie edukacyjne.

Ponadto UR5 umożliwia personalizację dzięki platformie open source, dzięki czemu idealnie nadaje się do eksperymentowania z różnymi programami, a nawet tworzenia własnych aplikacji. Zgodność z Robotic Operating System (ros) umożliwia ponadto łatwe zrozumienie zastosowań przemysłowych. Departament Przemysłu Ciężkiego, będący częścią rządu Indii, sfinansował Centrum Doskonałości PSG College nie tylko w celu kształcenia studentów, ale także z korzyścią dla otaczających producentów w Coimbatore, znanym obszarze przemysłowym w Indiach. W tym celu profesorowie i inżynierowie projektu w PSG College prowadzą również certyfikowane kursy i warsztaty dla profesjonalistów z branży, aby przejść szkolenie w zakresie technologii robotów współpracujących.

Zespół badawczy PSG realizuje nawet projekty wykorzystujące UR5 do testowania jego wydajności w różnych zastosowaniach, a następnie przekazuje te informacje lokalnym producentom, aby pomóc im w dokonaniu świadomego wyboru dotyczącego ich potrzeb w zakresie automatyzacji. cobot jest szczególnie używany do badań i rozwoju w Centrum Doskonałości Inżynierii i Technologii Spawalniczej PSG College. Ponieważ Human Robot Collaboration jest jednym z kluczowych motorów Przemysłu 4.0, PSG College uważa, że konieczne jest dobre zaznajomienie się z technologią współpracy robotów. UR5 cobot przyczynił się do praktycznej wiedzy uczniów, pomagając im przygotować się do przyszłych przedsięwzięć.
Dr. B. Vinod, Professor & Head of Department Robotics & Automation EngineeringWażne jest, aby mieć wszystkie składniki podczas tworzenia laboratorium robotyki o międzynarodowej renomie. Kiedy rozważaliśmy robota współpracującego, wiedzieliśmy, że musi on pochodzić od Universal Robots. Po zakupie UR5 uznaliśmy, że jest bardzo przyjazny dla użytkownika, łatwy w konfiguracji i łatwy do dostosowania. To robot, który pracuje na platformie open source, pozwalając uczniom na przeprowadzanie własnych eksperymentów.

Tysiące firm polega na robotach współpracujących, aby...