Processed Metal Innovators (PMI) z siedzibą w Wisconsin to producent metali, który produkuje setki różnych tłoczonych i spawanych części metalowych do ciężkiego sprzętu, samochodów, urządzeń i innych. Przy napiętym rynku pracy, niewielu dostępnych certyfikowanych spawaczy i tradycyjnych spawaczy robotycznych niezdolnych do obsługi małych serii, PMI zwróciło się do Universal Robots cobot-powered BotX Welder, aby radykalnie zwiększyć produktywność i rentowność.
Erik Larson, wiceprezes ds. operacji w PMI, był zmęczony odchodzeniem od biznesu z powodu niedoborów siły roboczej. „Było wiele spraw, które zapukały do naszych drzwi” - wyjaśnia - „a wiele z nich w przeszłości musieliśmy odrzucić, ponieważ wymagały spawania. Mamy tylko około siedmiu spawaczy, a do niektórych z tych prac potrzebowaliśmy dziewięciu lub dziesięciu spawaczy. W tej chwili mamy tyle ofert, że musielibyśmy zatrudnić jeszcze 30 spawaczy." Ze względu na niedobór siły roboczej w Wisconsin, który utrudnia zatrudnienie certyfikowanych spawaczy, oraz ze względu na to, że tradycyjne spawacze robotyczne nie są wykonalne w przypadku produkcji mieszanej/niskoseryjnej, Larson potrzebował innej opcji.
zwróciła się już do robotów współpracujących z Universal Robots (UR), aby obsługiwać dwie prasy mechaniczne. Roboty cobots pobierają części z przenośnika, umieszczają je w prasach tłoczących i przenoszą części na inny przenośnik. cobots zostały wdrożone przez Hirebotics, UR Certified Systems Integrator, który zapewnia roboty podłączone do chmury obliczane co godzinę za czas pracy, eliminując nakłady kapitałowe i upraszczając aplikacje. Sukces ten skłonił PMI do poszukiwania innych aplikacji do automatyzacji w celu dalszego rozwoju firmy. Kiedy PMI usłyszało o nowej spawarce Hirebotics BotX, elementy wskoczyły na swoje miejsce.
„Wybraliśmy roboty BotX ze względu na to, że są robotami współpracującymi i nie potrzebujesz wokół nich dużego systemu ochronnego. Są bardzo małe, łatwe w użyciu, bardzo łatwe w nauce. Jest to pakiet korzystny dla wszystkich - to przyszłość dla wykonywania małych spoin” - mówi Larson.
Spawarka BotX została zaprojektowana z myślą o łatwym wdrażaniu i nauczaniu, łącząc rozległą wiedzę na temat spawania i dwa lata rozwoju we współpracy z Red-D-Arc, Airgas i Air Liquide. Rob Goldiez, współzałożyciel i dyrektor generalny Hirebotics, mówi: „Universal Robots to świetny wybór do zbudowania tej platformy z kilku powodów: jednym z nich jest to, że jest to niezwykle otwarta platforma. Pozwala nam kontrolować wydajność robota z chmury, a nowa seria e-Series ma unikalne możliwości we wbudowanym czujniku momentu siły, z którego intensywnie korzystamy, aby zapewnić lepsze wrażenia użytkownika dla klienta końcowego.„
Ta wiedza daje teraz konkretne wyniki, w tym spójność, której nawet spawacze ręczni nie mogą osiągnąć. Larson z PMI mówi: „Dzięki systemowi robotów BotX jakość spoin jest świetna, ponieważ uczysz spoinę, aby znajdowała się w tym konkretnym miejscu, spoina będzie znajdować się w tym konkretnym miejscu. To naprawdę eliminuje zgadywanie z upewnienia się, że prawidłowo ułożysz spoinę.„ Klienci mogą uczyć BotX wymaganych spoin po prostu za pomocą aplikacji Hirebotics na dowolnym smartfonie lub tablecie z wykorzystaniem bibliotek spawalniczych opracowanych specjalnie dla BotX.
„Przyszedł zespół Hirebotics i w ciągu dwóch godzin wszystko przygotowali. W ciągu pół godziny prowadziłem go, uczyłem go i robiłem to wszystko sam” - mówi Shaun Bruce, kierownik działu robotyki i automatyki PMI. „Nie jestem certyfikowanym spawaczem, ale jestem w stanie łatwo załadować program, a moje stoły są zmapowane na zdjęciach, więc wiem, gdzie umieścić moje oprzyrządowanie i system JIG, i jestem w stanie zamienić się częściami w ciągu piętnastu minut” - mówi.

Hirebotics dostarcza i konfiguruje system, a wszystko, co klient ma do dostarczenia, to gaz, drut i ich części. Po dokonaniu oceny ryzyka nie są wymagane żadne specjalne osłony, a firma płaci stawkę godzinową tylko za czas, w którym robot faktycznie spawa. „W porównaniu z tym, co pracownik otrzymałby za stawkę godzinową plus wszystkie koszty ogólne, prawdopodobnie oszczędzasz połowę tego, co zapłaciłbyś zwykłemu spawaczowi”, szacuje Larson.

Larson wyjaśnia, że nowy system robotów spawalniczych ma już wpływ na zdolność firmy do podejmowania nowych prac, pomimo ostrego niedoboru spawaczy. „Dzięki nowemu systemowi BotX możemy wyjść i zacytować pracę, której wcześniej nie byliśmy w stanie wycenić, ponieważ wiemy, że zanim przyjmiemy zamówienie, możemy tu umieścić robota i przygotować się do spawania części, zanim nawet otrzymamy pierwsze zamówienie w drzwiach”.
Erik Larson, VP of operations, PMI (Processes Metal Innovators)Wybraliśmy roboty BotX ze względu na to, że są robotami współpracującymi i nie potrzebujesz wokół nich dużego systemu ochronnego. Są bardzo małe, łatwe w użyciu, bardzo łatwe w nauce. Jest to pakiet korzystny dla obu stron - to przyszłość dla wykonywania małych spoin.
Kolejną istotną korzyścią była zdolność PMI do uzyskania certyfikatu spoin BotX dla klientów, którzy tego wymagają. „Oznacza to teraz, że nie musimy używać certyfikowanych spawaczy do nadzorowania operacji. Dopóki program spawacza cobot jest certyfikowany, każdy operator może zająć się spawarką cobot. To naprawdę odblokowuje dla nas wiele zasobów” - mówi kierownik operacyjny PMI.
Jest to możliwe, ponieważ robot i programista są certyfikowani przez inspektorów spawalniczych, stosując te same testy, przez które przechodzi spawacz ludzki w celu certyfikacji, wykorzystując próbki spoin i testy niszczące w celu certyfikacji spoiny. Larson mówi: „Dzięki nowemu systemowi BotX możemy sprowadzić jednego robota i pracować na trzy zmiany bez konieczności zatrudniania trzech spawaczy, więc gdybyśmy potrzebowali 30 spawaczy, moglibyśmy mieć uruchomionych dziesięć robotów. Musimy zatrudniać pracowników do obsługi robotów, ale teraz nie muszą to być wykwalifikowani spawacze.


PMI ma również tradycyjne roboty spawalnicze, ale wymagają one oprzyrządowania, którego budowa może potrwać do 16 tygodni. Szczególnie w przypadku małych części PMI stwierdziło, że oprawy nie były opłacalne. Larson firmy PMI wyjaśnia różnicę dzięki współpracującemu systemowi BotX. „Stoły, które zawiera robot BotX, obejmują systemy zaciskowe i wszystko, czego potrzebujesz, aby móc po prostu zacisnąć swoją część na stole i zrobić kilka zdjęć. Masz mały diagram i za każdym razem, gdy ponownie włączysz ten program, możesz ustawić swoją część tak samo, jak wcześniej, więc nie potrzeba do tego dużego uchwytu ani drogiego uchwytu. Nie ma w to inwestycji kapitałowych, a jest to po prostu plug-and-play.
Ponadto wszelkie przestoje w tradycyjnych robotach mogą zająć do dwóch tygodni, aby uzyskać pomoc techniczną. Dla porównania, system Hirebotics BotX obejmuje 24-godzinną usługę, która reaguje jednym dotknięciem przycisku w aplikacji Hirebotics. Larson mówi:„ Wchodzisz na telefon, klikasz aplikację, a oni odpowiadają ”.
Podobnie jak w każdej spawalni, marża zysku na większych spoinach jest znacznie większa w porównaniu z małymi spoinami. „Możemy teraz ponownie przydzielić nasze istniejące spawacze ręczne do obsługi większych części, podczas gdy nadal jesteśmy w stanie wykonać małe części” - mówi Larson. „Więc nie zastępujemy nikogo w naszej firmie robotami; po prostu przenosimy ludzi tam, gdzie wnoszą największą wartość dodaną."
Larson odkrył również, że roboty przemawiają do młodszych pracowników, którzy często są trudni do zatrudnienia i utrzymania na stanowiskach produkcyjnych. Mówi: „Dowiedzieliśmy się, kiedy umieściliśmy te roboty i szukaliśmy pozycji, aby być liderem w dziedzinie robotyki i technologii, że mieliśmy wielu młodszych pracowników, wszystkich zainteresowanych ubieganiem się o to stanowisko, ponieważ lubią swoje telefony i lubią komputery. To wielki hit dla młodego pokolenia, które chce zajmować się technologią, aby móc pracować i programować roboty”.

Tysiące firm polega na robotach współpracujących, aby...