Instalacja dwóch robotów UR10 w zakładzie produkcyjnym przemysłu PLC w Singapurze zwiększyła produkcję o 40%bez zatrudniania większej liczby osób. Dzięki elastyczności ramion robotycznych i minimalnemu wymaganemu nadzorowi jeden pracownik może teraz obsługiwać cztery maszyny CNC.
Brak wykwalifikowanej siły roboczej w połączeniu z rosnącymi kosztami materiałów i nieruchomości stały się ogromnym problemem dla firm w Singapurze. PLC Industries – dostawca usług w zakresie inżynierii precyzyjnej – zdecydował, że automatyzacja linii produkcyjnych pomoże sprostać wyzwaniom i rozpoczął ten proces na początku 2014 roku.
Ponieważ bezpieczeństwo jest najwyższym priorytetem, jedną z głównych obaw było to, że układ linii produkcyjnej wymagał, aby pracownicy znajdowali się w bliskiej odległości od robotów. Kierownictwo chciało zapewnić, że wybrane roboty będą w stanie działać wydajnie i bezpiecznie w ograniczonych przestrzeniach.
Po zakończeniu niezbędnych ocen ryzyka, PLC Industries otrzymało potwierdzenie, że roboty UR10 nie wymagają ochrony bezpieczeństwa i zainwestowało w dwa UR10. „Widok, jak moi koledzy czują się swobodnie pracując razem z robotami, jest bardzo zachęcający. Możliwość pracy bez strachu jest zdecydowanym plusem dla nas wszystkich. Lepsza koncentracja, którą wszyscy teraz posiadają, wynika z niższego zmęczenia i wyższego poziomu koncentracji. To znacznie zmniejsza ryzyko wystąpienia wypadku”, mówi Yeo Hock Lee, kierownik ds. inżynierii w PLC Industries.
Kolejną funkcją UR10, która okazała się cenna dla PLC Industries, jest łatwe programowanie. Ze względu na ograniczoną przestrzeń i brak siły roboczej konieczne było, aby każdy robot był w stanie obsługiwać dwie maszyny CNC. Dzięki elastyczności UR10 jeden pracownik może teraz zająć się czterema maszynami CNC – co zwiększyło wydajność o 40% i różnorodność produkcji.
Yeo Hock Lee, Engineering ManagerWidzenie, jak moi koledzy czują się całkowicie swobodnie pracując razem z robotami, jest bardzo zachęcające. Lepsza koncentracja, którą wszyscy teraz posiadają, wynika z niższego zmęczenia i wyższego poziomu koncentracji.


Tysiące firm polega na robotach współpracujących, aby...