W obliczu niedoborów siły roboczej spowodowanych starzejącą się populacją Japonii, Osaka Nursery wdrożyło teraz cobot UR10e, aby zautomatyzować część procesu uprawy sadzonek, który wcześniej był obsługiwany ręcznie. Dzięki temu Osaka Nursery osiągnęło znaczną oszczędność pracy w obliczu rosnących trudności w pozyskiwaniu wykwalifikowanych pracowników.
Produkcja sadzonek wymaga znacznej siły roboczej. W szczególności przesadzanie sadzonek jest w dużym stopniu uzależnione od wykwalifikowanej siły roboczej: „Lasy w Japonii zbliżają się obecnie do okresu wycinki drzew, a kiedy dojrzałe drzewa zostaną wycięte, w niedalekiej przyszłości sadzonki będą musiały zostać posadzone na ich miejscu” - mówi Mikinori Matsumura, prezes Osaka Nursery. „Jednak w przypadku konwencjonalnej metody produkcji trudno jest zabezpieczyć pracowników ze względu na zmniejszony przyrost naturalny i starzenie się populacji w Japonii."
Nawet jeśli roboty zostałyby wprowadzone jako część procesu, ludzie pracowaliby w pobliżu robotów, więc Osaka Nursery musi wziąć pod uwagę bezpieczeństwo i potrzebować rozwiązania automatyzacji, z którego pracownicy mogliby korzystać do pracy obok siebie.
Pan Matsumura zawsze interesował się technologią automatyzacji, a kiedy miał okazję wziąć udział w demonstracji Universal Robots (UR), doprowadziło to do wprowadzenia UR cobot do Osaka Nursery. UR cobots charakteryzują się zdolnością do intuicyjnego programowania do szerokiego zakresu zadań „Zdałem sobie sprawę, że elastyczny ruch UR cobot może być zastosowany do sadzenia sadzonek” - mówi pan Matsumura. „Dzięki kompaktowym rozmiarom i wysokiemu poziomowi bezpieczeństwa cobot UR był idealny do przejmowania zadań wykonywanych przez ludzi. Zwrócono nam również uwagę na fakt, że cobots mogą być używane do różnych celów tylko poprzez wymianę ich elementów końcowych”.
Mikinori Matsumura, PresidentDrzewa w Japonii zbliżają się teraz do okresu ich użytkowania, więc dostawa sadzonek będzie niezbędna. Spodziewamy się jednak, że zabezpieczenie pracowników będzie trudne, biorąc pod uwagę szybko malejącą liczbę urodzeń i starzejącą się populację. Przygotowując się do tego czasu, chcemy stworzyć system, w którym roboty współpracujące przejmą pracę fizyczną, zapewniając stabilną podaż sadzonek.

W pierwszym procesie produkcji sadzonek wprowadzono cobot UR, UR10e: umieszczenie pojemników na przenośniku taśmowym. Pojemniki, które są umieszczane na przenośniku w ustalonym tempie, będą pobierać glebę z automatycznego podajnika gleby. Wraz z wprowadzeniem UR cobot to zadanie, które wcześniej wymagało dwóch osób, może teraz wykonać jedna osoba. Firma postanowiła zmechanizować ten proces, ponieważ uznała, że proste zadania, które są wykonywane w ustalonej ilości w określonym czasie, mogą być łatwo obsługiwane przez roboty.

Na początku zdarzały się incydenty, w których wiele kontenerów trzymało się razem i było odbieranych przez cobot w tym samym czasie. Inżynier z preferowanego dystrybutora UR, Kantum Ushikata Co., Ltd., wielokrotnie odwiedzał witrynę i rozwiązał ten problem, regulując manipulator i dodając urządzenie, które odrywa pojemniki jeden po drugim.

Przed wprowadzeniem UR10e istniały obawy, że pracownicy mogą potrzebować czasu, aby przyzwyczaić się do obsługi cobot. Jednak w rzeczywistości obsługa go za pomocą intuicyjnego panelu dotykowego była prosta. „Robot może być obsługiwany tak jak smartfony, dzięki czemu każdy może go natychmiast opanować. Proces podejmowany obecnie przez robota to takie, które wymagałyby od pracowników powtarzania tego samego zadania przez cały dzień w przeszłości. Dzięki wprowadzeniu robota pracownicy mogą teraz wykonywać różne zadania” - powiedział Matsumura.„ Myślę, że w przyszłości będziemy wykorzystywać ich więcej do różnych innych procesów”.

Osaka Nursery rozważa konfigurację, w której roboty i ludzie będą współpracować, powierzając robotom proste zadania, które wymagają przetwarzania dużej ilości w określonym czasie, takie jak ustawianie tac i sadzenie sadzonek, oraz zlecając ludziom sprawdzenie drobniejszych punktów uprawy sadzonek poprzez kontrolę wzrokową.
Tysiące firm polega na robotach współpracujących, aby...