Nichrominox jest jednym z tysięcy francuskich MŚP (małych i średnich przedsiębiorstw), które na co dzień borykają się z rosnącą międzynarodową konkurencją. Aby stawić czoła ostrej konkurencji, Nichrominox zdecydował się zainwestować w cztery ramiona cobot UR5 i natychmiast zobaczył zwiększoną produktywność, zmniejszone koszty pracy i poprawę samopoczucia pracowników.
Nichrominox, rodzinna firma z Saint-Bonnet-de-Mure (niedaleko Lyonu, Francja), od 40 lat sprzedaje sprzęt do sterylizacji dla stomatologów i dziś boryka się z rosnącą konkurencją ze strony krajów o niskich kosztach pracy. Firma zwróciła się do Universal Robots w celu zautomatyzowania wybranych zadań oraz zwiększenia produktywności i konkurencyjności.
Nichrominox wybrał Universal Robots za pośrednictwem jednego ze swoich dystrybutorów we Francji, HMi-MBS, do automatyzacji komórki gięcia, podawania maszyny i montażu produktów wraz z operatorem. Potrzebne były cztery roboty UR5 i rozmieszczone na trzech oddzielnych liniach produkcyjnych:
Pobieranie i umieszczanie: robot wykonuje operację wykrawania na jednej prasie, a następnie obraca elementy na stole wahadłowym i ostatecznie wykonuje operację gięcia na drugiej prasie.
CNC: Robot jest w pełni zintegrowany z centrum obróbczym, co pozwala operatorom zaoszczędzić czas, poprawić jakość ich pracy i zmniejszyć ryzyko powtarzających się urazów.
Montaż zespołowy: Stacja montażowa jest obsługiwana przez operatora i maszynę pracującą obok siebie przy pełnej współpracy, bez potrzeby dodatkowej ochrony. Operator aktywuje robota poprzez wywieranie nacisku (poprzez zintegrowany czujnik siły w chwytaku), co ułatwia zarządzanie robotem.
Roboty Nichrominox są programowane przez wewnętrznego programistę Cédrica Lefrancq-lumiere. Cédric potrzebował tylko dwóch dni szkolenia od dystrybutora, HMi-MBS, aby móc zaprogramować robota do nowej operacji produkcyjnej, co zajmuje nie więcej niż dwie godziny. Obecnie stosuje swoje szkolenie do doskonalenia programowania robotów, w celu poprawy zarówno jakości, jak i wydajności.
Éric Lefrancq-lumiere, General ManagerRoboty UR5 pozwoliły nam na natychmiastowe zwiększenie produktywności o 10%

Nichrominox jest zachwycony wynikami, które osiągnął dzięki ramionom robota Universal Robots. Oprócz zmniejszenia uciążliwości monotonnych zadań i zmniejszenia ryzyka dla pracowników, automatyzacja wywarła natychmiastowy wpływ na firmę. „Roboty UR5 pozwoliły nam natychmiast zyskać 10% wydajności”, mówi Éric Lefrancq-lumiere, dyrektor generalny Nichrominox.

Doświadczenie było bardzo pozytywne, jeśli chodzi o prostotę wdrożenia i jego niski koszt, ponieważ roboty uzyskały zwrot z inwestycji w ciągu 14 miesięcy. Spółka zamierza w najbliższym czasie kontynuować swoją transformację i pozyskać dodatkowe cobots.
Tysiące firm polega na robotach współpracujących, aby...