--

UR cobots deilver 40% wzrost i całodobowa produkcja

New Engineering Works

W skrócie

Aby nadążyć za rynkiem, producent części samochodowych New Engineering Works wdrożył swojego pierwszego robota współpracującego dla maszyn CNC w 2016 roku. Producent zainstalował 6 cobots w ciągu 18 miesięcy i osiągnął niezwykłe wyniki, osiągając 40% tempo wzrostu i zdolność do produkcji 24x7. Roboty cobots zostały bezproblemowo włączone do procesów produkcyjnych New Engineering Works, co doprowadziło do redukcji kosztów oraz wzrostu produktywności i wydajności.

New Engineering Works doświadczyło ciągłego wzrostu zapotrzebowania na podzespoły hydrauliczne, pneumatyczne i silnikowe do pojazdów użytkowych i zdało sobie sprawę z potrzeby automatyzacji powtarzalnych zadań produkcyjnych. Firma miała jednak ograniczoną przestrzeń i nie chciała, aby duże maszyny o ograniczonej wydajności zajmowały ich halę produkcyjną. New Engineering Works poszukiwało zwinnego, zautomatyzowanego rozwiązania, które ułatwiłoby dodanie trzeciej 8-godzinnej zmiany, umożliwiając w ten sposób całodobową produkcję.

New Engineering Works

Branża Automotive and Subcontractors,Metal and Machining
Kraj Asia
Liczba pracowników 100-500
Użyte coboty UR10
Wideo — roboty UR10, New Engineering Works, Indie

Rozwiązanie

New Engineering Works zainstalowało swój pierwszy cobot w 2016 roku i zakupiło 6 cobots w ciągu 18 miesięcy. Firma posiada dział małych i dużych komponentów, a roboty współpracujące są idealne dla działu małych komponentów.

Każdy z cobots idealnie mieści się między 2 maszynami CNC, zajmując ograniczoną przestrzeń na hali produkcyjnej, jednocześnie ułatwiając obsługę 12 maszyn CNC jednocześnie. Są tak proste, jak korzystanie ze smartfona – bezproblemowe i łatwe do zaprogramowania i skonfigurowania. Pracownicy nauczyli się obsługiwać cobots UR bez wcześniejszego przeszkolenia.

New Engineering Works odnotowało 40% wzrost produkcji od czasu wdrożenia cobots w swoim zakładzie produkcyjnym. Producent jest teraz w stanie pracować 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, dzięki cobots umożliwiającym trzecią 8-godzinną zmianę, tym samym podnosząc swoją produktywność. Na hali produkcyjnej cobots współpracują z ludźmi, umożliwiając bezpieczną i wydajną produkcję. Instalacja cobots doprowadziła do automatyzacji procesów i zmniejszenia kosztu na komponent.

„Inwestowanie w cobots nie oznacza, że zwalniam moich pracowników – raczej szkolę ich, aby wykonywali bardziej znaczącą pracę, taką jak kontrole jakości, obsługa skoordynowanych maszyn pomiarowych (CMM) i inspekcja” - powiedział partner zarządzający w New Engineering Works, Binod Kumar Agarwal, który może teraz zbadać więcej możliwości biznesowych. Zachęca więcej MŚP, aby włączyły cobots w swoje procesy produkcyjne: „Cobots otwiera znacznie więcej możliwości, są przystępne cenowo dla przemysłu na małą skalę i zapewniają świetny zwrot z inwestycji”.

Łatwy jak smartfon

Łatwy jak smartfon

New Engineering Works zainstalowało swój pierwszy cobot w 2016 roku i zakupiło 6 cobots w ciągu 18 miesięcy. Firma posiada dział małych i dużych komponentów, a roboty współpracujące są idealne do działu małych komponentów.

Każdy z cobots idealnie mieści się między 2 maszynami CNC, zajmując ograniczoną przestrzeń na hali produkcyjnej, jednocześnie ułatwiając obsługę 12 maszyn CNC jednocześnie. Są tak proste, jak korzystanie ze smartfona – bezproblemowe i łatwe do zaprogramowania i skonfigurowania. Pracownicy nauczyli się obsługiwać cobots UR bez wcześniejszego przeszkolenia.

40% wzrost

40% wzrost

New Engineering Works odnotowało 40% wzrost produkcji od czasu wdrożenia cobots w swoim zakładzie produkcyjnym. Producent jest teraz w stanie pracować 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, dzięki cobots umożliwiającym trzecią 8-godzinną zmianę, tym samym podnosząc swoją produktywność. Na hali produkcyjnej cobots współpracują z ludźmi, umożliwiając bezpieczną i wydajną produkcję. Instalacja cobots doprowadziła do automatyzacji procesów i zmniejszenia kosztu na komponent.

Automatyzacja zwiększa możliwości biznesowe

Automatyzacja zwiększa możliwości biznesowe

„Inwestowanie w cobots nie oznacza, że zwalniam moich pracowników – raczej szkolę ich, aby wykonywali bardziej znaczącą pracę, taką jak kontrole jakości, obsługa skoordynowanych maszyn pomiarowych (CMM) i inspekcja” - powiedział partner zarządzający w New Engineering Works, Binod Kumar Agarwal, który może teraz zbadać więcej możliwości biznesowych. Zachęca więcej MŚP, aby włączyły cobots w swoje procesy produkcyjne: „Cobots otwiera znacznie więcej możliwości, są przystępne cenowo dla przemysłu na małą skalę i zapewniają świetny zwrot z inwestycji”.

Będąc MŚP, ziemia jest dla nas cennym atutem. Tradycyjne roboty przemysłowe z wymaganym ogrodzeniem zajmują dużo miejsca na hali produkcyjnej. UR cobots mieszczą się między 2 maszynami w fabryce i możemy po prostu podłączyć i grać w razie potrzeby. Używamy cobots od półtora roku i to było wspaniałe doświadczenie. Nie ma lepszego robota w kraju niż UR cobots dla naszego działu małych komponentów.

DIVESH DEBUKA, Management Representative, New Engineering Works

Produkt

New Engineering Works to małe i średnie przedsiębiorstwo założone w 1996 roku. Zajmuje się produkcją podzespołów hydraulicznych, pneumatycznych, silnikowych i hamulcowych do pojazdów użytkowych. Oprócz wielu średnich firm, New Engineering Works produkuje również komponenty dla niektórych największych gigantów motoryzacyjnych w Indiach, w tym Tata Motors, Ashok Leyland i Brakees India.

Kobiety współpracujące z Collaborative Robot UR10, cobots w New Engineering Works, Indie
Kobiety współpracujące z Collaborative Robot UR10, cobots w New Engineering Works, Indie

Rozwiązano problemy z automatyzacją:

  • Ziemia jest szczególnie cenna dla indyjskich MŚP, a cobots działają nawet przy ograniczonej przestrzeni
  • Wzrost o 40%
  • Obniżony koszt na komponent
  • Pozwala pracownikom skupić się na bardziej wykwalifikowanej pracy, bez utraty miejsc pracy
  • Wdrożony (e) robot (y) Cobot: 6 UR10

Kluczowe czynniki wpływające na wartość:

  • Elastyczny i oszczędzający miejsce, bez wymagań dotyczących ogrodzenia
  • Szybki zwrot z inwestycji, nawet dla MŚP
  • Plug and play
  • zachęca do satysfakcji z pracy i bardziej wykwalifikowanej siły roboczej, ponieważ pracownicy są teraz uczeni bardziej znaczących zadań

Zadania rozwiązane przez roboty współpracujące:

  • Obsługamaszyny CNC