--

UR3 cobots optymalizuje montaż zakrętki butelki

MARKA Italy

W skrócie

MARKA to firma chemiczna produkująca detergenty, która od wielu lat jest graczem na rynku. Po poświęceniu pierwszych lat na produkcję dla osób trzecich, firma postanowiła rozpocząć produkcję pod własną marką. W ostatnim czasie oferta w zakresie dóbr konsumpcyjnych uległa dalszemu zwiększeniu. Był to wybór, który zbiegł się z instalacją robota współpracującego z Universal Robots, który naśladuje zakres ruchu ludzkiej ręki.

Marka wybrała UR3 z Universal Robots, aby przykręcić nakrętki do własnych towarów konsumenckich. Była to decyzja, która została nagrodzona dokładnością i niezawodnością maszyny za inwestycję, która zwróciła się w ciągu roku.

Transformacja biznesowa

„MARKA od jakiegoś czasu produkuje towary konsumpcyjne dla handlu detalicznego” - mówi Giorgio Belotti, odpowiedzialny za produkcję i badania i rozwój. „To wybór, który miał silny wpływ na sposób, w jaki prowadzimy działalność: oznaczał przegląd logistyki produkcji, przejście na produkcję mniejszych partii towarów, które można szybciej modyfikować, przy zachowaniu tych samych poziomów wydajności i tej samej ogólnej jakości. Dlatego firma zdecydowała się wdrożyć automatyzację robotów."

MARKA wymagała przede wszystkim skoncentrowania się na produkcji: zakładanie nakrętki na butelkę, która wymaga precyzji w aplikacji przy tym samym poziomie dokręcenia. „Ze względu na kształt czapki”, mówi Sergio Melite, specjalista w firmie MARKA, „trudno było uzyskać przyczepność i precyzyjne pozycjonowanie. Powodem, dla którego wybraliśmy robota współpracującego, UR3, z Universal Robots, jest to, że był w stanie to zrobić. Jesteśmy bardzo zadowoleni z naszego wyboru. Konfiguracja i zarządzanie robotem UR3 było łatwiejsze i znacznie prostsze niż w przypadku konkurencyjnych robotów”.

MARKA Italy

Branża Medical and Cosmetics
Kraj Europe
Liczba pracowników 25-50
Użyte coboty UR3
Wideo — robot UR3, MARKA, Włochy

Rozwiązanie

UR3 przezwyciężył wyzwanie związane z precyzyjnym pozycjonowaniem i dokręcaniem dzięki wbudowanemu oprogramowaniu do zarządzania czujnikami momentu obrotowego. Przypisane zadanie można było rozpocząć natychmiast ze względu na łatwość instalacji i konstrukcję robota. „Robot przybył rano”, kontynuuje Melite, „a 4 godziny później pracował już na linii produkcyjnej, dzięki intuicyjnemu systemowi programowania, który nie wymaga wcześniejszej wiedzy w zakresie programowania robotów. UR3 uprościł również cykl produkcyjny: niewykwalifikowany operator jest w stanie zatrzymać, zresetować i ponownie uruchomić produkcję bardzo szybko i bez konieczności pozostawania zawsze w pobliżu maszyny. Jest łatwy w użyciu, ma przyjazny dla użytkownika interfejs, a ponadto, dzięki współpracy, może bezpiecznie działać wraz z naszymi operatorami w kompaktowym obszarze.

„Dzięki robotowi firmy Universal Robots ”, podsumowuje Belotti, kierownik produkcji, „byliśmy w stanie podnieść ogólną jakość gotowego produktu i odzyskać koszty zakupu w ciągu roku.

Dzięki robotowi firmy Universal Robots byliśmy w stanie podnieść ogólną jakość gotowego produktu i odzyskać koszty zakupu w ciągu roku.

Giorgio Belotti, Head of Production
Robot współpracujący UR3, Marka, Włochy
Robot współpracujący UR3, Marka, Włochy

Rozwiązano problemy z automatyzacją:

  • Zakręcanie zakrętek na butelkach.
  • Roboty współpracujące wykorzystują wbudowaną kontrolę siły, aby za każdym razem przyłożyć odpowiednią siłę w ten sam sposób.

Kluczowe czynniki wpływające na wartość:

  • Szybka konfiguracja
  • Łatwe programowanie
  • Współpraca i bezpieczeństwo
  • Szybka wypłata

Zadania realizowane przez roboty współpracujące

  • Zamykanie zakrętek na butelkach