--

Roboty wykonują ciężką pracę w L'Oréal India

L'Oréal India

W skrócie

L'Oréal – jedna z największych firm kosmetycznych na świecie – borykała się z problemami w swoim indyjskim zakładzie w Pune, ponieważ operacje końca linii były wykonywane ręcznie, co stwarzało poważne ryzyko ergonomiczne dla pracowników. Wdrożenie robotów współpracujących w celu automatycznej paletyzacji okazało się skuteczne, przy jednoczesnym całkowitym wyeliminowaniu ryzyka ergonomicznego, co pozwoliło na elastyczność we wdrażaniu na hali produkcyjnej w różnych zastosowaniach. Roboty typu cobots są również przyjazne dla pracowników i nie wymagają konserwacji, co doprowadziło do poprawy ogólnej wydajności sprzętu (OEE) o 5% dzięki zaoszczędzonemu czasowi wymiany palet.

Transformacja biznesowa

Po przeprowadzeniu wewnętrznej ergonomicznej analizy ryzyka, zakład L'Oréal India Private Limited w Pune zdał sobie sprawę, że ich pracownicy byli narażeni na ryzyko związane z ręczną obsługą zadań na końcu linii, tj. umieszczaniem pudełek na palecie. Każdy operator podnosił 8500 kilogramów produktu na 8-godzinną zmianę, przedstawiając to, co L'Oréal sklasyfikował jako ryzyko ergonomiczne na poziomie 4 – jeden z najwyższych poziomów zagrożenia dla ludzkiego ciała i postawy, przy czym poziom 5 był najcięższy.

L'Oréal India

Branża Medical and Cosmetics
Kraj Asia
Liczba pracowników 100-500
Użyte coboty UR10
Wideo — 2 robot UR10, L'Oréal India

Roboty współpracujące pomogły całkowicie wyeliminować ryzyko ergonomiczne. Są przyjazne dla użytkownika, bezobsługowe i niezwykle wydajne. Cieszymy się, że mamy na naszej linii cobots firmy Universal Robots.

RANJIT EKDE, Head of Manufacturing Supply Chain, L'Oréal India Private Limited

Rozwiązanie

Aby być bardziej elastycznym i zwinnym pod względem obsługi rynku w czasie rzeczywistym, zakład wdrożył swojego pierwszego robota współpracującego z Universal Robots w 2016 roku. Przed montażem cobots jednorazowo używano tylko jednej palety do jednego zastosowania. Jednak w przypadku cobots można teraz używać dwóch palet jednocześnie, bez zatrzymywania linii, oszczędzając w ten sposób 30 minut na zmianę. Zakład odnotował również 5% poprawę OEE ze względu na czas zaoszczędzony na wymianie palet.

„Mamy różnych ludzi, którzy przychodzą do pracy na tej samej linii, na różne zmiany. Tak więc czasami, gdy ludzie się zmieniają, ma to wpływ na wydajność linii” - powiedział Mayur Raut, kierownik jednostki produkcyjnej w L'Oréal India. „Jednak cobots zwiększyły dokładność procesu jednym kliknięciem. Przed zainstalowaniem cobots mieliśmy różne konfiguracje, których instalacja zajęłaby od 60 do 70 minut. Dzięki cobots możemy teraz jednym kliknięciem przejść do innej aplikacji”.

Dostosowanie do rynku

Dostosowanie do rynku

Szybki sukces L’Oréal można wytłumaczyć jego elastycznością i zwinnością w zaspokajaniu potrzeb rynku.

Gigant branży kosmetycznej

Gigant branży kosmetycznej

L'Oréal jest jedną z największych światowych firm kosmetycznych i jest obecna w Indiach od 1992 roku. Organizacja produkuje szereg produktów i jest jednym z czołowych dostawców perfum i zapachów, produktów do pielęgnacji włosów i kosmetyków.

Rozwiązano problemy z automatyzacją:

  • Całkowite wyeliminowanie wysokiego ryzyka ergonomicznego dla ludzi
  • Wzrost ogólnej efektywności sprzętu (OEE) o 5%
  • Rozmieszczone roboty kobotowe: 2 UR10

Kluczowe czynniki wpływające na wartość:

  • Brak AMC (Roczny Koszt Konserwacji)
  • Łatwe w użyciu i precyzyjne programowanie
  • Zmniejszenie przestojów
  • Elastyczne przesunięcie na hali produkcyjnej do dowolnej linii
  • Chroni pracowników przed potencjalnie szkodliwymi zadaniami

Zadania rozwiązane przez roboty współpracujące:

  • Paletyzacja