Life Elettronica postanowiła zautomatyzować proces zalewania, zastępując robotem maszynę, która potrzebowała stałej obecności operatora. Aplikacja musiała być również dostosowana do bardzo małej przestrzeni i gwarantować wysokie standardy jakości i powtarzalności. Life Elettronica to firma w Modenie specjalizująca się w produkcji płytek elektronicznych dla osób trzecich. Firma zainwestowała znaczne środki w automatyzację przemysłową, a także posiada ur3 dla operacji garnowania płyt. Aplikacja zapewniła bezprecedensową wydajność i uwolniła zasoby do pracy nad operacjami o większej wartości dodanej.
Life Elettronica jest jednym z wiodących włoskich producentów elektronicznych systemów poboru opłat. Wszystkie procesy są realizowane w zakładzie w Modenie, od przejęcia projektu do dostarczenia gotowego produktu. Aby zwiększyć produktywność i wydajność swoich procesów oraz zapewnić doskonałą i powtarzalną jakość płyty, Life Elettronica wybrała zautomatyzowaną automatyzację z Universal Robots UR3 do operacji doniczkowych.
cobot – zainstalowany przez Maxver srl, który zapewniał dostawy, instalację i szkolenia - działa w małym obszarze roboczym i może narysować 20 płytek elektronicznych jednocześnie. Ogólny cykl pracy, który trwa około 15 minut, nie ma porównania z tradycyjnymi metodami zalewania, które wymagają użycia innego sprzętu, a przede wszystkim stałej obecności operatora w celu nadzorowania procesu.
Life Elettronica wybrała Universal Robots i jego cobot UR3 do procesu doniczkowania. Dzięki kompaktowym rozmiarom i lekkości, cobot został zainstalowany w miejscu pracy bez konieczności modyfikacji układu produkcyjnego; jego 15 funkcji bezpieczeństwa w połączeniu z precyzyjną analizą ryzyka oznacza, że może działać bez żadnych barier ochronnych, dzięki czemu operator może wchodzić w interakcje bez przerywania procesu.
Life Elettronica wybrała Universal Robots i jego cobot UR3 do procesu doniczkowania. Dzięki kompaktowym rozmiarom i lekkości, cobot został zainstalowany w miejscu pracy bez konieczności modyfikacji układu produkcyjnego; jego 15 funkcji bezpieczeństwa w połączeniu z precyzyjną analizą ryzyka oznacza, że może działać bez żadnych barier ochronnych, dzięki czemu operator może wchodzić w interakcje bez przerywania procesu.
Automatyzacja z Universal Robots cobot zwiększyła wydajność, wydajność i produktywność, a także zachowała jakość i powtarzalność procesu, aby zagwarantować wysoką jakość produktów w doskonałych doniczkach. Powtarzalność eliminuje również możliwość wystąpienia wad i wadliwych produktów.
Ponadto firma była w stanie przydzielić pracowników początkowo związanych z doniczkowaniem do innych działań o większej wartości dodanej, z korzyścią dla całego procesu produkcyjnego. Ostatecznie rozwiązanie zostało opracowane w bardzo krótkim czasie, a łatwość programowania i zarządzania cobot zapewniła jego natychmiastowe oddanie do użytku. Biorąc pod uwagę osiągnięte wyniki, Life Elettronica rozszerza swoją gamę robotów współpracujących z Universal Robots



Tysiące firm polega na robotach współpracujących, aby...