Labman Automation to brytyjska firma technologiczna specjalizująca się w projektowaniu i produkcji robotów laboratoryjnych. Firma opracowała MultiDose, zautomatyzowany instrument laboratoryjny do dawkowania ciał stałych, wybierając ramię UR3e cobot do zasilania systemu ze względu na osiągnięcia UR i łatwość użytkowania. MultiDose może zwolnić do sześciu godzin pracy technika laboratoryjnego podczas eksperymentu w porównaniu do pracy z procesami ręcznymi. Przepustowość laboratorium jest również zwiększana po godzinach, ponieważ „odejście” systemu umożliwia zautomatyzowane eksperymenty.
Koncepcja produktu MultiDose firmy Labman wyszła z zaspokojenia określonej potrzeby klienta. Kluczowy klient przyszedł do Labman, wymagając rozwiązania, które mogłoby zautomatyzować dozowanie proszku z większym poziomem użyteczności niż istniejące rozwiązania, oferując jednocześnie wszechstronność integracji systemu z większymi przepływami pracy.
Oprócz wymogu standardowej platformy stołowej, było jasne, że wielu klientów laboratorium chciało, aby Labman opracował obudowę na zamówienie, która spełniałaby specyfikacje szafy bezpieczeństwa klasy 1 do dozowania aktywnych składników farmaceutycznych.
System MultiDose nie wymaga praktycznie żadnego szkolenia, jest bardzo przyjazny dla użytkownika i intuicyjny dla zespołów laboratoryjnych. System został zaprojektowany tak, aby był plug and play, jednak Labman z przyjemnością przeprowadzi również w razie potrzeby szkolenie 1-1 na miejscu. Labman obsługuje również systemy za pomocą zestawu słuchawkowego Microsoft HoloLens Augmented Reality.
Wyniki są natychmiastowe, zaspokajając potrzeby klienta w zakresie dozowania aktywnych składników farmaceutycznych. Specyfika wymagana w tym zadaniu oznacza, że zautomatyzowane rozwiązanie przyniosło ogromne korzyści pod względem precyzji i wszechstronności – umożliwiając personelowi kontynuowanie bardziej wymagającej pracy, lepiej dostosowanej do ich wiedzy.
Ian Riley, Technical Director, Labman AutomationPosiadanie zaufanego partnera, takiego jak Universal Robots, pomogło nam ukształtować i dopracować produkt, a ostatecznie oznacza, że MultiDose jest najlepszy, jaki może być. Ramię Universal Robots działa od razu – ufamy mu całkowicie jako rozwiązaniu – a opracowany w ten sposób instrument jest obecnie używany jak każdy inny sprzęt laboratoryjny.

„Piękno tego systemu polega na tym, że uwalnia techników laboratoryjnych, ładują swoje eksperymenty i odchodzą” - mówi Rob Hodgson, kierownik ds. rozwoju instrumentów w Labman Automation. „System jest intuicyjny w obsłudze, po prostu wpada i jest gotowy do pracy. Odblokowuje również laboratorium do wykonywania eksperymentów poza normalnymi godzinami pracy”.

MultiDose oferuje pojemność dla 56 głowic dozujących z odczytem i zapisem RFID z każdej pozycji; sześć półek na fiolki na jeden cykl; oraz sześć wymiennych końcówek palców i adapterów do fiolek równoważących. Rolą UR3e jest tutaj transportowanie fiolek i tacek po komórce.
Będąc znaną jako firma zajmująca się automatyzacją, do której firmy przychodzą, gdy inni uznają to zadanie za zbyt trudne, Labman był gotowy do wykonania tego zadania. „Mieliśmy już doświadczenie w pracy z Universal Robots” - mówi Rob Hodgson, menedżer ds. rozwoju instrumentów w Labman Automation, który zaczął zastanawiać się nad integracją ramion robota współpracującego z platformą dozowania proszku Mettler Toledo. „Myśleliśmy, że możemy opracować rozwiązanie lepsze niż te dostępne dla naszych klientów.„
Rozwiązanie MultiDose zostało zaprojektowane wokół wspólnego ramienia robota UR3e firmy Universal Robots wyposażonego w ręczny chwytak UR+ firmy Robotiq, który jest połączony z podajnikiem proszku Mettler Toledo XPR i oprogramowaniem Labman do wydajnego, dokładnego i powtarzalnego dozowania.
Kluczowa część systemu wymagała ramienia robota współpracującego. Labman przyjrzał się wielu różnym cobots, ale wybrał UR3e, ponieważ wykorzystywał go już w kilku innych zastosowaniach, w tym dla firmy Agrichem i dużej firmy kosmetycznej. cobot sprawia, że system jest bardzo elastyczny, co pozwala wielu użytkownikom obsługiwać system i umożliwia łatwą integrację z ustalonym procesem laboratoryjnym, bez uszczerbku dla bezpieczeństwa. „Posiadanie zaufanego partnera, takiego jak Universal Robots, pomogło nam ukształtować i dopracować produkt, a ostatecznie oznacza, że MultiDose jest najlepszą możliwą dawką” - mówi Ian Riley, dyrektor techniczny Labman Automation. „Ramię Universal Robots działa po wyjęciu z pudełka – ufamy mu całkowicie jako rozwiązaniu – a opracowane w ten sposób urządzenie jest obecnie używane jak każdy inny sprzęt laboratoryjny, pomagając naszym klientom jak najlepiej wykorzystać ich profesjonalistów laboratoryjnych, uwalniając ich do efektywniejszego wykorzystania czasu.„
Połączenie ramienia Universal Robots cobot i systemu dozowania proszku Mettler Toledo stworzyło zautomatyzowaną platformę dozowania, która nie została dopasowana na brytyjskim rynku farmaceutycznym i znacznie przyspieszyła również eksperymenty laboratoryjne ”- mówi Matthew Smith, kierownik projektu MultiDose, Labman Automation.
Używane produkty UR+: Robotiq's Hand-E grippers

„Oszczędność czasu dla techników laboratoryjnych jest ogromna – do sześciu godzin na eksperymencie w porównaniu do pracy z procesami ręcznymi” - mówi Matthew Smith, kierownik projektu MultiDose, Labman Automation, dodając, że „odchodzący” charakter systemu ma dodatkową zaletę polegającą na tym, że pozwala na automatyczne przeprowadzanie eksperymentów poza normalnymi godzinami pracy, zwiększając przepustowość laboratorium.
Tysiące firm polega na robotach współpracujących, aby...