centrum nauki iQLANDIA od dziesięciu lat z powodzeniem popularyzuje naukę wśród młodzieży z Liberca w Czechach. Eksperci naukowi zwrócili się do robotów uniwersalnych po interaktywną wystawę robotów. Eksponat pozwala uczniom przekonać się z pierwszej ręki, jak łatwe jest zaprogramowanie robota UR, jednocześnie podważając pogląd, że roboty są niebezpieczne lub skomplikowane.
Eksperci i wykładowcy CENTRUM Nauki iQLANDIA chcieli umieścić współczesnego robota na wystawie, aby pokazać odwiedzającym wielkie postępy dokonane ostatnio w technologii robotów. Wystawa robotów musiałaby być w stanie pokazać, jak przyjazne dla użytkownika stały się roboty, łatwe w użyciu i bezpieczne w użyciu, ponieważ Centrum Nauki jest odwiedzane przez szkoły podstawowe i średnie z całej Czech.
iQLANDIA wybrała wystawę robotów Robot Run, zbudowaną wokół robota UR5. Robot Run to interaktywna gra robotów, która pozwala użytkownikom sterować robotem wokół konstrukcji przypominającej labirynt. Gra podkreśla i dramatyzuje precyzję ramienia robota, łatwość programowania i szeroki zakres zastosowań, które robot może wykonywać.
Rozwiązanie oparto na ramieniu robotycznym UR5 firmy Universal Robots. Zapewnił bezpieczną, elastyczną pracę bez potrzeby ekranów i mógł obracać się o 360 stopni – idealny dla potrzeb interaktywnej gry.
Wystawa stała się bardzo popularną atrakcją w centrum nauki i każdego roku oddaje serca i umysły ponad 50 000 młodych zwiedzających.
Tysiące firm polega na robotach współpracujących, aby...