--

Koboty stają się silne po 10 latach pracy

Heemskerk Fijnmechanica B.V

W skrócie

Heemskerk, średniej wielkości producent precyzyjnych części, był jednym z pierwszych użytkowników robotów współpracujących w Holandii i od ponad dekady polega na automatyzacji cobot w swojej produkcji. UR cobots ładuje maszyny CNC i czyści obrabiane przedmioty. Przejmując te powtarzalne i monotonne zadania, uwalniają wykwalifikowanych pracowników od nieprzyjemnych lub uciążliwych zadań, poprawiając w ten sposób środowisko pracy i zdolność do utrzymania personelu. Ciągła zmiana produktów w różnych rozmiarach partii stanowiła wyzwanie dla holenderskiej firmy, w którym maszyny musiały być przeprogramowywane dla każdego zamówienia. W przypadku małych partii oznaczało to codzienne przeprogramowywanie.

Często bardzo długie czasy cyklu maszyn CNC oznaczały również, że żmudne zadanie załadunku maszyn wiązało się z cennym czasem pracy wykwalifikowanych pracowników.

„Aby nadążyć za międzynarodową konkurencją, musimy pracować wydajnie i potrzebować wielu godzin produkcyjnych” - wyjaśnia Lucien Heemskerk, właściciel i dyrektor techniczny. „Jeśli chcesz utrzymać produkcję w Holandii, musisz być kreatywny, myśleć nieszablonowo i robić rzeczy inaczej niż wszyscy inni”.

Heemskerk Fijnmechanica B.V

Branża Metal and Machining
Kraj Europe
Liczba pracowników 25-50
Cobots used: UR5 & UR10
Wideo - UR5 i UR10, Heemskerk Fijnmechanica B.V, Holandia

Rozwiązanie

Dla Heemskerk logicznym krokiem było zautomatyzowanie żmudnych i monotonnych zadań, takich jak ładowanie maszyn CNC lub czyszczenie przedmiotów obrabianych. Średniej wielkości firma zaczęła wdrażać do tych zadań cobots UR około dziesięć lat temu.

Roboty UR z łatwą obsługą właśnie weszły na rynek i były idealnie wyposażone do stale zmieniających się produktów i małych partii: Dzięki intuicyjnemu interfejsowi użytkownika każdy pracownik może szybko i łatwo zaprogramować cobots bez wcześniejszego doświadczenia w robotyce. Roboty UR można zatem w bardzo krótkim czasie dostosować do produkcji mieszanej/niskonakładowej. Ponieważ cobots nie wymagają żadnych klatek bezpieczeństwa zajmujących dużo miejsca, można je po prostu rozmieścić obok pracownika po zakończeniu oceny ryzyka, zapewniając szczupłą i wszechstronną produkcję.

Pod wrażeniem zalet, Heemskerk, z pomocą swojego wieloletniego partnera i integratora systemów UR Gibas Automation B.V., zintegrował jeden z pierwszych cobots w Holandii: UR5 z aplikacją dmuchawy do czyszczenia części. Robot wykonuje to zadanie do dziś. W ciągu ostatnich dziesięciu lat do tego pierwszego robota dołączyło kilku kolegów. Heemskerk używa obecnie łącznie ośmiu robotów UR, jednego UR5 i siedmiu UR10. Spośród nich pięć UR10 ładuje różne typy maszyn CNC. Dwa dodatkowe UR10 współpracują z robotem przemysłowym w celu czyszczenia obrabianych przedmiotów.

Trudno jest znaleźć wykwalifikowanych pracowników. Musisz się upewnić, że zachowasz te, które masz. Poprzez to, że cobots z Universal Robots podejmują się nudnych i wyczerpujących zadań, mogę zaoferować moim pracownikom bardziej interesujące obszary działalności i większą odpowiedzialność.

Lucien Heemskerk, Owner and Technical Director
UR10 Cobot, Heemskerk Fijnmechanica B.V., HolandiaUR10 Cobot, Heemskerk Fijnmechanica B.V., HolandiaUR10 Cobot, Heemskerk Fijnmechanica B.V., HolandiaUR10 Cobot, Heemskerk Fijnmechanica B.V., Holandia

Produkty:

  • Części o wysokiej precyzji

Kluczowe czynniki wpływające na wartość:

  • Elastyczny, dostosowany do nowego produktu w krótkim czasie
  • Łatwe programowanie
  • Bezpieczne i oparte na współpracy, mogą pracować bez bezpiecznej ochrony wraz z pracownikami po pomyślnym zakończeniu oceny ryzyka Precyzyjne i niezawodne
  • Stabilne

Zadania rozwiązane przez roboty współpracujące:

  • Obsługamaszyny typu
  • pick-and-place