Szwajcarski producent kuchni Franke chciał usprawnić produkcję zlewozmywaków kuchennych, aby obniżyć koszty i zwiększyć konkurencyjność. Wybrali robota UR5, który pomaga w powtarzalnych, mało intensywnych zadaniach produkcyjnych w zamkniętym obszarze. Rozwiązanie UR5 spełniło ponad wszelkie oczekiwania i pomaga wyprodukować 10 000 sztuk rocznie.
Franke produkuje ponad 10 000 zlewów kuchennych rocznie. Po naciśnięciu aluminiowego zlewozmywaka bloki montażowe są przyklejane z każdej strony. Powtarzalne zadanie można zautomatyzować, oszczędzając klej i zmniejszając prawdopodobieństwo błędu ludzkiego podczas klejenia bloków montażowych. Kluczowym wyzwaniem było znalezienie rozwiązania, które mogłoby dozować klej i mocować bloki montażowe ze wszystkich stron.

Rozwiązanie oparto na ramieniu robotycznym UR5 firmy Universal Robots. Zapewnił bezpieczną, elastyczną pracę bez konieczności stosowania ekranów i mógł obracać się o 360 stopni – idealny do wyzwania montażu bloków ze wszystkich stron. Rozwiązanie UR5 zapewnia precyzyjną precyzję i wykorzystuje tylko określoną ilość kleju dla każdego połączenia. Pozwala to Franke zaoszczędzić na niezdatnych do użytku/uszkodzonych zapasach i zmarnowanych materiałach.
Wykorzystując rozwiązanie UR5 firmy Bachmann Engineering, Franke uwolnił cenne zasoby firmy. Teraz pracownicy mogą dodawać wartość do innych etapów procesu produkcyjnego, jednocześnie zwiększając ogólną satysfakcję z pracy, powierzając im bardziej interesujące i zróżnicowane zadania. UR5 wszedł do produkcji w listopadzie 2011 roku i od tego czasu działa nieprzerwanie. Franke bada obecnie sposoby rozmieszczania robotów UR w innych miejscach, aby współpracować z personelem.
Tysiące firm polega na robotach współpracujących, aby...